FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.
Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.
Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.
Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.
Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.
Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.
Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.
Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.
Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.
Cette image concerne HD-OM4FPULCDX.

Longueur Personnalisée de Jarretière Optique BIF LC UPC vers LC UPC Clip Plat Uniboot Duplex avec Languettes Push Pull OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm

#173921
#173921

Corning BIF 2.0mm Polarity Reversal

28,80 € TTC
FS P/N: HD-OM4FPULCDX
11 Vendus
3 Commentaires
0 Question
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Précommande, Expédié avant 03 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Flat Clip Uniboot Duplex avec Tabs Push Pull OM4 PVC (OFNR) 2,0mm BIF

Le design uniboot permet à un seul câble de transporter les deux fibres, réduisant ainsi la congestion du câblage. Il est idéal pour le brassage de fibres à haute densité au sein des centres de données qui nécessitent d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

La structure fine et plate du clip offre un espace supplémentaire entre les connecteurs et améliore le flux d'air. La conception de la languette push pull réduit la perte de prise et c'est facile à installer et à enlever d'un seul coup.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40G
150m à 850nm
Distance Ethernet 100G
100m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0,3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Min. Rayon de Courbure
(Noyau de Fibre)
7.5mm
Min. Rayon de Courbure
(Câble à Fibre)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre de Câble
2,0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Durabilité
500 Cycles
Résistance à la Traction
(Long/Court Terme)
60/100N
Température de Fonctionnement
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Température de Stockage
-20 ~ 70℃ (-4 ~ 158℉)

Programme de Tests de Qualité

Consultez notre programme de test pour obtenir des fibres optiques fiables et performants.

Programme de Tests de Qualité

Test des Câbles à Fibre Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits

Caractéristiques

Rayon de Courbure Min. 20/10D

La fibre insensible à la flexion permet de plier plus étroitement les câbles pour le stockage et l'acheminement du mou.

Férule en Céramique Zircone

Les férules de précision ont une durée de vie de 500 insertions.

Résistance à la Traction 60-100N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation en Intérieur

Les jarretières optiques durables sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.

Spécifications

Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Flat Clip Uniboot Duplex avec Tabs Push Pull OM4 PVC (OFNR) 2,0mm BIF

Le design uniboot permet à un seul câble de transporter les deux fibres, réduisant ainsi la congestion du câblage. Il est idéal pour le brassage de fibres à haute densité au sein des centres de données qui nécessitent d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

La structure fine et plate du clip offre un espace supplémentaire entre les connecteurs et améliore le flux d'air. La conception de la languette push pull réduit la perte de prise et c'est facile à installer et à enlever d'un seul coup.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40G
150m à 850nm
Distance Ethernet 100G
100m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0,3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Min. Rayon de Courbure
(Noyau de Fibre)
7.5mm
Min. Rayon de Courbure
(Câble à Fibre)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre de Câble
2,0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Durabilité
500 Cycles
Résistance à la Traction
(Long/Court Terme)
60/100N
Température de Fonctionnement
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Température de Stockage
-20 ~ 70℃ (-4 ~ 158℉)

Programme de Tests de Qualité

Consultez notre programme de test pour obtenir des fibres optiques fiables et performants.

Programme de Tests de Qualité

Test des Câbles à Fibre Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Caractéristiques

Rayon de Courbure Min. 20/10D

La fibre insensible à la flexion permet de plier plus étroitement les câbles pour le stockage et l'acheminement du mou.

Férule en Céramique Zircone

Les férules de précision ont une durée de vie de 500 insertions.

Résistance à la Traction 60-100N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation en Intérieur

Les jarretières optiques durables sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

28,80 € TTC

Précommande