Les modules de cassette fibre MTP® de la série FHD (FS High Density) offrent des adaptateurs MTP® 12 fibres à l'arrière des unités, acheminés vers des adaptateurs MTP® 8 fibres sur le champ de brassage avant, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles fibre haute densité pour de multiples applications.
La cassette MTP®-12 permet des déploiements 10G haute densité et rentables, ainsi que la migration la plus simple vers 40, 100 et même 400G. La cassette permet de déployer 192 connexions fibre dans l'unité de rack de la série FHD (1 RU).