Intel compatible SFP+ transceiver supports up to 80km link lengths over SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with IEEE Std 802.3by, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8024. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472.
The SFP-10GZR-55-I is for industrial operating temperature range and can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing and management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Intel Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF
Intel Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR (SMF, 1550nm, 80km, LC, Industrial, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Débit de Données (Maxi.) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Longueur d'Onde | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Type de Câble | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF |
Puissance d'Émission | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Consommation d'Énergie | <1.5W | ≤0.6W (Typique) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typique) |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Intel Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR (SMF, 1550nm, 80km, LC, Industrial, DOM)
Intel compatible SFP+ transceiver supports up to 80km link lengths over SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with IEEE Std 802.3by, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8024. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472.
The SFP-10GZR-55-I is for industrial operating temperature range and can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing and management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
Centre de Test
Centre de Test
Débit de Données (Maxi.) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Longueur d'Onde | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Type de Câble | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF |
Puissance d'Émission | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Consommation d'Énergie | <1.5W | ≤0.6W (Typique) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typique) |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
269,00 € HT
322,80 € TTC