Dell Networking 331-5310-I compatible SFP+ transceiver supports up to 10km link lengths over LC duplex SMF fiber. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver is suitable for 10GBASE Ethernet, 4G wireless network and can work in harsh industrial environments, including outdoor applications.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Dell Networking 331-5310-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G
Dell Networking 331-5310-I Compatible 10GBASE-LR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industrial, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Débit de Données (Maxi.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Type de Câble | SMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF | MMF | MMF/SMF |
Puissance d'Émission | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consommation d'Énergie | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Typique) | ≤0.6W (Typique) | <1W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Vidéos
Dell Networking 331-5310-I Compatible 10GBASE-LR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industrial, DOM)
Dell Networking 331-5310-I compatible SFP+ transceiver supports up to 10km link lengths over LC duplex SMF fiber. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver is suitable for 10GBASE Ethernet, 4G wireless network and can work in harsh industrial environments, including outdoor applications.
Centre de Test
Centre de Test
Débit de Données (Maxi.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Type de Câble | SMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF | MMF | MMF/SMF |
Puissance d'Émission | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consommation d'Énergie | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Typique) | ≤0.6W (Typique) | <1W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
28,00 € HT
33,60 € TTC