FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP4LCDOM4.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP4LCDOM4.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP4LCDOM4.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP4LCDOM4.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP4LCDOM4.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP4LCDOM4.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP4LCDOM4.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP4LCDOM4.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP4LCDOM4.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP4LCDOM4.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP4LCDOM4.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP4LCDOM4.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP4LCDOM4.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP4LCDOM4.

Cassette FHD MTP®-8, 8 fibras OM4 multimodo, polaridad universal, MTP® a 4 x LC dúplex (aqua), máx. 0.35dB

#68402
#68402

32F en 1U Se utiliza con el tronco de método B

73,00 € (IVA excluido)
FS P/N: FHD-1MTP4LCDOM4
88,33 € (IVA incluido)
FS P/N: FHD-1MTP4LCDOM4
5.4K vendidos
13 comentarios
16 preguntas
25 en almacén DE. Recibe tu pedido el 21 de my., 2024
75 en almacén global. Recibe tu pedido el 20 de my., 2024
108 en tránsito. entrega antes de 06 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios

FHD casete Plug-N-Play de 8 fibras ópticas Elite MTP®-8 a LC dúplex, 8 filamentos OM4 50/125μm MMF

Los casetes de fibra óptica MTP® de la serie FHD (FS High Density) cuentan con una conexión de puerto MTP® de 8 fibras ópticas en la parte trasera y 4 puertos LC dúplex en la parte delantera. El casete MTP®-8 es ideal para despliegues de 40G a 10G, 100G a 25G y 400G a 100G. La polaridad Universal para su uso en ambos extremos de un troncal de Método B reduce la complejidad de una red de fibra, garantizando una polaridad consistente y agilizando el mantenimiento de la red.

Este casete de fibra óptica MTP® Base-8 está diseñado para actualizar los enlaces LC existentes a óptica paralela SR4 sin desperdiciar ninguna de las fibras del interior del cable.

Especificaciones
Cantidad de fibras ópticas
8 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OM4 50/125μm
Tipo de conector frontal
LC UPC dúplex (aqua)
Número de puertos LC
4 puertos
Tipo de conector trasero
US Conec MTP® UPC (con pins)
Número de puertos MTP®
1 puerto
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Tipo de carcasa
Cassette
Material de la manga
Cerámica de circonio
Material del cuerpo del cassette
Aluminio (AL5052)
Polaridad
Universal
Dimensiones (HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
Pérdida de inserción
MTP ≤0.35dB, LC ≤0.2dB
Pérdida de retorno
MTP ≥20dB, LC ≥30dB
Estándar
Conforme a RoHS
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHD
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM colaboran en el suministro de productos de alto rendimiento de la serie MTP.

* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado troncal 25G
Ver más
Interconexión de 40G a 4x 10G
Ver productos
Cableado troncal 25G
Ver productos
Cableado troncal 10G
Ver productos

Características

Proporciona conexión e implementación rápidamente

Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de tu infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de tu red futura.

Numeración clara

La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo

Remaches de bloqueo a presión

Instalación rápida sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles

Mangas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables

Pérdida de inserción ultrabaja para una red estable y confiable

Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza una baja pérdida de inserción y penalizaciones de energía en presupuestos de energía ajustados y entornos de red de alta velocidad.

Administra y mantiene enlaces de fibra óptica a través de colores de adaptador
Soluciones versátiles para diferentes requisitos de reds
Hasta 32 fibras LC en un espacio de 1U, los casetes se pueden montar en gabinetes de la serie FHD® (FS High Density) para cableado empresarial o de centros de datos.

El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado

Estructura única de una sola pieza para una implementación rápida

Parchea, interconecta o empalma en un espacio mínimo

Especificaciones

FHD casete Plug-N-Play de 8 fibras ópticas Elite MTP®-8 a LC dúplex, 8 filamentos OM4 50/125μm MMF

Los casetes de fibra óptica MTP® de la serie FHD (FS High Density) cuentan con una conexión de puerto MTP® de 8 fibras ópticas en la parte trasera y 4 puertos LC dúplex en la parte delantera. El casete MTP®-8 es ideal para despliegues de 40G a 10G, 100G a 25G y 400G a 100G. La polaridad Universal para su uso en ambos extremos de un troncal de Método B reduce la complejidad de una red de fibra, garantizando una polaridad consistente y agilizando el mantenimiento de la red.

Este casete de fibra óptica MTP® Base-8 está diseñado para actualizar los enlaces LC existentes a óptica paralela SR4 sin desperdiciar ninguna de las fibras del interior del cable.

Especificaciones
Cantidad de fibras ópticas
8 fibras ópticas
Modo de fibra óptica
OM4 50/125μm
Tipo de conector frontal
LC UPC dúplex (aqua)
Número de puertos LC
4 puertos
Tipo de conector trasero
US Conec MTP® UPC (con pins)
Número de puertos MTP®
1 puerto
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Tipo de carcasa
Cassette
Material de la manga
Cerámica de circonio
Material del cuerpo del cassette
Aluminio (AL5052)
Polaridad
Universal
Dimensiones (HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
Pérdida de inserción
MTP ≤0.35dB, LC ≤0.2dB
Pérdida de retorno
MTP ≥20dB, LC ≥30dB
Estándar
Conforme a RoHS
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHD
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM colaboran en el suministro de productos de alto rendimiento de la serie MTP.

* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado troncal 25G
Ver más
Interconexión de 40G a 4x 10G
Ver productos
Cableado troncal 25G
Ver productos
Cableado troncal 10G
Ver productos
Características
Proporciona conexión e implementación rápidamente

Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de tu infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de tu red futura.

Numeración clara

La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo

Remaches de bloqueo a presión

Instalación rápida sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles

Mangas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables

Pérdida de inserción ultrabaja para una red estable y confiable

Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza una baja pérdida de inserción y penalizaciones de energía en presupuestos de energía ajustados y entornos de red de alta velocidad.

Administra y mantiene enlaces de fibra óptica a través de colores de adaptador
Soluciones versátiles para diferentes requisitos de reds
Hasta 32 fibras LC en un espacio de 1U, los casetes se pueden montar en gabinetes de la serie FHD® (FS High Density) para cableado empresarial o de centros de datos.

El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado

Estructura única de una sola pieza para una implementación rápida

Parchea, interconecta o empalma en un espacio mínimo

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

73,00 € (IVA excluido)

88,33 € (IVA incluido)

25 en almacén DE
75 en almacén global