N8550- El switch 48B8C es ideal para centros de datos pequeños y medianos y redes empresariales grandes. Es un switch TOR (Top-of-Rack) o Leaf en un factor de forma compacto de 1U con 48x 25Gb SFP28, 2x 10Gb SFP+ y 8x 100Gb QSFP28. Cada uno El puerto QSFP tiene capacidad de 100Gb o 40Gb para disponibilidad de alta densidad y opciones de enlace ascendente.
Este switch viene precargado con PicOS®, incluida la licencia perpetua y un paquete de soporte de mantenimiento estándar de PicOS® de un año para un switch de 25G.
Haz clic para ampliar la imagen
N8550-48B8C, switch de centro de datos Ethernet L3 de 48 puertos, 48 x 25Gb SFP28, 2 x 10Gb SFP+, con 8 x 100Gb QSFP28 enlaces ascendentes, chip Broadcom, PicOS® instalado, con licencia perpetua y paquete de servicio de 1 año
N8550-48B8C, switch de centro de datos L3 de 48 puertos, 48 x 25Gb SFP28, 2 x 10Gb SFP+, con 8 enlaces ascendentes QSFP28 de 100Gb, PicOS® instalado, con licencia perpetua y paquete de servicio de 1 año, chip Broadcom Trident III
Software Spotlights
Soporta MLAG,LLDP, VLAN de voz
Soporta canalizaciones de difusión, unidifusión y multidifusión
Soporta el protocolo de redundancia de enrutador virtual (VRRP)
Soporta IPv4/IPv6 de doble pila de protocolos
Soporta BFD Fast Forwarding Detection y otros mecanismos
Soporta TOS o CoS basado en DSCP
Soporta AmpCon™ Controller para ZTP centralizado y gestión de la configuración
Soporta EVPN-VXLAN
Soporta ACL IPv6 basadas en hardware
Soporta control de flujo y PFC, ECN en colas UC (unicast) y MC (multicast)
Soporta Ansible, OpenFlow, NETCONF, etc. herramientas de configuración y automatización
Soporta DHCP Snooping
Soporta la automatización de pruebas con PicOS-V
Soporta la gestión de sistemas protegidos por usuario/contraseña
Soporta SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON, gRPC/gNMI
Soporta la implementación completa de 802.1X
Soporta Secure Shell (SSHv1/v2)
Soporta L2/L3/L4ACLs, AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Soporta un conjunto completo de protocolos Spanning Tree y mecanismos de seguridad
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
N8550-48B8C, switch de centro de datos L3 de 48 puertos, 48 x 25Gb SFP28, 2 x 10Gb SFP+, con 8 enlaces ascendentes QSFP28 de 100Gb, PicOS® instalado, con licencia perpetua y paquete de servicio de 1 año, chip Broadcom Trident III
N8550- El switch 48B8C es ideal para centros de datos pequeños y medianos y redes empresariales grandes. Es un switch TOR (Top-of-Rack) o Leaf en un factor de forma compacto de 1U con 48x 25Gb SFP28, 2x 10Gb SFP+ y 8x 100Gb QSFP28. Cada uno El puerto QSFP tiene capacidad de 100Gb o 40Gb para disponibilidad de alta densidad y opciones de enlace ascendente.
Este switch viene precargado con PicOS®, incluida la licencia perpetua y un paquete de soporte de mantenimiento estándar de PicOS® de un año para un switch de 25G.
Software Spotlights
Soporta MLAG,LLDP, VLAN de voz
Soporta canalizaciones de difusión, unidifusión y multidifusión
Soporta el protocolo de redundancia de enrutador virtual (VRRP)
Soporta IPv4/IPv6 de doble pila de protocolos
Soporta BFD Fast Forwarding Detection y otros mecanismos
Soporta TOS o CoS basado en DSCP
Soporta AmpCon™ Controller para ZTP centralizado y gestión de la configuración
Soporta EVPN-VXLAN
Soporta ACL IPv6 basadas en hardware
Soporta control de flujo y PFC, ECN en colas UC (unicast) y MC (multicast)
Soporta Ansible, OpenFlow, NETCONF, etc. herramientas de configuración y automatización
Soporta DHCP Snooping
Soporta la automatización de pruebas con PicOS-V
Soporta la gestión de sistemas protegidos por usuario/contraseña
Soporta SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON, gRPC/gNMI
Soporta la implementación completa de 802.1X
Soporta Secure Shell (SSHv1/v2)
Soporta L2/L3/L4ACLs, AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Soporta un conjunto completo de protocolos Spanning Tree y mecanismos de seguridad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
6.863,99 € (IVA excluido)
8.305,43 € (IVA incluido)