Los módulos de cassette de fibra MTP de la serie FHD ofrecen adaptadores MTP® de 12 fibras en la parte posterior y adaptadores LC dúplex en la parte anterior, que se interconectan con dispositivos de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones.El casete MTP®-12 permite implementaciones de alta densidad y rentables de 10G, así como la migración más sencilla hacia 40G, 100G e incluso 400G.El casete permite desplegar 96 conexiones de fibra en la unidad de rack de la serie FHD (1 RU).
Haz clic para ampliar la imagen
Cassette FHD MTP®-12 (codificado por colores), 12 fibras OM3 multimodo, tipo AF, MTP® a 6 x LC dúplex (aqua), máx. 0.35dB
Cassette de fibra óptica FHD 12 fibras Elite MTP®-12 a LC dúplex Plug-N-Play, OM3 50/125μm MMF
Soluciones de conexión
Características
Los casetes de fibra óptica FHD se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de tu infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de tu red futura.
Numeración clara
La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo
Remaches de bloqueo a presión
Instalación rápida sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles
Mangas de cerámica de circonio
Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables
Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza una baja pérdida de inserción y penalizaciones de energía en presupuestos de energía ajustados y entornos de red de alta velocidad.
Vídeos
Cassette de fibra óptica FHD 12 fibras Elite MTP®-12 a LC dúplex Plug-N-Play, OM3 50/125μm MMF
Los módulos de cassette de fibra MTP de la serie FHD ofrecen adaptadores MTP® de 12 fibras en la parte posterior y adaptadores LC dúplex en la parte anterior, que se interconectan con dispositivos de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones.El casete MTP®-12 permite implementaciones de alta densidad y rentables de 10G, así como la migración más sencilla hacia 40G, 100G e incluso 400G.El casete permite desplegar 96 conexiones de fibra en la unidad de rack de la serie FHD (1 RU).
Los casetes de fibra óptica FHD se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de tu infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de tu red futura.
Numeración clara
La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo
Remaches de bloqueo a presión
Instalación rápida sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles
Mangas de cerámica de circonio
Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables
Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza una baja pérdida de inserción y penalizaciones de energía en presupuestos de energía ajustados y entornos de red de alta velocidad.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
86,00 € (IVA excluido)
104,06 € (IVA incluido)