FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 主多图.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 主多图.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

Customized S5850-48S8C, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10Gb SFP+, with 8 x 100Gb QSFP28, Support MPLS&MLAG, C2P Luftstrom

#204653
#204653

MPLS MLAG PTP VXLAN

4.157,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: S5850-48S8C
4.946,83 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S5850-48S8C
0 verkauft
0 Bewertung
1 Frage
Power Supply:
AC Power
4 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 16.Mai2024
10 im Transit, holen Sie es sich bis 11.Juni2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Customized S5850-48S8C, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10Gb SFP+, with 8 x 100Gb QSFP28, Support MPLS&MLAG

The S5850-48S8C 48-port 10Gb Ethernet layer 3 switch features 48x 10G downlinks and 8x 40G/100G QSFP28 (can be spilt into 4x 10G/25G) uplinks. This managed enterprise switch can deliver 2.56 Tbps switching capacity and 1905 Mpps forwarding rate. It is packed with redundant hot-swappable power supplies, hot-swappable smart fans and hardware-level dual-flash chip for superior processing performance and network reliability.

FS agile S5850-48S8C managed switch is ideal for large-scale campus network aggregations, small and medium-sized network cores, and can be used in scenarios that require high-speed transmission and long-distance connectivity, such as data centers, remote offices and WAN extensions.

Specifications
Ports
48x 10Gb SFP+ | 8x 40G/100G QSFP28
Switching Capacity
2.56Tbps
Mac Address
120K
Forwarding Rate
1905Mpps
Latency
0.7μs
Packet Buffer
36MB
Number of VLANs
4K
Flash Memory
8GB
ARP Table
16,384
SDRAM
2GB
Jumbo Frame
9600
Power Supplies
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
MTBF
>162,213 Hours
Fans
4 (2+2 Redundancy) Hot-swappable
IPv4 Routes
60K
Airflow
Front-to-Back
IPv6 Routes
4K
Dimensions (HxWxD)
1.73''x17.5'x18.9' (44x444x480mm)
Operating Temperature
0 to 45°C (32 to 113°F)
Max. Power Consumption
160W
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Spotlights

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Fabric-Netzwerklösung für kleine und mittlere Rechenzentren
Produkte anzeigen
10G Interconnect
Produkte anzeigen

Merkmale

Upgrade Ihres Netzwerks auf hohe Bandbreite und Skalierbarkeit
Sowohl die Aggregationsschicht als auch die Zugriffsschicht sind mit Dual-Links ausgestattet, wodurch Engpässe beseitigt, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke erreicht und eine zuverlässige Leistung erzielt werden können.
Redundanzdesign
Netzwerkstabilität verbessern
100G-Uplink
Hohe Bandbreite erfüllt unterschiedliche Anforderungen
Hierarchisches Design
Einfach für zukünftige Erweiterungen
10G/100G-Ports für flexible Bereitstellung in mehreren Szenarien
48x 10G, 8x 40G/100G-Ports bieten niedrige Latenz und nicht blockierende Leistung, 10G-Ports für Zugriffs-Switches oder Server, 100G-Uplinks für Core-Switches.
2,56 Tbit/s
Switching-Kapazität
1905 Mpps
Weiterleitungsrate
0,7 μs
Latenz
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile und 2+2 redundante Lüfter

Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

MPLS hilft beim Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.

MLAG realisiert unterbrechungsfreie Dienste

Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.

PTP (Precision Time Protocol) bietet eine Genauigkeit im Submikrosekundenbereich

BC/TC/OC-Modi können basierend auf Faktoren wie der Größe des Netzwerks und dem Anwendungsszenario flexibel konfiguriert werden, um die Zeitgenauigkeitsanforderungen in verschiedenen Netzwerkumgebungen zu erfüllen.

QoS (Quality of Service) für bessere Verkehrskontrolle
Bietet unterschiedliche Prioritäten für verschiedene Anwendungen, Benutzer oder Datenflüsse, um Paketverluste zu reduzieren. Latenz und Jitter in einem Netzwerk.
Unkontrollierter Datenverkehr führt zu Netzwerküberlastung und Paketverlust
Klassifizieren und priorisieren Sie den Datenverkehr für optimale Effizienz
Flexible Verwaltungsoptionen
Innovatives Design unterstützt CLI und eine benutzerfreundliche Web-GUI, wodurch der Austausch von Geräten bei steigenden Netzwerkverwaltungsanforderungen entfällt.
Verwaltung
WEB, CLI
Überwachung
SNMP, sFlow
Automatisierte Konfiguration
RPC-API
RJ45 Ports
48x 10GBASE-T
SFP Ports
48x 1G SFP
PoE Ports
SFP+ Ports
48x 10G SFP+
48x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G Ports
8x 40G/100G QSFP28
2x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
48x 25G SFP28, 8x 100G QSFP28
Management Layer
L3
L3
L3
L3
L3
Time Management
PTP
NTP
NTP
PTP
PTP
MLAG
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyes
Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 support
yesyesyesyesyes
1+1 Hot-swappable Power Supplies
yesyesyesyesyes
Spezifikationen

Customized S5850-48S8C, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10Gb SFP+, with 8 x 100Gb QSFP28, Support MPLS&MLAG

The S5850-48S8C 48-port 10Gb Ethernet layer 3 switch features 48x 10G downlinks and 8x 40G/100G QSFP28 (can be spilt into 4x 10G/25G) uplinks. This managed enterprise switch can deliver 2.56 Tbps switching capacity and 1905 Mpps forwarding rate. It is packed with redundant hot-swappable power supplies, hot-swappable smart fans and hardware-level dual-flash chip for superior processing performance and network reliability.

FS agile S5850-48S8C managed switch is ideal for large-scale campus network aggregations, small and medium-sized network cores, and can be used in scenarios that require high-speed transmission and long-distance connectivity, such as data centers, remote offices and WAN extensions.

Specifications
Ports
48x 10Gb SFP+ | 8x 40G/100G QSFP28
Switching Capacity
2.56Tbps
Mac Address
120K
Forwarding Rate
1905Mpps
Latency
0.7μs
Packet Buffer
36MB
Number of VLANs
4K
Flash Memory
8GB
ARP Table
16,384
SDRAM
2GB
Jumbo Frame
9600
Power Supplies
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
MTBF
>162,213 Hours
Fans
4 (2+2 Redundancy) Hot-swappable
IPv4 Routes
60K
Airflow
Front-to-Back
IPv6 Routes
4K
Dimensions (HxWxD)
1.73''x17.5'x18.9' (44x444x480mm)
Operating Temperature
0 to 45°C (32 to 113°F)
Max. Power Consumption
160W
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Spotlights

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Fabric-Netzwerklösung für kleine und mittlere Rechenzentren
Produkte anzeigen
10G Interconnect
Produkte anzeigen
Merkmale
Upgrade Ihres Netzwerks auf hohe Bandbreite und Skalierbarkeit
Sowohl die Aggregationsschicht als auch die Zugriffsschicht sind mit Dual-Links ausgestattet, wodurch Engpässe beseitigt, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke erreicht und eine zuverlässige Leistung erzielt werden können.
Redundanzdesign
Netzwerkstabilität verbessern
100G-Uplink
Hohe Bandbreite erfüllt unterschiedliche Anforderungen
Hierarchisches Design
Einfach für zukünftige Erweiterungen
10G/100G-Ports für flexible Bereitstellung in mehreren Szenarien
48x 10G, 8x 40G/100G-Ports bieten niedrige Latenz und nicht blockierende Leistung, 10G-Ports für Zugriffs-Switches oder Server, 100G-Uplinks für Core-Switches.
2,56 Tbit/s
Switching-Kapazität
1905 Mpps
Weiterleitungsrate
0,7 μs
Latenz
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile und 2+2 redundante Lüfter

Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

MPLS hilft beim Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.

MLAG realisiert unterbrechungsfreie Dienste

Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.

PTP (Precision Time Protocol) bietet eine Genauigkeit im Submikrosekundenbereich

BC/TC/OC-Modi können basierend auf Faktoren wie der Größe des Netzwerks und dem Anwendungsszenario flexibel konfiguriert werden, um die Zeitgenauigkeitsanforderungen in verschiedenen Netzwerkumgebungen zu erfüllen.

QoS (Quality of Service) für bessere Verkehrskontrolle
Bietet unterschiedliche Prioritäten für verschiedene Anwendungen, Benutzer oder Datenflüsse, um Paketverluste zu reduzieren. Latenz und Jitter in einem Netzwerk.
Unkontrollierter Datenverkehr führt zu Netzwerküberlastung und Paketverlust
Klassifizieren und priorisieren Sie den Datenverkehr für optimale Effizienz
Flexible Verwaltungsoptionen
Innovatives Design unterstützt CLI und eine benutzerfreundliche Web-GUI, wodurch der Austausch von Geräten bei steigenden Netzwerkverwaltungsanforderungen entfällt.
Verwaltung
WEB, CLI
Überwachung
SNMP, sFlow
Automatisierte Konfiguration
RPC-API
RJ45 Ports
48x 10GBASE-T
SFP Ports
48x 1G SFP
PoE Ports
SFP+ Ports
48x 10G SFP+
48x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G Ports
8x 40G/100G QSFP28
2x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
48x 25G SFP28, 8x 100G QSFP28
Management Layer
L3
L3
L3
L3
L3
Time Management
PTP
NTP
NTP
PTP
PTP
MLAG
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyes
Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 support
yesyesyesyesyes
1+1 Hot-swappable Power Supplies
yesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

4.157,00 € (exkl. MwSt.)

4.946,83 € (inkl. MwSt.)

4 Stk. im DE-Lager