FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von HD-SMFPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMFPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMFPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMFPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMFPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMFPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMFPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMFPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMFPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMFPULCDX.

LC UPC auf LC UPC Flachstecker Uniboot Duplex mit Push Pull Boot OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm BIF LWL-Patchkabel, 2m (7ft)

#173905
#173905

Corning G.657.A1 Toolless Polarity Reversal Flat Clip Push-pull Boot 200/400G High-Density-Anwendungen

33,32 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HD-SMFPULCDX
107 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 03.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

LC UPC auf LC UPC Flachclip Uniboot Duplex mit Push-Pull-Tabs OS2 PVC (OFNR) 2,0 mm BIF Glasfaser-Patchkabel

Das Uniboot-Design ermöglicht es, dass ein Kabel beide Fasern trägt, wodurch der Kabelstau bei der Verkabelung reduziert wird. Es eignet sich für den Einsatz in Rechenzentren, in denen eine hohe Dichte an Glasfaserkabeln erforderlich ist, um Platz zu sparen und Probleme bei der Kabelverwaltung zu reduzieren.

Der schlanke flache Clip bietet zusätzlichen Platz zwischen den Anschlüssen und verbessert den Luftstrom. Das Push-Pull-Tab-Design reduziert den Steckerverlust und lässt sich einfach mit einer Hand installieren und entfernen.

Spezifikationen
Steckertyp
LC UPC auf LC UPC
Faserqualität
G.651 A1
Fasermodus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Zurückflussdämpfung
≥50dB
Min. Biegeradius
(Faserkern)
10mm
Min. Biegeradius
(Glasfaserkabel)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 1300nm
0.36 dB/km
Dämpfung bei 1300nm
0.22 dB/km
Faserzahl
Duplex
Kabeldurchmesser
2.0mm
Kabelmantel
PVC
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Beständigkeit
500 Zyklen
Zugfestigkeit
(lang-/kurzfristig)
60/100N
Betriebstemperatur
-10 bis 70°C (14 bis 158℉)
Lagertemperatur
-20 bis 70℃ (-4 bis 158℉)

Qualitätstestprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Patchkabel zu finden.

Qualitätstestprogramm

Prüfung von Glasfaserkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale

20/10D Min. Bend Radius

Bend insensitive fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

90-150N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Durable fiber patch cables are suitable for network cabinet connection, ceiling channel wiring and under-floor wiring in the data center.

Steckertyp
Flacher Clip Uniboot LC mit Push-Pull-Tabs
Sicher Verschlüsseltes Uniboot LC
Standard Uniboot LC
Suncall Flacher Clip LC
Push-Pull-Tabs LC
Senko Schaltbares LC
Einfügungs- und Rückflussdämpfung (IL und RL)
IL≤0,3dB, RL≥50dB
IL≤0,3dB, RL≥50dB
IL≤0,2dB, RL≥50dB
IL≤0,2dB, RL≥50dB
IL≤0,2dB, RL≥50dB
IL≤0,2dB, RL≥50dB
Faseranzahl
2 Fasern
2 Fasern
2 Fasern
2 Fasern
2 Fasern
2 Fasern
Kabeltyp
Uniboot Kabel
Uniboot Kabel
Uniboot Kabel
Uniboot Kabel
Uniboot Kabel
Uniboot Kabel
Kabeldurchmesser
2,0mm
2,0mm
2,0mm
2,0mm
2,0mm
2,0mm
Biegeunempfindliche Faser
yesyesyesyesyesyes
Polaritätsumkehr
yes
yes
yes
Hauptanwendungsszenario
Innenverkabelung mit hoher Dichte
Innenverkabelung mit hoher Dichte
Innenverkabelung mit hoher Dichte
Innenverkabelung mit hoher Dichte
Innenverkabelung mit hoher Dichte
Innenverkabelung mit hoher Dichte
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen