FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP18LCDXSMF.
03:03
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP18LCDXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP18LCDXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP18LCDXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP18LCDXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP18LCDXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP18LCDXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP18LCDXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP18LCDXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP18LCDXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP18LCDXSMF.
 Dieses Bild handelt von FHD-FAP18LCDXSMF.

LWL-Adapter-Panel der FHD-Serie, 36 Fasern OS2 Singlemode, 18x LC UPC Duplex (Blau) Adapter, Keramikhülse

#133613
#133613

UPC 144F in 1HE FHD Gehäusen

45,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FAP18LCDXSMF
53,55 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHD-FAP18LCDXSMF
2.1K verkauft
359 Bewertungen
11 Fragen
132 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 07. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

LWL-Patchpanel der FHD-Serie, Zirkonoxidkeramik Hülse, 18-Port LC Duplex Steckverbinder

Dieses High-Density-Adapterpanel der FHD (FS High Density)-Serie ist mit Glasfaseradaptern vorinstalliert, die eine Möglichkeit bieten, Backbone-zu-Backbone- oder Backbone-zu-horizontale Glasfaserkabel zu verbinden. In Verbindung mit Gehäusen der FHD-Serie für vorkonfektionierten Plug-n-Play-Verkabelungssystemen bietet es eine stabilere, kompaktere Lösung für Ihr Netzwerk.

Die FHD-High-Density-Serie ist eine vielseitige Lösung von verschiedenen Größen (1HE/2HE/4HE) und Arten für den Bau von Backbones, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Anzahl der Adapter/Ports
18
Faseranzahl
36 Fasern
Adaptertyp
Verschließbar LC Duplex (Blau)
Fasermode
OS2 9/125μm
Material der Hülse
Zirkonia Keramik
Material der Platte
Stahl, Schwarze Beschichtung
Haltbarkeit
≤500 Steckzyklen
Maße (HxB)
1,38"x4,29" (35x109mm)
RoHS-konform
Ja
Anwendung
Passend zu Gehäuse der FHD-Serie
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 2
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

Schneller Anschluss und Einsatz

FHD (FS High Density)-LWL-Adapter-Panels lassen sich schnell in die Gehäuse für Glasfaser-Netzwerkanwendungen oder Verbindungen in Hauptverteilungs-, horizontalen Verteilungs- und Geräteverteilungsbereichen einrasten.

Eindeutige Nummerierung

Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision, um eine maximale Verbindung zwischen den Glasfaser-Kabeln zu gewährleisten

Interner Verschlussadapter

Schnellere und sicherere Installation, verhindert Staub ohne Staubkappen

Verwalten und warten Sie Glasfaserverbindungen über verschiedene Adapterfarbens
Adapter-Typ
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Faseranzahl
36 Fasern
36 Fasern
24 Fasern
24 Fasern
24 Fasern
24 Fasern
Anzahl der Ports
18
18
12
12
12
12
Faser-Modus
OS2
OM4/OM3
OS2
OS2
OM4/OM3
OM5
Polnischer Typ
UPC
UPC
UPC
APC
UPC
UPC
Adapter Farbe
Blau
Aqua
Blau
Grün
Aqua
Lime Grün
Material der Hülse
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Taste Orientierung
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Spezifikationen

LWL-Patchpanel der FHD-Serie, Zirkonoxidkeramik Hülse, 18-Port LC Duplex Steckverbinder

Dieses High-Density-Adapterpanel der FHD (FS High Density)-Serie ist mit Glasfaseradaptern vorinstalliert, die eine Möglichkeit bieten, Backbone-zu-Backbone- oder Backbone-zu-horizontale Glasfaserkabel zu verbinden. In Verbindung mit Gehäusen der FHD-Serie für vorkonfektionierten Plug-n-Play-Verkabelungssystemen bietet es eine stabilere, kompaktere Lösung für Ihr Netzwerk.

Die FHD-High-Density-Serie ist eine vielseitige Lösung von verschiedenen Größen (1HE/2HE/4HE) und Arten für den Bau von Backbones, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.

Spezifikationen
Anzahl der Adapter/Ports
18
Faseranzahl
36 Fasern
Adaptertyp
Verschließbar LC Duplex (Blau)
Fasermode
OS2 9/125μm
Material der Hülse
Zirkonia Keramik
Material der Platte
Stahl, Schwarze Beschichtung
Haltbarkeit
≤500 Steckzyklen
Maße (HxB)
1,38"x4,29" (35x109mm)
RoHS-konform
Ja
Anwendung
Passend zu Gehäuse der FHD-Serie
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 2
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
Schneller Anschluss und Einsatz

FHD (FS High Density)-LWL-Adapter-Panels lassen sich schnell in die Gehäuse für Glasfaser-Netzwerkanwendungen oder Verbindungen in Hauptverteilungs-, horizontalen Verteilungs- und Geräteverteilungsbereichen einrasten.

Eindeutige Nummerierung

Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Zirkoniumdioxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision, um eine maximale Verbindung zwischen den Glasfaser-Kabeln zu gewährleisten

Interner Verschlussadapter

Schnellere und sicherere Installation, verhindert Staub ohne Staubkappen

Verwalten und warten Sie Glasfaserverbindungen über verschiedene Adapterfarbens
Adapter-Typ
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Faseranzahl
36 Fasern
36 Fasern
24 Fasern
24 Fasern
24 Fasern
24 Fasern
Anzahl der Ports
18
18
12
12
12
12
Faser-Modus
OS2
OM4/OM3
OS2
OS2
OM4/OM3
OM5
Polnischer Typ
UPC
UPC
UPC
APC
UPC
UPC
Adapter Farbe
Blau
Aqua
Blau
Grün
Aqua
Lime Grün
Material der Hülse
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Zirkoniumdioxid-Keramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Taste Orientierung
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet
Ausgerichtet

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

45,00 € (exkl. MwSt.)

53,55 € (inkl. MwSt.)

132 Stk. unterwegs