此款SFP+光模块通过单模光纤传输距离最高可达10km。该光模块符合符合SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472和IEEE 802.3ae标准,内置的数字诊断监测(DDM)允许访问实时运行参数。该光模块功耗低、速率高,是数据中心和10G以太网等应用的理想选择。
单击打开
瞻博(Juniper)EX-SFP-10GE-CWE31-10兼容10G 1310nm CWDM SFP+单模光模块 10km DOM 双工LC
Hot #64496
Hot #64496
¥955.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-10SPFS P/N: CWDM-SFP10G-10SP
142 销量
3 评价
7 问答
波长:
5件现货 武汉仓, 预计2024年5月17日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
测试支持
5 年保修
30 天退货
30 天换货
产品介绍
应用方案
特征概述
用户提问
用户评价
资源下载
瞻博 EX-SFP-10GE-CWE31-10 兼容 10G CWDM SFP+ 光模块 (单模, 1310nm, 10km, LC光纤跳线, DOM数字诊断)
规格参数
兼容型号名
CWDM-SFP10G-10SP
品牌
飞速(FS)
封装
SFP+
最大传输速率
10Gbps
波长
1310nm
最大传输距离
10km
接口
双工LC
光纤类型
单模
功耗
1.5W
封装技术
TO
激光器类型
DFB CWDM
数据诊断(DOM)支持
是
发射功率
-8.2~0.5dBm
接收功率
-14.4~0dBm
商业温度范围
0~70°C (32~158°F)
接收灵敏度
<-14.4dBm
调制
NRZ
消光比
>3.5dB
技术协议
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI, ITU-T
质保
5年
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
10G点对点单纤链路
10G点对点双纤链路
展开
10G点对点单纤链路
查看产品 10G点对点双纤链路
查看产品 10G综合布线
查看产品 特征概述
10G领先的性能和质量
内置Semtech驱动芯片, 这款SFP光模块在10G链路上提供高速和低功耗。
Semtech驱动芯片
稳定传输
≤1.5W
低功耗
CWDM DFB激光器
确保产能
高容量CWDM传输
CWDM模块与MUX/DEMUX设备搭配,提高光纤网络容量和效率,实现波长灵活调整并简化网络架构。
适用于低成本和短距离的应用
CWDM模块因波长间隔较宽且光模块的成本较低,一般应用于中距、长距等市级场景,如MAN、接入拉远网络。
全面性能检测
采用先进的检测设备和严格的品控流程对光模块进行多重检测,确保出货的每一支光模块都能达到高品质和高稳定性。
光谱测试
无丢包 & CRC
眼图测试
模板容限 >20%
误码率测试
BER 1E-12
温度测试
0~70°C
为您的网络实现无缝连接
FS BOX提供灵活库存成本,可重新配置不同兼容品牌光模块。
最大传输速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10.31Gbps |
波长 | 1270-1330nm | 1270-1330nm | 1350-1450nm | 1270-1450nm | 1470-1610nm | 1270-1570nm |
接口 | 双工LC | 双工LC | 双工LC | 双工LC | 双工LC | 双工LC |
最大传输距离 | 10km | 20km | 20km | 40km | 80km | 10km |
芯片 | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech | / |
封装技术 | TO | TO | TO | TO | BOX | TO |
激光器 | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | EML CWDM | DFB CWDM |
接收灵敏度 | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-16dBm | <-23dBm |
功耗 | 1.5W | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 2W | 1W |
产品介绍
瞻博 EX-SFP-10GE-CWE31-10 兼容 10G CWDM SFP+ 光模块 (单模, 1310nm, 10km, LC光纤跳线, DOM数字诊断)
此款SFP+光模块通过单模光纤传输距离最高可达10km。该光模块符合符合SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472和IEEE 802.3ae标准,内置的数字诊断监测(DDM)允许访问实时运行参数。该光模块功耗低、速率高,是数据中心和10G以太网等应用的理想选择。
规格参数
兼容型号名
CWDM-SFP10G-10SP
品牌
飞速(FS)
封装
SFP+
最大传输速率
10Gbps
波长
1310nm
最大传输距离
10km
接口
双工LC
光纤类型
单模
功耗
1.5W
封装技术
TO
激光器类型
DFB CWDM
数据诊断(DOM)支持
是
发射功率
-8.2~0.5dBm
接收功率
-14.4~0dBm
商业温度范围
0~70°C (32~158°F)
接收灵敏度
<-14.4dBm
调制
NRZ
消光比
>3.5dB
技术协议
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI, ITU-T
质保
5年
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
10G点对点单纤链路
10G点对点双纤链路
展开
10G点对点单纤链路
查看产品 10G点对点双纤链路
查看产品 10G综合布线
查看产品 特征概述
10G领先的性能和质量
内置Semtech驱动芯片, 这款SFP光模块在10G链路上提供高速和低功耗。
Semtech驱动芯片
稳定传输
≤1.5W
低功耗
CWDM DFB激光器
确保产能
高容量CWDM传输
CWDM模块与MUX/DEMUX设备搭配,提高光纤网络容量和效率,实现波长灵活调整并简化网络架构。
适用于低成本和短距离的应用
CWDM模块因波长间隔较宽且光模块的成本较低,一般应用于中距、长距等市级场景,如MAN、接入拉远网络。
全面性能检测
采用先进的检测设备和严格的品控流程对光模块进行多重检测,确保出货的每一支光模块都能达到高品质和高稳定性。
光谱测试
无丢包 & CRC
眼图测试
模板容限 >20%
误码率测试
BER 1E-12
温度测试
0~70°C
为您的网络实现无缝连接
FS BOX提供灵活库存成本,可重新配置不同兼容品牌光模块。
最大传输速率 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10.31Gbps |
波长 | 1270-1330nm | 1270-1330nm | 1350-1450nm | 1270-1450nm | 1470-1610nm | 1270-1570nm |
接口 | 双工LC | 双工LC | 双工LC | 双工LC | 双工LC | 双工LC |
最大传输距离 | 10km | 20km | 20km | 40km | 80km | 10km |
芯片 | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech | / |
封装技术 | TO | TO | TO | TO | BOX | TO |
激光器 | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | EML CWDM | DFB CWDM |
接收灵敏度 | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-16dBm | <-23dBm |
功耗 | 1.5W | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 2W | 1W |
用户提问
用户评价
资源下载
¥955.00
5件现货 武汉仓