FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
01:19
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.
Это изображение касается QSFP-SR4-40G.

Ixia QMM850-PLUS совместимый 40GBASE-SR4 QSFP+ модуль 850 нм 150 м MTP/MPO DOM

#75298
#75298

Macom SANAN VCSEL ≤1.3 Вт 4x 10G-SR MTP-12 MMF

US$39.00
FS P/N: QSFP-SR4-40G
FS P/N: QSFP-SR4-40G
Заказы 282
Отзывы 807
Вопросы 8
684 на глобальном складе, 16 май, 2024
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
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Ixia QMM850-PLUS совместимый 40GBASE-SR4 QSFP+ модуль для Ethernet и ЦОД (MMF, 850 нм, 150 м, MTP/MPO, DOM)

Описание
Артикул Ixia
QMM850-PLUS
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
42Gbps
Длина волны
850nm
Макс. расстояние передачи*
150m@OM4 MMF**
Разъема
MTP/MPO
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850nm
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-7.6~1dBm
Чувствительность приемника
<-11.1dBm
Потребляемая мощность
1.2W
Коэффициент вымирания
3dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
Нет
Штраф по передаче и дисперсии
3.5dB
Бюджет мощности
3.5dB
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Функция FEC***
Поддержка
Протоколы
40G Ethernet, Infiniband QDR, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, MSA
Применение
40GBASE Ethernet, Breakout to 4 x 10GBASE Ethernet, ЦОД
Внимание:* Минимальное расстояние для кабеля составляет 0.5м для модулей -SR4 и -CSR4.** Рассматривается как инженерное звено с максимальным бюджетом потерь 1 дБ.*** Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Решение для применения

Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары
Сценарий 4
Посмотреть товары
Сценарий 5
Посмотреть товары
Описание

Ixia QMM850-PLUS совместимый 40GBASE-SR4 QSFP+ модуль для Ethernet и ЦОД (MMF, 850 нм, 150 м, MTP/MPO, DOM)

Описание
Артикул Ixia
QMM850-PLUS
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
42Gbps
Длина волны
850nm
Макс. расстояние передачи*
150m@OM4 MMF**
Разъема
MTP/MPO
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850nm
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-7.6~1dBm
Чувствительность приемника
<-11.1dBm
Потребляемая мощность
1.2W
Коэффициент вымирания
3dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
Нет
Штраф по передаче и дисперсии
3.5dB
Бюджет мощности
3.5dB
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Функция FEC***
Поддержка
Протоколы
40G Ethernet, Infiniband QDR, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, MSA
Применение
40GBASE Ethernet, Breakout to 4 x 10GBASE Ethernet, ЦОД
Внимание:* Минимальное расстояние для кабеля составляет 0.5м для модулей -SR4 и -CSR4.** Рассматривается как инженерное звено с максимальным бюджетом потерь 1 дБ.*** Нужно открыть FEC в хосте, чтобы повысить надежность передачи.

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары
Сценарий 4
Посмотреть товары
Сценарий 5
Посмотреть товары

Вопросы и ответы

Отзывы

US$39.00

684 на глобальном складе