FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается FHU-96FLC12MOM4.
00:48
Это изображение касается FHU-96FLC12MOM4.
Это изображение касается FHU-96FLC12MOM4.
Это изображение касается FHU-96FLC12MOM4.
Это изображение касается FHU-96FLC12MOM4.
Это изображение касается FHU-96FLC12MOM4.
Это изображение касается FHU-96FLC12MOM4.
Это изображение касается FHU-96FLC12MOM4.
Это изображение касается FHU-96FLC12MOM4.
Это изображение касается FHU-96FLC12MOM4.
Это изображение касается FHU-96FLC12MOM4.
Это изображение касается FHU-96FLC12MOM4.
Это изображение касается FHU-96FLC12MOM4.
Это изображение касается FHU-96FLC12MOM4.

Оптическая кассета FHU 1U Breakout, 96 волокон OM4 MM, универсальная поляризация, 12 x MTP®-8 – 24 x LC Quad (аквамариновый), макс. 0.35 дБ

#43514
#43514

OM4 12x MTP®-8 Используется со стойками/шкафами 19" EIA

US$789.00
FS P/N: FHU-96FLC12MOM4
FS P/N: FHU-96FLC12MOM4
Заказы 2.2K
Отзывы 63
Вопросы 12
14 на глобальном складе, 12 авг, 2024
30 шт. в пути, 26 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$170.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Кассета FHU 1U 40GBASE-PLR4 - 10GBASE-LR Breakout, MTP-8 - LC Quad, Elite, OM4 MM

Эта кассета FHU 1U 19'' с 96 волокнами предназначена для подключения портов 40G QSFP с помощью оптоволоконных кабелей MTP/MPO, прокладывания на заднюю часть панели, а затем разветвления 48x 10G на передней панели с помощью волоконных кабелей LC. Все коммутационные кассеты соответствуют требованиям стандартов TIA/EIA, IEC и т. д., серийно выпускаются и применяются в ЦОД, телекоммуникациях и сетях хранения данных.

Серия FHU разработана для подключения там, где критически важны быстрое развертывание и простота обслуживания.

Описание
Общее количество волокон
96 волокон
Тип волокна
OM4 50/125 мкм
Тип переднего адаптера
24x LC Quad (аквамариновый)
Тип заднего адаптера
12x US Conec MTP®-8 Male (закреплено)
Вносимая потеря
MTP≤0.35 дБ, LC≤0.2 дБ
Обратные потери
MTP≥20 дБ, LC≥30 дБ
Адаптер MTP
Key up to Key down
Размеры (ВхШхГ)
1.73"x19"x10.3" (44x482x261.2 мм)
Рабочая температура
-20~+60°C
Температура хранения
-40~+70°C
* MTP является зарегистрированным товарным знаком US Conec Ltd. US Conec и партнер FS.COM по поставке высокоэффективных товаров серии MTP. Подробнее.
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Функциональная конструкция для быстрого развертывания

Полная комплектация оптоволоконными адаптерами для подключения там, где важны быстрое развертывание и простота обслуживания.

Адаптер US Conec MTP®

Достигает более высокой скорости передачи данных и обеспечения превосходного качества

Unique Plate

Manages trunk cables on the back effectively with removable cable management plate

Очистить нумерацию

Видимая идентификация порта помогает следить за соединением с массивом

Предварительно собранное решение для работы в сети
Обеспечивает уникальное структурированное кабельное соединение, упрощающее модернизацию сети за счет более низких вносимых потерь и повышения производительности.
Предварительно загружен адаптерами
Полностью загружен оптоволоконными адаптерами, что позволяет значительно сократить затраты на установку
Конструкция размером 1U
Устанавливается непосредственно в стандартную 19”стойку EIA, обеспечивая эффективное и простое управление
Модульная кабельная система
Обеспечивает межсетевое соединение с пропускной способностью от 25 до 100 Гбит/с с помощью подключаемого модуля
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (12)MTP® MPO Connector (3)Application (2)Matching Product (2)Fiber Connectors Cleaning (1)Mating Times (1)MTP Cassettes (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.8
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    50
    11
    2
    0
    0

    S***a

    United States

    June 26, 2021
    5.0
    This would not my last time to do business with FS. First, the customer service is great. The service person who helped me a lot. She was able to communicate with the warehouse and get them to send out my products quickly. The item arrived yesterday. Thanks. The quality and design is do as what they describe on website.
    подтвердит покупку
    Полезный 2
    Отзывы 1

    E***n

    United Kingdom

    April 08, 2021
    5.0
    I needed a 96 fibers single mode cassette and needed both RX and TX stands separately. Also needed split a single 100G in one group so port numbers are contagious (eg. Port number 1-4 in group 1 is from MTP1). My account manager recommended the #43552, it works perfect. And the low insertion loss is very good, thanks!
    подтвердит покупку
    Полезный 4
    Отзывы 0

    M***l

    United Kingdom

    March 24, 2021
    5.0
    I used it with the Type B cable#68018 together, it works well.The dimensions data on the website is very accurate, very suitable for my application.
    Definitely worth buying again!
    подтвердит покупку
    Полезный 1
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели