FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.

Customized S5810-48TS, 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip, Support MPLS

#191665
#191665

Broadcom Stacking Airware Cloud MPLS

US$1,729.00
FS P/N: S5810-48TS
FS P/N: S5810-48TS
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 1
Power Supply:
AC Power
336 на глобальном складе, 23 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$0.00 по Счет напрямую депонирован на мой счет оператора
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

48-Port Ethernet L3 Managed Switch with Custom Power Modules, 48x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Switch, Broadcom Chip

S5810-48TS is a collection of next-gen multiservice switch, features 48x Gigabit RJ45 downlinks and 4x 10G SFP+ uplinks. Seamlessly interconnect and manage up to 8 units of S5810 series switches as a single device. With cutting-edge Broadcom chips, it delivers 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate. The S5810-48TS switch allows you to customize power modules based on your specific application requirements. It is packed with redundant hot-swappable supplies and variable-speed axial fans for superior performance and network reliability. Boasting advanced features: enhanced Layer 3 functionality, simplified management, flexible IPv6 capabilities, and diverse multicast protocols. S5810 series switches are ideal for large campus networks and as the core in small to medium-sized enterprises.

Specifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T | 4x 1G/10G SFP+
Switch Chip
BCM56340
Switching Capacity
176 Gbps
MAC Address
64K
Forwarding Rate
132 Mpps
Input Voltage
100V-240V, 50-60Hz
SDRAM
1GB
Jumbo Frame
9K
Flash Memory
512MB
Max. Power Consumption
45W
MTBF
200,000 Hours
Rack Space
1U
Packet Buffer
4MB
Dimensions (HxWxD)
1.73''x17.32''x11.02'' (44×440×280mm)
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Operating Temperature
0 to 50ºC (32 to 122°F)
Fan Number
3 (2+1 Redundancy) Built-in
Storage Temperature
-40 to 70ºC (-40 to 158°F)
Airflow
Left-to-Right
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Software Spotlights

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Wireless Solution Based on Airware
Более
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Посмотреть товары
Wireless Solution Based on Airware
Посмотреть товары
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Посмотреть товары
10G Interconnect
Посмотреть товары

Особенности

Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

High-Density Ports Meet Diverse Network Needs
48 auto-sensing ports allow to connect multiple devices according to different bandwidth, offering more flexible network connection.
BCM56170
Broadcom Chip
176 Gbps
Switching Capacity
132 Mpps
Forwarding Rate
Traditional 3-Tier Design of Core, Aggregation, and Access
1+1 Hot-Swappable Power Supplies and 2+1 Redundant Fans

The dual power supplies can be replaced without shutting down the system, and the variable-speed fans with left-to-right airflow automatically adjust fan speed to reduce power consumption.

MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Voice VLAN Gives Priority to Guaranteeing VoIP Quality

Voice VLAN makes VoIP do not have to contend with all the broadcasts and other traffic from the data VLAN, ensuring it is transmitted preferentially, reducing packet loss and latency.

QoS (Quality of Service) for Better Traffic Control
Provides different priorities to different applications, users, or data flows to reduce packet loss,
latency, and jitter on a network.
Uncontrolled traffic causes network congestion and packet loss
Classify and prioritize traffic for optimum efficiency
Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
RJ45 Ports
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T
(8 combo)
SFP Ports
4x 1G SFP
(4 combo)
28x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
PoE Ports
Management Layer
L3
L3
L3
Stacking
Up to 8 Units
Up to 8 Units
Up to 8 Units
1+1 Hot-swappable Power Supplies
yesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyes
Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 support
yesyesyes
Описание

48-Port Ethernet L3 Managed Switch with Custom Power Modules, 48x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Switch, Broadcom Chip

S5810-48TS is a collection of next-gen multiservice switch, features 48x Gigabit RJ45 downlinks and 4x 10G SFP+ uplinks. Seamlessly interconnect and manage up to 8 units of S5810 series switches as a single device. With cutting-edge Broadcom chips, it delivers 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate. The S5810-48TS switch allows you to customize power modules based on your specific application requirements. It is packed with redundant hot-swappable supplies and variable-speed axial fans for superior performance and network reliability. Boasting advanced features: enhanced Layer 3 functionality, simplified management, flexible IPv6 capabilities, and diverse multicast protocols. S5810 series switches are ideal for large campus networks and as the core in small to medium-sized enterprises.

Specifications
Ports
48x 10/100/1000BASE-T | 4x 1G/10G SFP+
Switch Chip
BCM56340
Switching Capacity
176 Gbps
MAC Address
64K
Forwarding Rate
132 Mpps
Input Voltage
100V-240V, 50-60Hz
SDRAM
1GB
Jumbo Frame
9K
Flash Memory
512MB
Max. Power Consumption
45W
MTBF
200,000 Hours
Rack Space
1U
Packet Buffer
4MB
Dimensions (HxWxD)
1.73''x17.32''x11.02'' (44×440×280mm)
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Operating Temperature
0 to 50ºC (32 to 122°F)
Fan Number
3 (2+1 Redundancy) Built-in
Storage Temperature
-40 to 70ºC (-40 to 158°F)
Airflow
Left-to-Right
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Software Spotlights

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Wireless Solution Based on Airware
Более
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Посмотреть товары
Wireless Solution Based on Airware
Посмотреть товары
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Посмотреть товары
10G Interconnect
Посмотреть товары
Особенности
Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

High-Density Ports Meet Diverse Network Needs
48 auto-sensing ports allow to connect multiple devices according to different bandwidth, offering more flexible network connection.
BCM56170
Broadcom Chip
176 Gbps
Switching Capacity
132 Mpps
Forwarding Rate
Traditional 3-Tier Design of Core, Aggregation, and Access
1+1 Hot-Swappable Power Supplies and 2+1 Redundant Fans

The dual power supplies can be replaced without shutting down the system, and the variable-speed fans with left-to-right airflow automatically adjust fan speed to reduce power consumption.

MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Voice VLAN Gives Priority to Guaranteeing VoIP Quality

Voice VLAN makes VoIP do not have to contend with all the broadcasts and other traffic from the data VLAN, ensuring it is transmitted preferentially, reducing packet loss and latency.

QoS (Quality of Service) for Better Traffic Control
Provides different priorities to different applications, users, or data flows to reduce packet loss,
latency, and jitter on a network.
Uncontrolled traffic causes network congestion and packet loss
Classify and prioritize traffic for optimum efficiency
Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
RJ45 Ports
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T
(8 combo)
SFP Ports
4x 1G SFP
(4 combo)
28x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
PoE Ports
Management Layer
L3
L3
L3
Stacking
Up to 8 Units
Up to 8 Units
Up to 8 Units
1+1 Hot-swappable Power Supplies
yesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyes
Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 support
yesyesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$1,729.00

336 на глобальном складе