FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.
Это изображение касается S5810-48TS.

S5810-48TS, 48-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L3, 48 x Gigabit RJ45, с 4 восходящими каналами SFP+ 10Gb, чип Broadcom

#149846
#149846

L3 10G Uplink Стек MPLS

US$1,729.00
FS P/N: S5810-48TS
FS P/N: S5810-48TS
Заказы 126
Отзывы 10
Вопросы 22
511 на глобальном складе, 16 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$0.00 по Счет напрямую депонирован на мой счет оператора
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

48-портовый управляемый коммутатор Ethernet L3, 48x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, стекируемый коммутатор, микросхема Broadcom

S5810-48TS — это набор мультисервисных коммутаторов нового поколения, оснащённы 48 нисходящими портами Gigabit RJ45 и 4 восходящих канала SFP+ 10Gb. Он позволяет легко соединять до 8 коммутаторов серии S5810 в любой комбинации и управлять ими как единым устройством. В этом коммутаторе используются передовые чипы Broadcom, обеспечивающие коммутационную способность 176 Гбит/с и скорость переадресации 132 Мбит/с. Он оснащён резервными блоками питания с возможностью горячей замены и осевыми вентиляторами с регулируемой скоростью вращения, что обеспечивает превосходную производительность обработки и надёжность сети. Коммутаторы серии S5810, обладающие расширенными функциями, такими как расширенная функциональность 3-его уровня, упрощённое управление, гибкие функции IPv6 и разнообразные протоколы многоадресной рассылки, идеально подходят для объединения крупномасштабных кампусных сетей и ядра корпоративных сетей малого и среднего размера.

Описание
Порты
48x 10/100/1000BASE-T | 4x 1G/10G SFP+
Чип коммутатора
BCM56340
Коммутационная способность
176 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
64K
Скорость переадресации
132 Mpps
Входное напряжение
100-240 В, 50-60 Гц
SDRAM
1GB
Jumbo-кадр
9K
Флеш-память
512MB
Макс. потребляемая мощность
45 Вт
MTBF
200,000 часов
Монтажная высота
1U
Буфер пакетов
4MB
Размеры (ВхШхГ)
1.73''x17.32''x11.02'' (44×440×280 мм)
Источник питания
2 (1+1 резервирование) с возможностью горячей замены
Температура эксплуатации
32°F~122°F (0ºC~50ºC)
Кол-во вентиляторов
3 (2+1 резервирование) встроенных
Температура хранения
-40°F~158°F (-40ºC~70ºC)
Направление воздушного потока
Слева направо
Гарантия
5 лет
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Безошибочная конфигурация сети

Поддержка MPLS, DHCP-сервера, функций L2 Multicast

Расширенный мониторинг сети с использованием SFlow

IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL

Поддержка отслеживания IGMP, IGMP, MLD, PIM, MSDP

Поддержка SNMP (под управлением Zabbix), RMON, резервное копирование журнала и конфигурации

Поддержка системного журнала, веб-управления, Telnet и т. д.

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Уровень агрегации
Посмотреть товары
Стекирование и двойное резервирование LACP
Посмотреть товары

Особенности

Облачная платформа обеспечивает унифицированное управление сетями филиалов

Airware унифицирует управление сетевыми устройствами, подходит для отраслей с филиалами, таких как сети отелей, розничные сети, филиалы компаний, филиалы университетов и т. д.

Порты высокой плотности удовлетворяют разнообразные сетевые потребности
48 портов с автоопределением позволяют подключать несколько устройств в соответствии с разной пропускной способностью, обеспечивая более гибкое сетевое подключение.
BCM56170
Чип Broadcom
176 Gbps
Коммутационная способность
132 Mpps
Скорость пересылки
Традиционный трехуровневый дизайн ядра, агрегации и доступа
Виртуальное стекирование 8 единиц увеличивает пропускную способность сети
Порты 10G можно объединять в стек с помощью приемопередатчиков или кабелей DAC/AOC, чтобы увеличить плотность портов и упростить управление.
<50ms
Восстановление после сбоя
Single IP
Упрощение управления
LACP
Агрегация восходящих каналов
1+1 блок питания с возможностью горячей замены и 2+1 резервный вентилятор

Двойные блоки питания можно заменить, не выключая систему, а вентиляторы с регулируемой скоростью и направлением потока воздуха слева направо автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения энергопотребления.

MPLS помогает устанавливать двухточечные соединения

MPLS позволяет малым и средним операторам создавать туннели для своих пользователей, что помогает создавать двухточечные соединения и обеспечивает взаимосвязь между пользовательскими сетями.

Voice VLAN отдает приоритет обеспечению качества VoIP

Голосовая VLAN избавляет VoIP от необходимости бороться со всеми широковещательными сообщениями и другим трафиком из VLAN для передачи данных, обеспечивая его предпочтительную передачу, уменьшая потери пакетов и задержки.

QoS (качество обслуживания) для лучшего управления трафиком
Предоставляет разные приоритеты различным приложениям, пользователям или потокам данных, чтобы уменьшить потерю пакетов,
задержку и дрожание в сети.
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классифицируйте трафик и приоритезируйте его для оптимальной эффективности
Сеть Cloud-based
Конфигурация и отладка онлайн, оптимизированная удаленно с помощью сети Airware и Airbox.
Облачная эксплуатация и обслуживание
Круглосуточная оптимизация сети
Раннее предупреждение в режиме реального времени
Место неисправности
Описание

48-портовый управляемый коммутатор Ethernet L3, 48x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, стекируемый коммутатор, микросхема Broadcom

S5810-48TS — это набор мультисервисных коммутаторов нового поколения, оснащённы 48 нисходящими портами Gigabit RJ45 и 4 восходящих канала SFP+ 10Gb. Он позволяет легко соединять до 8 коммутаторов серии S5810 в любой комбинации и управлять ими как единым устройством. В этом коммутаторе используются передовые чипы Broadcom, обеспечивающие коммутационную способность 176 Гбит/с и скорость переадресации 132 Мбит/с. Он оснащён резервными блоками питания с возможностью горячей замены и осевыми вентиляторами с регулируемой скоростью вращения, что обеспечивает превосходную производительность обработки и надёжность сети. Коммутаторы серии S5810, обладающие расширенными функциями, такими как расширенная функциональность 3-его уровня, упрощённое управление, гибкие функции IPv6 и разнообразные протоколы многоадресной рассылки, идеально подходят для объединения крупномасштабных кампусных сетей и ядра корпоративных сетей малого и среднего размера.

Описание
Порты
48x 10/100/1000BASE-T | 4x 1G/10G SFP+
Чип коммутатора
BCM56340
Коммутационная способность
176 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
64K
Скорость переадресации
132 Mpps
Входное напряжение
100-240 В, 50-60 Гц
SDRAM
1GB
Jumbo-кадр
9K
Флеш-память
512MB
Макс. потребляемая мощность
45 Вт
MTBF
200,000 часов
Монтажная высота
1U
Буфер пакетов
4MB
Размеры (ВхШхГ)
1.73''x17.32''x11.02'' (44×440×280 мм)
Источник питания
2 (1+1 резервирование) с возможностью горячей замены
Температура эксплуатации
32°F~122°F (0ºC~50ºC)
Кол-во вентиляторов
3 (2+1 резервирование) встроенных
Температура хранения
-40°F~158°F (-40ºC~70ºC)
Направление воздушного потока
Слева направо
Гарантия
5 лет
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Безошибочная конфигурация сети

Поддержка MPLS, DHCP-сервера, функций L2 Multicast

Расширенный мониторинг сети с использованием SFlow

IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL

Поддержка отслеживания IGMP, IGMP, MLD, PIM, MSDP

Поддержка SNMP (под управлением Zabbix), RMON, резервное копирование журнала и конфигурации

Поддержка системного журнала, веб-управления, Telnet и т. д.

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Уровень агрегации
Посмотреть товары
Стекирование и двойное резервирование LACP
Посмотреть товары
Особенности
Облачная платформа обеспечивает унифицированное управление сетями филиалов

Airware унифицирует управление сетевыми устройствами, подходит для отраслей с филиалами, таких как сети отелей, розничные сети, филиалы компаний, филиалы университетов и т. д.

Порты высокой плотности удовлетворяют разнообразные сетевые потребности
48 портов с автоопределением позволяют подключать несколько устройств в соответствии с разной пропускной способностью, обеспечивая более гибкое сетевое подключение.
BCM56170
Чип Broadcom
176 Gbps
Коммутационная способность
132 Mpps
Скорость пересылки
Традиционный трехуровневый дизайн ядра, агрегации и доступа
Виртуальное стекирование 8 единиц увеличивает пропускную способность сети
Порты 10G можно объединять в стек с помощью приемопередатчиков или кабелей DAC/AOC, чтобы увеличить плотность портов и упростить управление.
<50ms
Восстановление после сбоя
Single IP
Упрощение управления
LACP
Агрегация восходящих каналов
1+1 блок питания с возможностью горячей замены и 2+1 резервный вентилятор

Двойные блоки питания можно заменить, не выключая систему, а вентиляторы с регулируемой скоростью и направлением потока воздуха слева направо автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения энергопотребления.

MPLS помогает устанавливать двухточечные соединения

MPLS позволяет малым и средним операторам создавать туннели для своих пользователей, что помогает создавать двухточечные соединения и обеспечивает взаимосвязь между пользовательскими сетями.

Voice VLAN отдает приоритет обеспечению качества VoIP

Голосовая VLAN избавляет VoIP от необходимости бороться со всеми широковещательными сообщениями и другим трафиком из VLAN для передачи данных, обеспечивая его предпочтительную передачу, уменьшая потери пакетов и задержки.

QoS (качество обслуживания) для лучшего управления трафиком
Предоставляет разные приоритеты различным приложениям, пользователям или потокам данных, чтобы уменьшить потерю пакетов,
задержку и дрожание в сети.
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классифицируйте трафик и приоритезируйте его для оптимальной эффективности
Сеть Cloud-based
Конфигурация и отладка онлайн, оптимизированная удаленно с помощью сети Airware и Airbox.
Облачная эксплуатация и обслуживание
Круглосуточная оптимизация сети
Раннее предупреждение в режиме реального времени
Место неисправности

Вопросы и ответы

Отзывы

US$1,729.00

511 на глобальном складе