Линейная карта Ethernet SC9400-48S-E поддерживает 48x 10G SFP+, обеспечивая переадресацию на линейной скорости со всех портов. Порты SFP+ обратно совместимы с модулями SFP.
![SC9400-48S-E, 48-портовая линейная карта 10Gb SFP+ для корпоративного коммутатора на основе шасси SC9405 Это изображение касается SC9400-48S-E.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/800x800/20220602181441_486_149851.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![SC9400-48S-E, 48-портовая линейная карта 10Gb SFP+ для корпоративного коммутатора на основе шасси SC9405 Это изображение касается SC9400-48S-E.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602181441_486_149851.jpg)
![SC9400-48S-E, 48-портовая линейная карта 10Gb SFP+ для корпоративного коммутатора на основе шасси SC9405 Это изображение касается SC9400-48S-E.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602181443_909_149851.jpg)
![SC9400-48S-E, 48-портовая линейная карта 10Gb SFP+ для корпоративного коммутатора на основе шасси SC9405 Это изображение касается SC9400-48S-E.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602181444_590_149851.jpg)
![SC9400-48S-E, 48-портовая линейная карта 10Gb SFP+ для корпоративного коммутатора на основе шасси SC9405 Это изображение касается SC9400-48S-E.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602181446_277_149851.jpg)
![SC9400-48S-E, 48-портовая линейная карта 10Gb SFP+ для корпоративного коммутатора на основе шасси SC9405 Это изображение касается SC9400-48S-E.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602181448_221_149851.jpg)
SC9400-48S-E, 48-портовая линейная карта 10Gb SFP+ для корпоративного коммутатора на основе шасси SC9405
#149851
#149851
US$5,299.00
FS P/N: SC9400-48S-EFS P/N: SC9400-48S-E
Заказы
29
Отзывы 6
Вопросы 11
25 на глобальном складе, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$260.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
48-портовая линейная карта 10Gb SFP+ для корпоративного коммутатора на основе шасси SC9405
Описание
Порты
48x 1G/10G SFP+
Совместимое шасси коммутатора
SC9405
Горячая замена
Поддержка
Чип коммутатора
BCM56771
Размеры (ВхШхГ)
1.62''x 16.22''x 15.35'' (41x 412x 390 мм)
Вес
8.49 фунта (3.85 кг)
Температура эксплуатации
0~50°C (32~122°F)
Температура хранения
-40~70°C (-40~158°F)
Влажность при эксплуатации
5%~95% (без конденсации)
Макс. потребляемая мощность
<160 Вт
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240615100551hks5qi.jpg)
Особенности
Порты высокой плотности удовлетворяют разнообразные сетевые потребности
Линейная карта фиксированной конфигурации с 48 портами с возможностью выбора скорости. Все порты могут работать на скоростях 1 Гбит/с, 10 Гбит/с. По умолчанию порты настроены на работу со скоростью 10 Гбит/с.
Комбинация портов с шасси коммутатора и двигателями
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230602164148tmihyh.jpg)
Процедура установки линейной карты
Весь процесс установки можно выполнить за одну минуту без каких-либо инструментов.
Отвинтите невыпадающий винт и извлеките заглушку
Вставьте линейную карту и закройте рычаг выталкивателя
Линейные карты | SC9400-48F-E | SC9400-48S-E | SC9400-8C-E | SC9400-48F-E SC9400-48S-E SC9400-8C-E |
Системный модуль | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A |
Скорости коммутатора | 48x 1G SFP | 48x 1G/10G SFP+ | 8x 40G/100G QSFP28 | 48x 1G SFP 48x 1G/10G SFP+ 8x 40G/100G QSFP28 |
Горячая замена | ||||
NETCONF | ||||
IS-IS | ||||
OSPFv2/v3 | ||||
EVPN | ||||
sFlow | ||||
MPLS |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (11)Compatibility (2)10G SFP+ (1)License (1)Matching Chassis (1)Ports (1)QoS (1)Transceiver (1)Transmission Rate (1)Visio Stencils (1)Warranty (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
6
0
0
0
0
C***e
New Zealand
June 06, 2023
Overall, the 10G line card on this switch is a reliable and efficient solution for high-bandwidth applications and data-intensive workloads. Highly recommended!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0N***l
Australia
May 25, 2023
Cannot recommend these switches enough for enterprise or any network needing high bandwidth and reliability.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0F***n
Singapore
April 20, 2023
The line card on this switch is a cost-effective option for upgrading your network to 10 Gigabit speeds. It's easy to install and offers excellent compatibility with other network devices.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели