Линейная карта Ethernet SC9400-48F-E поддерживает 48x 1G SFP, обеспечивая переадресацию на линейной скорости со всех портов.
![SC9400-48F-E, 48-портовая линейная карта SFP 1 1Gb для корпоративного коммутатора на основе шасси SC9405 Это изображение касается SC9400-48F-E.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/800x800/20220602180701_194_149850.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![SC9400-48F-E, 48-портовая линейная карта SFP 1 1Gb для корпоративного коммутатора на основе шасси SC9405 Это изображение касается SC9400-48F-E.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602180701_194_149850.jpg)
![SC9400-48F-E, 48-портовая линейная карта SFP 1 1Gb для корпоративного коммутатора на основе шасси SC9405 Это изображение касается SC9400-48F-E.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602180705_753_149850.jpg)
![SC9400-48F-E, 48-портовая линейная карта SFP 1 1Gb для корпоративного коммутатора на основе шасси SC9405 Это изображение касается SC9400-48F-E.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602180708_199_149850.jpg)
![SC9400-48F-E, 48-портовая линейная карта SFP 1 1Gb для корпоративного коммутатора на основе шасси SC9405 Это изображение касается SC9400-48F-E.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602180710_522_149850.jpg)
![SC9400-48F-E, 48-портовая линейная карта SFP 1 1Gb для корпоративного коммутатора на основе шасси SC9405 Это изображение касается SC9400-48F-E.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220602180713_838_149850.jpg)
SC9400-48F-E, 48-портовая линейная карта SFP 1 1Gb для корпоративного коммутатора на основе шасси SC9405
#149850
#149850
US$2,989.00
FS P/N: SC9400-48F-EFS P/N: SC9400-48F-E
Заказы
21
Отзывы 6
Вопросы 10
8 на глобальном складе, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$260.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
48-портовая линейная карта SFP 1 1Gb для корпоративного коммутатора на основе шасси SC9405
Описание
Порты
48x 1G SFP
Совместимое шасси коммутатора
SC9405
Горячая замена
Поддержка
Чип коммутатора
BCM56376
Размеры (ВхШхГ)
1.62''x 16.22''x 15.35'' (41x 412x 390 мм)
Вес
7.05 фунта (3.2 кг)
Температура эксплуатации
0~50°C (32~122°F)
Температура хранения
-40~70°C (-40~158°F)
Влажность при эксплуатации
5%~95% (без конденсации)
Макс. потребляемая мощность
<95 Вт
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240615110856x4n32m.jpg)
Особенности
Порты высокой плотности удовлетворяют разнообразные сетевые потребности
Линейная карта фиксированной конфигурации с 48 портами. Все порты могут работать на скорости 1 Гбит/с.
Комбинация портов с шасси коммутатора и системными модулями
SC9400-48F-E может предложить до 144 портов 1G в конфигурации 4U шасси коммутатора SC9405, которое поддерживает три типа линейных карт и резервные системные модули.
7434
Процедура установки линейной карты
Весь процесс установки можно выполнить за одну минуту без каких-либо инструментов.
Отвинтите невыпадающий винт и извлеките заглушку
Вставьте линейную карту и закройте рычаг выталкивателя
Линейные карты | SC9400-48F-E | SC9400-48S-E | SC9400-8C-E | SC9400-48F-E SC9400-48S-E SC9400-8C-E |
Системный модуль | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A |
Скорости коммутатора | 48x 1G SFP | 48x 1G/10G SFP+ | 8x 40G/100G QSFP28 | 48x 1G SFP 48x 1G/10G SFP+ 8x 40G/100G QSFP28 |
Горячая замена | ||||
NETCONF | ||||
IS-IS | ||||
OSPFv2/v3 | ||||
EVPN | ||||
sFlow | ||||
MPLS |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (10)Ports (2)Stacking (2)Compatibility (1)License (1)Matching Chassis (1)Power Consumption (1)Visio Stencils (1)Warranty (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
6
0
0
0
0
H***e
Australia
June 12, 2023
These line cards are an excellent addition to any modern network, offering impressive throughput and low latency.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0M***z
United States
June 05, 2023
The line cards of the modular switch are top-notch and provide exceptional performance and reliability.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0P***r
Singapore
May 08, 2023
The line cards are easy to install and configure, making them a great choice for IT professionals of all skill levels.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели