FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S3910-48TF.
01:32
Это изображение касается S3910-48TF主多图.
Это изображение касается S3910-48TF主多图.
Это изображение касается S3910-48TF主多图.
Это изображение касается S3910-48TF主多图.
Это изображение касается S3910-48TF主多图.
Это изображение касается S3910-48TF.
Это изображение касается S3910-48TF主多图.
Это изображение касается S3910-48TF主多图.
Это изображение касается S3910-48TF主多图.
Это изображение касается S3910-48TF主多图.
Это изображение касается S3910-48TF主多图.

S3910-48TF, 48-портовый коммутатор Ethernet L2+, 48 x Gigabit RJ45, с 4 восходящими каналами SFP 1Gb, чип Broadcom

#149845
#149845

L2+ 1G Uplink Стек LACP

US$549.00
FS P/N: S3910-48TF
FS P/N: S3910-48TF
Заказы 121
Отзыв 1
Вопросы 2
66 на глобальном складе, 07 май, 2024
40 шт. в пути, 23 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$0.00 по Счет напрямую депонирован на мой счет оператора
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

48-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 48x Gigabit RJ45, с 4 восходящими каналами SFP 1Gb, стекируемый коммутатор, чип Broadcom

Гигабитный стекируемый управляемый коммутатор S3910-48TF уровня 2+ имеет 48 восходящих каналов 10/100/1000BASE-T и 4 восходящих канала SFP 1Gb, так что он лучше всего подходит для развёртывания в сложной среде. 48-портовый гигабитный управляемый коммутатор поддерживает физическое стекирование из 4 устройств для обеспечения резёрвирования, простого управления и отказоустойчивости пропускной способности сети. Кроме того, с чипом Broadcom BCM56152, коммутатор S3910-48TF может обеспечить коммутационную способность 104 Гбит/с и скорость переадресации 78 Mpps для обеспечения более высокой производительности сети. Кроме того, поддерживая IPv4/IPv6 и широкие возможности маршрутизации уровня 3 (статическая маршрутизация, OSPF, RIP, RIPng и т.д.), гигабитный коммутатор обеспечивает гибкое развёртывание для различных сетевых сред.

Описание
Порты
48x 10/100/1000BASE-T | 4x 1G SFP
Jumbo-кадр
9K
Стекирование
До 4 устройств
Размер таблицы MAC-адресов
16K
Коммутационная способность
104 Гбит/с
Чип коммутатора
BCM56152
Скорость переадресации
78 Mpps
Входное напряжение
100V-240VAC, 50-60Hz
SDRAM
512MB
Макс. потребляемая мощность
40 Вт
Флеш-память
256MB
Монтажная высота
1U
Буфер пакетов
1.5MB
Размеры (ВхШхГ)
1.75''x17.44''x10.55''(44.5×443×268 мм)
Кол-во вентилятора
1 встроенный
Температура эксплуатации
32°F~122°F (0ºC~50ºC)
Воздушный поток
Слева направо
Способы монтажа
Настольный, стоечный или настенный
MTBF
200,000 часов
Гарантия
5 лет
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка

Поддержка наложения ссылок

Поддержка двухстековой многоуровневой коммутации IPv4/IPv6 с линейной скоростью

Поддержка широкого спектра протоколов маршрутизации IPv4, включая статическую маршрутизацию, RIP и OSPF

Поддержка классификации трафика 802.1p/DSCP/TOS

Поддержка функций многоадресной рассылки IPv4 и IPv6

Поддержка энергоэффективного Ethernet (EEE)

Безопасный и упрощенный доступ для пользователей и LoT

Поддержка 3-кортежной привязки (IP-адрес, MAC-адрес и порт)

Поддержка фильтрации недопустимых MAC-адресов, аутентификация 802.1x на основе портов и MAC-адресов, аутентификация MAB

Поддержка RADIUS и TACACS+

Поддержка AAA (IPv4/IPv6) для управления входом в систему устройства

Поддержка SSH и SSH версии 2.0

Поддержка предотвращения спуфинга ARP

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Стек для резервирования
Посмотреть товары
Уровень доступа
Посмотреть товары

Особенности

48 портов с автоматическим распознаванием удовлетворяют разнообразные сетевые требования
48 гигабитных портов RJ45 позволяют подключать несколько устройств в соответствии с разной пропускной способностью, обеспечивая более гибкое сетевое подключение.
BCM56152
Чип Broadcom
104 Гбит/с
Коммутационная способность
78 Mpps
Скорость переадресации
Управление до 4 коммутаторов с одним IP-адресом
Виртуальное стекирование до 4 устройств с всего 96 портами 1G, а взаимоподключёнными коммутаторами можно управлять как одним устройством, что сокращает общее количество устройств для мониторинга и управления.
4 устройств
Виртуальное стекирование
Один IP
Упрощённое управление
<50 мс
Устранение неисправности
LACP
Агрегация восходящих каналов
Голосовая VLAN отдаёт приоритет обеспечению качества VoIP

Голосовая VLAN избавляет VoIP от необходимости бороться со всеми широковещательными сообщениями и другим трафиком из VLAN для передачи данных, обеспечивая его предпочтительную передачу, уменьшая потерю пакетов и задержку.

DHCP ускоряет развёртывание сети

DHCP динамически распределяет IP-адреса, упрощает управление IP-адресами, экономит время и затраты на управление и обеспечивает безопасность более высокого уровня.

SNMP упрощает управление и отслеживает сбои

SNMP предоставляет унифицированные интерфейсы и протоколы для управления устройствами в разных физических пространствах для повышения эффективности управления.

Порты RJ45
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
Порты SFP
4x 1G SFP
4x 1G SFP
Порты SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Порты PoE
48x PoE+
Уровень управления
L2+
L2+
L2+
L2+
L3
Стекирование
До 4 устройств
До 4 устройств
До 4 устройств
До 4 устройств
До 8 устройств
Источник питания
1 встроенный
1+1 с возможностью горячей замены
1+1 с возможностью горячей замены
1 встроенный
1+1 с возможностью горячей замены
VLAN, QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов
yesyesyesyesyes
Поддержка статической маршрутизации, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
Описание

48-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 48x Gigabit RJ45, с 4 восходящими каналами SFP 1Gb, стекируемый коммутатор, чип Broadcom

Гигабитный стекируемый управляемый коммутатор S3910-48TF уровня 2+ имеет 48 восходящих каналов 10/100/1000BASE-T и 4 восходящих канала SFP 1Gb, так что он лучше всего подходит для развёртывания в сложной среде. 48-портовый гигабитный управляемый коммутатор поддерживает физическое стекирование из 4 устройств для обеспечения резёрвирования, простого управления и отказоустойчивости пропускной способности сети. Кроме того, с чипом Broadcom BCM56152, коммутатор S3910-48TF может обеспечить коммутационную способность 104 Гбит/с и скорость переадресации 78 Mpps для обеспечения более высокой производительности сети. Кроме того, поддерживая IPv4/IPv6 и широкие возможности маршрутизации уровня 3 (статическая маршрутизация, OSPF, RIP, RIPng и т.д.), гигабитный коммутатор обеспечивает гибкое развёртывание для различных сетевых сред.

Описание
Порты
48x 10/100/1000BASE-T | 4x 1G SFP
Jumbo-кадр
9K
Стекирование
До 4 устройств
Размер таблицы MAC-адресов
16K
Коммутационная способность
104 Гбит/с
Чип коммутатора
BCM56152
Скорость переадресации
78 Mpps
Входное напряжение
100V-240VAC, 50-60Hz
SDRAM
512MB
Макс. потребляемая мощность
40 Вт
Флеш-память
256MB
Монтажная высота
1U
Буфер пакетов
1.5MB
Размеры (ВхШхГ)
1.75''x17.44''x10.55''(44.5×443×268 мм)
Кол-во вентилятора
1 встроенный
Температура эксплуатации
32°F~122°F (0ºC~50ºC)
Воздушный поток
Слева направо
Способы монтажа
Настольный, стоечный или настенный
MTBF
200,000 часов
Гарантия
5 лет
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка

Поддержка наложения ссылок

Поддержка двухстековой многоуровневой коммутации IPv4/IPv6 с линейной скоростью

Поддержка широкого спектра протоколов маршрутизации IPv4, включая статическую маршрутизацию, RIP и OSPF

Поддержка классификации трафика 802.1p/DSCP/TOS

Поддержка функций многоадресной рассылки IPv4 и IPv6

Поддержка энергоэффективного Ethernet (EEE)

Безопасный и упрощенный доступ для пользователей и LoT

Поддержка 3-кортежной привязки (IP-адрес, MAC-адрес и порт)

Поддержка фильтрации недопустимых MAC-адресов, аутентификация 802.1x на основе портов и MAC-адресов, аутентификация MAB

Поддержка RADIUS и TACACS+

Поддержка AAA (IPv4/IPv6) для управления входом в систему устройства

Поддержка SSH и SSH версии 2.0

Поддержка предотвращения спуфинга ARP

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Стек для резервирования
Посмотреть товары
Уровень доступа
Посмотреть товары
Особенности
48 портов с автоматическим распознаванием удовлетворяют разнообразные сетевые требования
48 гигабитных портов RJ45 позволяют подключать несколько устройств в соответствии с разной пропускной способностью, обеспечивая более гибкое сетевое подключение.
BCM56152
Чип Broadcom
104 Гбит/с
Коммутационная способность
78 Mpps
Скорость переадресации
Управление до 4 коммутаторов с одним IP-адресом
Виртуальное стекирование до 4 устройств с всего 96 портами 1G, а взаимоподключёнными коммутаторами можно управлять как одним устройством, что сокращает общее количество устройств для мониторинга и управления.
4 устройств
Виртуальное стекирование
Один IP
Упрощённое управление
<50 мс
Устранение неисправности
LACP
Агрегация восходящих каналов
Голосовая VLAN отдаёт приоритет обеспечению качества VoIP

Голосовая VLAN избавляет VoIP от необходимости бороться со всеми широковещательными сообщениями и другим трафиком из VLAN для передачи данных, обеспечивая его предпочтительную передачу, уменьшая потерю пакетов и задержку.

DHCP ускоряет развёртывание сети

DHCP динамически распределяет IP-адреса, упрощает управление IP-адресами, экономит время и затраты на управление и обеспечивает безопасность более высокого уровня.

SNMP упрощает управление и отслеживает сбои

SNMP предоставляет унифицированные интерфейсы и протоколы для управления устройствами в разных физических пространствах для повышения эффективности управления.

Порты RJ45
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
Порты SFP
4x 1G SFP
4x 1G SFP
Порты SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Порты PoE
48x PoE+
Уровень управления
L2+
L2+
L2+
L2+
L3
Стекирование
До 4 устройств
До 4 устройств
До 4 устройств
До 4 устройств
До 8 устройств
Источник питания
1 встроенный
1+1 с возможностью горячей замены
1+1 с возможностью горячей замены
1 встроенный
1+1 с возможностью горячей замены
VLAN, QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов
yesyesyesyesyes
Поддержка статической маршрутизации, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$549.00

66 на глобальном складе