FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SG-5105.
01:26
Это изображение касается SG-5105.
Это изображение касается SG-5105.
Это изображение касается SG-5105.
Это изображение касается SG-5105.
Это изображение касается SG-5105.
Это изображение касается SG-5105.
Это изображение касается SG-5105.
Это изображение касается SG-5105.
Это изображение касается SG-5105.
Это изображение касается SG-5105.
Это изображение касается SG-5105.

SG-5105 универсальный Multi-WAN шлюз безопасности с 8 портами Gigabit Ethernet (GbE), 1x SFP, 1x SFP+, 10 гигабитными портами WAN, встроенным контроллером WLAN, межсетевым экраном SPI, маршрутизацией, балансировкой нагрузки, поддержка IPSec/L2TP VPN и защиты от DoS-атак

#115393
#115393

Все в одном Secure VPN 500 пользователей

US$809.00
FS P/N: SG-5105
FS P/N: SG-5105
Заказы 167
Отзывы 20
Вопросы 59
32 на глобальном складе, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$0.00 по Счет напрямую депонирован на мой счет оператора
Запрос продукции и проекта
3 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

SG-5105, многофункциональный шлюз безопасности, до 10 портов WAN, поддержка 500 пользователей

Создайте свою безопасную и гибкую сеть с помощью мультисервисного шлюза безопасности следующего поколения. Шлюз SG-5105 сочетает в себе безопасность, маршрутизацию, беспроводной контроллер, брандмауэр SPI и расширенные возможности устранения угроз для экономичного и безопасного подключения к выходу сети малого и среднего размера.

Консолидируя функции быстрой и высокодоступной маршрутизации, брандмауэра и контроллера в одном устройстве, предприятия могут упростить сеть, защитить и расставить приоритеты своих ресурсов, а также улучшить взаимодействие с пользователем и приложением, снизив при этом совокупную стоимость владения (TCO).

Описание
CPU
Marvell ARMADA 7040 двухъядерный
Производительность
500 Мбит/с
Фиксированные порты
8x 1000BASE-T, 1x SFP, 1x SFP
Рекомендуемые пользователи
500
WAN-порты
9x 1 Gigabit, 1x 10 Gigabit WAN
Балансировка нагрузки WAN
Поддержка
USB 2.0
2
Туннель IPsec VPN
400
Модуль хранения
1 TB
Управляемые точки доступа
FS Wi-Fi 6 APs
Флэш-память
8 GB
Макс. число управляемых точек доступа
64
RAM
2 GB
Максимальная потребляемая мощность
25 Вт
Источник питания
100VAC-240VAC,50-60Hz, 0.65A
Размеры (ВхШхГ)
1.72''x17.32''x7.87'' (43.6x440x200 мм)
Рабочая температура
32°F ~ 113°F (0ºC ~ 45ºC)
Рабочая влажность
10% ~ 90% (без конденсации)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Особенности
Комплексная оптимизация стабильности сети VPN

Визуальный контроль трафика в туннелях VPN для удобного управления сетями VPN.

L7 Deep Packet Inspection (DPI)
Управление потоком на основе ролей на основе имени пользователя и группы пользователей, что упрощает распределение пропускной способности.
120 приложений
Пожизненное бесплатное обновление подписи
Гибкая политика управления потоком
Усовершенствованная стратегия управления доступом в интернет

Умеряйте поведение пользователей в Интернете и легко определяйте права и стратегии доступа сотрудников в Интернет.

Защитите свой бизнес эффективно

Надежно предотвращайте атаки вирусов и злоумышленников, чтобы защитить вашу сеть и данные.

Упростите свои задачи управления
Управление через удобный веб-интерфейс, чтобы справиться со сложными сетевыми проблемами.
Управление: Web, CLI, Telnet, SSH
Мониторинг: SNMP, RMON, системный журнал
Визуальный интерфейс: обзор состояния системы
1000 BASE-T RJ45
8
8
8
SFP
1
1
SFP+
1
1
Вентилятор
Встроенный вентилятор
Встроенный вентилятор
Стандарт PoE
IEEE 802.3af/at
Бюджет мощности
135 Вт
Производительность
500 Mbps
1500 Mbps
400 Mbps
Модуль хранения
1TB
1TB
Флеш-память
8GB
8GB
4GB
RAM
2GB
2GB
512MB
WAN Балансировка нагрузки
Поддержка (до 10 портов WAN)
Поддержка (до 10 портов WAN)
Поддержка (до 2 портов WAN)
Туннель IPsec VPN
400
1000
16
Рекомендуемые пользователи
500
1500
300
Управляемые точки доступа
AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-N303, AP-N515H, AP-N505,AP-N515, AP-T565, AP-T567
AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-N303, AP-N515H, AP-N505,AP-N515, AP-T565, AP-T567
AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-N303, AP-N515H, AP-N505,AP-N515, AP-T565, AP-T567
Макс. кол-во управляемых точек доступа
64
64
32
Макс. потребляемая мощность
25 Вт
25 Вт
25 Вт
Источник питания
100VAC-240VAC, 50-60Hz, 0.65A
100VAC-240VAC, 50-60Hz, 0.65A
100-240VAC, 50-60Hz, 3A
Размеры (ВхШхГ)
1.72''x17.32''x7.87'' (43.6x440x200 мм)
1.72''x17.32''x7.87'' (43.6x440x200 мм)
1.72''x7.87''x7.87'' (43.6x200x200 мм)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (59)Application (10)Product Recommendation (5)Connection (4)DHCP (3)VPN (3)Devices Connection (2)License (2)Management (2)Ports (2)API (1)Compatible Modules (1)Configuration (1)Features (1)Firmware (1)Function (1)IPv6 (1)PoE (1)Port Rate (1)Product Comparison (1)Solutions (1)Specification (1)Users Number (1)VLAN (1)WIFI 6E (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.8
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
16
4
0
0
0

M***l

United States

May 25, 2022
5.0
I am overall extremely pleased with the unit. The security features are enterprise-grade (blocks all sorts of threats with intuitive reporting). Overall experience is very good.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

H***o

United States

April 01, 2022
5.0
It's great for small businesses that need a VPN; the interface is straightforward, so it's easy to configure. They have been running for a week without any problems or reboots. I will update this review if I start having reliability issues.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

L***m

United States

March 27, 2022
5.0
This is a Practical gateway with VPN capability. It has the most uncomplicated WEB, I need a fast and secure connection with tech support, and this is perfect for me.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели