AP-T567 обеспечивает параллельный двухдиапазонный доступ со скоростью до 2.4 Гбит/с, 4 пространственных потока и встроенные направленные антенны. Она поддерживает переключение режимов FAT/FIT и предоставляет один интерфейс SFP и один интерфейс 10/100/1000M с поддержкой PoE/локальным источником питания. Её корпус разработан со стенью защиты IP68 для использования в экстремальных условиях внутри и вне помещений. Она может выдерживать экстремальные погодные и другие условия окружающей среды, так что значительно сокращает затраты на установку и техническое обслуживание. Встроенная всенаправленная антенна обеспечивает покрытие Wi-Fi в большинстве сценариев. Также поддерживаются функции многоузлового и многоточечного моста для дальнейшего повышения гибкости развёртывания.
![AP-T567, наружная точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 2x2 двойных радиомодема MU-MIMO, встроенная направленная антенна, управление через контроллер FS или автономный режим (без инжектора PoE) Это изображение касается AP-T567.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/149658.main.jpeg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![AP-T567, наружная точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 2x2 двойных радиомодема MU-MIMO, встроенная направленная антенна, управление через контроллер FS или автономный режим (без инжектора PoE) Это изображение касается AP-T567.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/149658.main.jpeg)
![AP-T567, наружная точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 2x2 двойных радиомодема MU-MIMO, встроенная направленная антенна, управление через контроллер FS или автономный режим (без инжектора PoE) Это изображение касается AP-T567.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427171834ruer2g.jpg)
![AP-T567, наружная точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 2x2 двойных радиомодема MU-MIMO, встроенная направленная антенна, управление через контроллер FS или автономный режим (без инжектора PoE) Это изображение касается AP-T567.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427171843x9criv.jpg)
![AP-T567, наружная точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 2x2 двойных радиомодема MU-MIMO, встроенная направленная антенна, управление через контроллер FS или автономный режим (без инжектора PoE) Это изображение касается AP-T567.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427171901w915bo.jpg)
![AP-T567, наружная точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 2x2 двойных радиомодема MU-MIMO, встроенная направленная антенна, управление через контроллер FS или автономный режим (без инжектора PoE) Это изображение касается AP-T567.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304271719137f4vnp.jpg)
![AP-T567, наружная точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 2x2 двойных радиомодема MU-MIMO, встроенная направленная антенна, управление через контроллер FS или автономный режим (без инжектора PoE) Это изображение касается AP-T567.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427171917ignxas.jpg)
![AP-T567, наружная точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 2x2 двойных радиомодема MU-MIMO, встроенная направленная антенна, управление через контроллер FS или автономный режим (без инжектора PoE) Это изображение касается AP-T567.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231130112316vj0hzh.jpg)
AP-T567, наружная точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 2x2 двойных радиомодема MU-MIMO, встроенная направленная антенна, управление через контроллер FS или автономный режим (без инжектора PoE)
Наружная точка доступа FS Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps, бесшовный роуминг и 2x2 MU-MIMO с двумя радиомодулями
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202302020942178mx7bk.jpg)
Позволяет настраивать и управлять 24/7 из единого центра, чтобы сократить затраты и время.
Быстро разверните одну или десятки тысяч сетей с помощью конфигурации с Airware.
Полностью устойчив к проникновению пыли, ударам, вибрации и влаге, выдерживая самые экстремальные условия.
Оснащен высокой мощностью передачи 28dpm, обеспечивает обширное беспроводное покрытие.
Решайте все возможные задачи, связанные с разнообразными и сложными наружными требованиями.
Беспроводной стандарт | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Частота | Двойное радио | Двойное радио | Двойное радио | Двойное радио | Двойное радио | Двойное радио |
Максимальная пропускная способность | 2400 Мбит/с | 2400 Мбит/с | 2400 Мбит/с | 2975 Мбит/с | 3000 Мбит/с | 5375 Мбит/с |
Макс. клиентских устройств | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 256 | 1024 |
Параллельные клиентские устройства | 64 | 64 | 64 | 32 | 64 | 80 |
Сетевой интерфейс | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP | 1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 |
Питание через Ethernet | 802.3af | 802.3af | 802.3af | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af/at/bt |
SSIDs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Управление | ||||||
IP-рейтинг | IP68 | IP68 | IP41 | IP41 | IP41 | IP51 |
Рекомендуется для | Стадионы, парковки | Стадионы, парковки | МСП, образовательные учреждения, кафе, развлекательные заведения | Гостиницы, студенческие общежития, больничные палаты и небольшие кабинеты | МСП, библиотеки, классы | Офисы средних и крупных предприятий, учебные заведения и бизнес-пространства |
Среда | На улице | На улице | В помещении | В помещении | В помещении | В помещении |
Монтаж | Монтаж на стену/столб | Монтаж на потолке/столбе | Монтаж на потолке/на стене | Настенная плита | Монтаж на потолке/на стене | Монтаж на потолке/на стене |
Размеры | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64 мм) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64 мм) | 7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26 мм) | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43 мм) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49 мм) | 8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51 мм) |
F***a
United States
H***z
Australia
F***l
Canada