El transceptor SFP+ DWDM 10G admite longitudes de enlace de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 y IEEE 802.3ae CL 52. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz de gestión SFP de 2 hilos, que permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar y cambiar en caliente es adecuado para ser implementado en equipos de red DWDM en redes de acceso metropolitano y núcleo.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper Networks DWDM-SFP10G-40-C, SFP+ 50GHz 10G sintonizable en banda C DWDM 40km DOM LC dúplex SMF
#188735
#188735
MXN$29,039
FS P/N: DW-SFP10G-40-CFS P/N: DW-SFP10G-40-C
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Compatible:
Prepedido. envío antes de 08 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo transceptor compatible con Juniper Networks 10G DWDM C-band tunable SFP+ 50GHz (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Nombre de parte
DW-SFP10G-40-C
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Conector
LC dúplex
Distancia máxima de cable
40km
Tipo de cable
SMF
Longitud de onda
1529.16~1567.13nm
Modulación
NRZ
Consumo de energía
≤2.1W
Tipo de transmisor
TOSA sintonizable monolítico MZM
Tipo de receptor
PIN
Presupuesto de energía
15dB(@9.95Gbps~10.7Gbps)
18dB(@11.3Gbps)
18dB(@11.3Gbps)
BER
1E-12
Potencia TX
-1~3dBm
Función DDM/DOM
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Función FEC
NO
Protocolos
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Aplicación
Ethernet, SONET/SDH
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
10G DWDM para 40km
10G DWDM para 40km
Ver productos Características
Conectividad de 10G para transmisión DWDM
Con una potencia baja de 2.1W, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión de 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno del conmutador al que va dirigida, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sintonizable en la banda C
Prueba de tasa de error de bits
1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda | 1529.16~1567.13nm sintonizable | 1563.86~1528.77nm tunable | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Distancia máxima del cable | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF |
Consumo de energía | ≤2.1W | ≤1.65W | <1.6W | <1.6W |
Espacio entre canales | 50GHz | 50GHz | 100GHz | 100GHz |
Potencia TX | 1~3dBm | 0~5dBm | -1~4dBm | 1-5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Protocolos | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 | Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
Especificaciones
Módulo transceptor compatible con Juniper Networks 10G DWDM C-band tunable SFP+ 50GHz (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, DOM)
El transceptor SFP+ DWDM 10G admite longitudes de enlace de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 y IEEE 802.3ae CL 52. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz de gestión SFP de 2 hilos, que permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar y cambiar en caliente es adecuado para ser implementado en equipos de red DWDM en redes de acceso metropolitano y núcleo.
Especificaciones
Nombre de parte
DW-SFP10G-40-C
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Conector
LC dúplex
Distancia máxima de cable
40km
Tipo de cable
SMF
Longitud de onda
1529.16~1567.13nm
Modulación
NRZ
Consumo de energía
≤2.1W
Tipo de transmisor
TOSA sintonizable monolítico MZM
Tipo de receptor
PIN
Presupuesto de energía
15dB(@9.95Gbps~10.7Gbps)
18dB(@11.3Gbps)
18dB(@11.3Gbps)
BER
1E-12
Potencia TX
-1~3dBm
Función DDM/DOM
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Función FEC
NO
Protocolos
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Aplicación
Ethernet, SONET/SDH
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
10G DWDM para 40km
10G DWDM para 40km
Ver productos Características
Conectividad de 10G para transmisión DWDM
Con una potencia baja de 2.1W, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión de 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno del conmutador al que va dirigida, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sintonizable en la banda C
Prueba de tasa de error de bits
1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda | 1529.16~1567.13nm sintonizable | 1563.86~1528.77nm tunable | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Distancia máxima del cable | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF |
Consumo de energía | ≤2.1W | ≤1.65W | <1.6W | <1.6W |
Espacio entre canales | 50GHz | 50GHz | 100GHz | 100GHz |
Potencia TX | 1~3dBm | 0~5dBm | -1~4dBm | 1-5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Protocolos | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 | Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI | Compatible con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$29,039
Prepedido