Mux Demux de 8 canales es un dispositivo DWDM pasivo de alta densidad, bajas pérdidas y adecuado para transmisiones de larga distancia basado en TFF (filtro de película fina). Esta unidad puede utilizarse como multiplexor o desmultiplexor (mux/demux). De acuerdo con la ITU-T, maximiza la capacidad del rango de banda C.
Junto con los transpondedores y amplificadores FS, etc., este Mux Demux soporta una amplia gama de arquitecturas, desde configuraciones simples punto a punto hasta configuraciones de anillo amplificadas.
![Solución híbrida CWDM/DWDM de alta densidad, Mux Demux DWDM de doble fibra óptica de 8 canales 100GHz C53-C60, con puerto de monitor y puerto de expansión, LC/UPC, módulo enchufable FHD™ Esta imagen trata sobre FHD-D85360EM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202307241220375iiybk.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Solución híbrida CWDM/DWDM de alta densidad, Mux Demux DWDM de doble fibra óptica de 8 canales 100GHz C53-C60, con puerto de monitor y puerto de expansión, LC/UPC, módulo enchufable FHD™ Esta imagen trata sobre FHD-D85360EM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307241220375iiybk.jpg)
![Solución híbrida CWDM/DWDM de alta densidad, Mux Demux DWDM de doble fibra óptica de 8 canales 100GHz C53-C60, con puerto de monitor y puerto de expansión, LC/UPC, módulo enchufable FHD™ Esta imagen trata sobre FHD-D85360EM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230724122037ommgyg.jpg)
Solución híbrida CWDM/DWDM de alta densidad, Mux Demux DWDM de doble fibra óptica de 8 canales 100GHz C53-C60, con puerto de monitor y puerto de expansión, LC/UPC, módulo enchufable FHD™
Solución híbrida CWDM/DWDM de alta densidad, Mux Demux DWDM de doble fibra óptica de 8 canales 100GHz C53-C60, pérdida de inserción típica de 2.4dB, LC/UPC, módulo enchufable FHD™
No adyacente ≥40dB
Almacenamiento -40 a 85°C (-40 a 185°F)
*FHD es una marca registrada de FS.com Ltd.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220606/1654479100629d58fc416571.17061318.jpeg.webp)
Puerto de canal C53-C60 para tráfico DWDM de ITU grid, puerto EXP para ampliación de servicios, puerto MON para supervisión del rendimiento óptico.
El puerto de expansión se puede utilizar para conectar otro DWDM MUX DEMUX para la expansión de la longitud de onda.
En lugar de utilizar varias fibras ópticas para cada servicio, se puede compartir una única fibra para varios datos o servicios diferentes en una red WDM. Así se maximiza la utilidad de la fibra óptica y se genera un ahorro sustancial.
Normalmente, con una división del 1% (2%, 3%, 5% opcional), el puerto de monitor ofrece formas de monitorización flexibles para probar la potencia, la longitud de onda y la OSNR de la señal óptica sin interrupción del servicio.
C53~C60 total 8 canales
C27~C42 total 16 canales
Número de canales | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longitud de onda | C53-C60 | C53-C60 | RX-C21~C35, TX-C22~C36 | RX-C22~C36, TX-C21~C35 | C21-C28 | C29-C36 |
Pérdida de inserción | ≤2.8dB, 2.4dB típica | ≤3.3dB, 3.0dB típica | ≤4.6dB, 4.2dB típica | ≤4.6dB, 4.2dB típica | ≤3.1dB, 2.4dB típica | ≤2.8dB, 2.4dB típica |
Espaciado entre canales | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
Aislamiento de canales | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥40dB | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥40dB | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥40dB | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥40dB | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥40dB | Adyacente ≥30dB No adyacente ≥40dB |
Pérdida de retorno | ≥45dB | ≥45dB | ≥45dB | ≥45dB | ≥45dB | ≥45dB |
Servicio especial | Puerto de expansión, monitor | Puerto de monitor, expansión y 1310nm | Puerto de expansión | Puerto de expansión | Puerto de monitor, expansión y 1310nm | Monitor and Puerto de expansión |
Tecnología | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) |
Propiedad | Pasiva | Pasiva | Pasiva | Pasiva | Pasiva | Pasiva |
Tipo de monitorización | OPD/OPM | OPD/OPM | — | — | OPD/OPM | OPD/OPM |
Potencia | ≤500mW | ≤500mW | ≤500mW | ≤500mW | ≤500mW | ≤500mW |
Carcasa | Módulo enchufable FHD™ | Módulo enchufable FMU | Módulo enchufable FMU | Módulo enchufable FMU | Módulo enchufable FHD™ | Módulo enchufable FHD™ |
P***n
United States
W***d
United States
J***r
Senegal