Cat6 UTPパッチケーブルは、両端に高性能モジュラープラグを備えた24AWGシールドなしツイストペア撚り線銅製ケーブルを備えています。ツメ折れ防止設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、取り付け中に折れたりするのを防ぎます。
Cat6イーサネットネットワークケーブル規格のパフォーマンスを上回り、ケーブルから100メートル以内で最大1000Mbpsおよび250MHzをサポートする、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用効果の高いソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
12ft(3.7m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル、緑色
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP)ネットワーク用LANパッチケーブル、24AWG、1000Base-T
品質テストプログラム
接続ソリューション
特徴
ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツです。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグは、ネットワーク接続の安定性を高めます。
PVCジャケット
PVCジャケットは優れた難燃性能を備えています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、プラグを抜き差しするための摩擦を増加させます。
LANケーブルはフルーク・パッチコード試験に合格し、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLを含む指定されたテストレポートを提供します。
ビデオ
Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP)ネットワーク用LANパッチケーブル、24AWG、1000Base-T
Cat6 UTPパッチケーブルは、両端に高性能モジュラープラグを備えた24AWGシールドなしツイストペア撚り線銅製ケーブルを備えています。ツメ折れ防止設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、取り付け中に折れたりするのを防ぎます。
Cat6イーサネットネットワークケーブル規格のパフォーマンスを上回り、ケーブルから100メートル以内で最大1000Mbpsおよび250MHzをサポートする、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用効果の高いソリューションを提供します。
品質テストプログラム
ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツです。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグは、ネットワーク接続の安定性を高めます。
PVCジャケット
PVCジャケットは優れた難燃性能を備えています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、プラグを抜き差しするための摩擦を増加させます。
LANケーブルはフルーク・パッチコード試験に合格し、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLを含む指定されたテストレポートを提供します。
Q&A
顧客のレビュー
735円 (税抜)
809円 (税込)