N8550-48B8C、48ポート イーサネットL3スイッチは、48x 25Gb SFP28、2x 10Gb SFP+ポート、8x 100Gb QSFP28アップリンクを備え、各QSFPポートは高密度可用性のために100Gbまたは40Gbをサポートします。PicOS®インストール済み、互換性のあるAmpCon™管理ソフトウェアを搭載することで、より耐障害性に優れ、プログラム可能でスケーラブルなネットワーキング・オペレーティング・システム(NOS)をより低いTCOで提供します。このスイッチには、永久ライセンスと5年間の標準メンテナンスも含まれています。信頼性の高いBroadcomチップセット、EVPN-VXLAN、MLAG機能を搭載しており、中・大規模データセンターおよび大規模企業ネットワークに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
N8550-48B8C 48ポート イーサネットL3データセンターオープンネットワークスイッチ(48x 25Gb SFP28、2x 10Gb SFP+、8x 100Gb QSFP28アップリンク付き、Broadcomチップ、PicOS®インストール済み、永久ライセンスと1年間のサービスバンドル付き)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
N8550-48B8C 48ポート L3 データセンター スイッチ(48x 25Gb SFP28、2x 10Gb SFP+、8x 100Gb QSFP28アップリンク、PicOS®インストール済み、永久ライセンスおよび5年間のサービスバンドル付き、Broadcomチップ)
ソフトウェアスポットライト
MLAG、LLDP、音声VLANをサポート
ブロードキャスト、ユニキャスト、マルチキャストパイプラインをサポート
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタックをサポート
BFD高速転送検出およびその他のメカニズムをサポート
TOSまたはDSCPベースのCoSをサポート
一元化されたZTP、構成管理のためのAmpCon™コントローラーをサポート
EVPN-VXLAN対応
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
フロー制御とPFC、UC(ユニキャスト)およびMC(マルチキャスト)キュー上のECNをサポート
Ansible、OpenFlow、NETCONFなどの構成および自動化ツールをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
PicOS-Vによるテスト自動化をサポート
ユーザー/パスワードで保護されたシステム管理をサポート
SNMP(SNMPv1、v2c、v3)、RMON、gRPC/gNMIをサポート
フル機能の802.1X実装をサポート
セキュアシェル(SSHv1/v2)をサポート
L2/L3/L4ACLs、AAA RADIUS、TACACS+ AAAをサポート
スパニングツリープロトコルとセキュリティメカニズムの完全なスイートをサポート
接続ソリューション
特徴
スイッチ速度 | 48x25G、2x10G、8x100G | 64x100G | 32x100G、2x10G | 48x10G、6x40G |
スイッチチップ | Broadcom BCM56873 Trident III | BCM56970 Tomahawk II | Broadcom BCM56870 Trident III | Broadcom BCM56864 Trident II+ |
スイッチング容量 | 4 Tbps全二重 | 6.4 Tbps全二重 | 6.4 Tbps全二重 | 1.44 Tbps全二重 |
転送レート | 2900 Mpps | 4.2 Bpps | 4700 Mpps | 1000 Mpps |
パケットバッファ | 32MB統合パケットバッファ | 32MB統合パケットバッファ | 32MB統合パケットバッファ | 16MB統合パケットバッファ |
エアフロー | 後ろから前へ | 前から後ろへ | 後ろから前へ | 後ろから前へ |
ビデオ
N8550-48B8C 48ポート L3 データセンター スイッチ(48x 25Gb SFP28、2x 10Gb SFP+、8x 100Gb QSFP28アップリンク、PicOS®インストール済み、永久ライセンスおよび5年間のサービスバンドル付き、Broadcomチップ)
N8550-48B8C、48ポート イーサネットL3スイッチは、48x 25Gb SFP28、2x 10Gb SFP+ポート、8x 100Gb QSFP28アップリンクを備え、各QSFPポートは高密度可用性のために100Gbまたは40Gbをサポートします。PicOS®インストール済み、互換性のあるAmpCon™管理ソフトウェアを搭載することで、より耐障害性に優れ、プログラム可能でスケーラブルなネットワーキング・オペレーティング・システム(NOS)をより低いTCOで提供します。このスイッチには、永久ライセンスと5年間の標準メンテナンスも含まれています。信頼性の高いBroadcomチップセット、EVPN-VXLAN、MLAG機能を搭載しており、中・大規模データセンターおよび大規模企業ネットワークに最適です。
ソフトウェアスポットライト
MLAG、LLDP、音声VLANをサポート
ブロードキャスト、ユニキャスト、マルチキャストパイプラインをサポート
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタックをサポート
BFD高速転送検出およびその他のメカニズムをサポート
TOSまたはDSCPベースのCoSをサポート
一元化されたZTP、構成管理のためのAmpCon™コントローラーをサポート
EVPN-VXLAN対応
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
フロー制御とPFC、UC(ユニキャスト)およびMC(マルチキャスト)キュー上のECNをサポート
Ansible、OpenFlow、NETCONFなどの構成および自動化ツールをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
PicOS-Vによるテスト自動化をサポート
ユーザー/パスワードで保護されたシステム管理をサポート
SNMP(SNMPv1、v2c、v3)、RMON、gRPC/gNMIをサポート
フル機能の802.1X実装をサポート
セキュアシェル(SSHv1/v2)をサポート
L2/L3/L4ACLs、AAA RADIUS、TACACS+ AAAをサポート
スパニングツリープロトコルとセキュリティメカニズムの完全なスイートをサポート
スイッチ速度 | 48x25G、2x10G、8x100G | 64x100G | 32x100G、2x10G | 48x10G、6x40G |
スイッチチップ | Broadcom BCM56873 Trident III | BCM56970 Tomahawk II | Broadcom BCM56870 Trident III | Broadcom BCM56864 Trident II+ |
スイッチング容量 | 4 Tbps全二重 | 6.4 Tbps全二重 | 6.4 Tbps全二重 | 1.44 Tbps全二重 |
転送レート | 2900 Mpps | 4.2 Bpps | 4700 Mpps | 1000 Mpps |
パケットバッファ | 32MB統合パケットバッファ | 32MB統合パケットバッファ | 32MB統合パケットバッファ | 16MB統合パケットバッファ |
エアフロー | 後ろから前へ | 前から後ろへ | 後ろから前へ | 後ろから前へ |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
989,701円 (税抜)
1,088,671円 (税込)