S3910-48TSは、48x 10/100/1000BASE-T および4x 10Gb SFP+アップリンクを備えたギガビット・レイヤー2+スタッカブル・マネージド・スイッチで、複雑な環境への導入に最適です。腐食、埃、湿気に強く、0℃~50℃の動作に対応し、6KVの雷保護機能を備えています。また、電源モジュールのカスタマイズも可能です。1+1ホットスワップ可能なデュアル電源を搭載し、冗長性とシンプルな管理のために4ユニットの仮想スタッキングをサポートしています。Broadcom BCM56150スイッチチップにより、176Gbpsのスイッチング容量と132Mppsの転送レートを提供し、高いネットワークパフォーマンスを実現します。さらに、IPv4/IPv6と豊富なレイヤー3ルーティング機能(スタティックルーティング、OSPF、RIP、RIPngなど)をサポートし、多様なネットワーク需要に柔軟に対応します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム S3910-48TS、48ポート ギガビットイーサネットL2+スイッチ(48x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ、Broadcomチップ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
48ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドスイッチ(カスタム電源モジュール付き、48x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブル、Broadcomチップ)
ソフトウェアスポットライト
スタッキングリンクをサポート
ラインレートIPv4/IPv6デュアルスタックマルチレイヤスイッチングをサポート
静的ルーティング、RIP、OSPFを含む幅広いIPv4ルーティングプロトコルをサポート
802.1p/DSCP/ToSのトラフィック分類をサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
省電力型イーサネット(EEE)をサポート
Syslog、Webベースの管理、Telnet、SSHをサポート
ERPSをサポート
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACLをサポート
LLDP (802.1ab)をサポート
sFlowをサポート
SNMP V1/V2/V3をサポート
3タプルバインディング (IPアドレス、MACアドレス、ポート) をサポート
無効なMACアドレスのフィルタリング、ポートベースおよびMACベースの802.1x認証、MAB認証をサポート
RADIUSとTACACS+をサポート
デバイスのログイン管理のためのAAA (IPv4/IPv6) をサポート
SSHとSSH V2.0をサポート
ARPスプーフィング攻撃対策をサポート
接続ソリューション
特徴
Airwareはネットワークデバイスの管理を統合し、ホテルチェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支部など、ブランチを持つ業界に適しています。
CPUに送信されるデータトラフィックを分類し、キューの優先順位に従ってトラフィックを処理し、必要に応じて帯域幅レートを制限することで、不正なトラフィックの占有からCPUを保護します。
SNMP、CLI、WEB、SSH、およびその他の方法をサポートし、追加コストなしでデバイスの便利なメンテナンスとネットワーク管理のための合理化された体験を提供します。
RJ45ポート | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T(8コンボ) | — |
SFPポート | — | — | 4x 1G SFP | — | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP |
SFP+ポート | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
管理レイヤー | L2+ | L2+ | L2+ | L3 | L3 | L3 |
ハードウェアのスタッキング | 最大4ユニット | 最大4ユニット | 最大4ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット |
1+1ホットスワップ対応電源 | — | |||||
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF | ||||||
高度なルーティング プロトコル (BGP/ISIS) | — | — | — | |||
高度なセキュリティ |
ビデオ
48ポート ギガビットイーサネット L2+マネージドスイッチ(カスタム電源モジュール付き、48x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブル、Broadcomチップ)
S3910-48TSは、48x 10/100/1000BASE-T および4x 10Gb SFP+アップリンクを備えたギガビット・レイヤー2+スタッカブル・マネージド・スイッチで、複雑な環境への導入に最適です。腐食、埃、湿気に強く、0℃~50℃の動作に対応し、6KVの雷保護機能を備えています。また、電源モジュールのカスタマイズも可能です。1+1ホットスワップ可能なデュアル電源を搭載し、冗長性とシンプルな管理のために4ユニットの仮想スタッキングをサポートしています。Broadcom BCM56150スイッチチップにより、176Gbpsのスイッチング容量と132Mppsの転送レートを提供し、高いネットワークパフォーマンスを実現します。さらに、IPv4/IPv6と豊富なレイヤー3ルーティング機能(スタティックルーティング、OSPF、RIP、RIPngなど)をサポートし、多様なネットワーク需要に柔軟に対応します。
ソフトウェアスポットライト
スタッキングリンクをサポート
ラインレートIPv4/IPv6デュアルスタックマルチレイヤスイッチングをサポート
静的ルーティング、RIP、OSPFを含む幅広いIPv4ルーティングプロトコルをサポート
802.1p/DSCP/ToSのトラフィック分類をサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
省電力型イーサネット(EEE)をサポート
Syslog、Webベースの管理、Telnet、SSHをサポート
ERPSをサポート
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACLをサポート
LLDP (802.1ab)をサポート
sFlowをサポート
SNMP V1/V2/V3をサポート
3タプルバインディング (IPアドレス、MACアドレス、ポート) をサポート
無効なMACアドレスのフィルタリング、ポートベースおよびMACベースの802.1x認証、MAB認証をサポート
RADIUSとTACACS+をサポート
デバイスのログイン管理のためのAAA (IPv4/IPv6) をサポート
SSHとSSH V2.0をサポート
ARPスプーフィング攻撃対策をサポート
Airwareはネットワークデバイスの管理を統合し、ホテルチェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支部など、ブランチを持つ業界に適しています。
CPUに送信されるデータトラフィックを分類し、キューの優先順位に従ってトラフィックを処理し、必要に応じて帯域幅レートを制限することで、不正なトラフィックの占有からCPUを保護します。
SNMP、CLI、WEB、SSH、およびその他の方法をサポートし、追加コストなしでデバイスの便利なメンテナンスとネットワーク管理のための合理化された体験を提供します。
RJ45ポート | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T(8コンボ) | — |
SFPポート | — | — | 4x 1G SFP | — | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP |
SFP+ポート | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
管理レイヤー | L2+ | L2+ | L2+ | L3 | L3 | L3 |
ハードウェアのスタッキング | 最大4ユニット | 最大4ユニット | 最大4ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット |
1+1ホットスワップ対応電源 | — | |||||
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF | ||||||
高度なルーティング プロトコル (BGP/ISIS) | — | — | — | |||
高度なセキュリティ |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
142,497円 (税抜)
156,747円 (税込)