MTP®トランクケーブルは、手間のかかる現場成端に代わる費用対効果の高いケーブルで、省スペースやケーブル管理のトラブル軽減が求められるデータセンターでの高密度ファイバパッチング用に設計されています。
OM5ファイバは、OM3およびOM4の全仕様を満たす100%標準準拠のファイバで、モード分散と色分散を補償する差動モード遅延(DMD)の追加要件もあります。また、SWDM使用時の長距離化をサポートするため、953nmの帯域幅の特性も追加されています。OM5ファイバは、インフラ全体の帯域幅を維持したいデータセンターで、迅速なインフラ導入と長い到達距離を必要とする場合に適しています。
ご注意:US Conec MTP®コネクタは、MPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム長さ MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OM5 マルチモードエリートトランクケーブル(12芯、タイプA、プレナム/OFNP、ライムグリーン)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
MTP®メス - MTP®メス OM5 マルチモードトランクケーブル
品質テストプログラム
接続ソリューション
特徴
MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバ性能と機械的性能を提供します。
US Conec MTP®コネクタ
安定した信号を届け、柔軟なシステム設計を実現します。
Corning ClearCurve®ファイバ
ケーブルの屈曲をよりタイトにし、たるみの収納や取り回しを可能にします。
プレナム(OFNP)アウタージャケット
耐火性、低煙性でダメージを最小限に抑えます。
1本のファイバで複数の信号を伝送し、1本のファイバの帯域幅を4倍以上に広げることができます。
MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーで洗浄します。
MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーで洗浄します。
MTP®メス - MTP®メス OM5 マルチモードトランクケーブル
MTP®トランクケーブルは、手間のかかる現場成端に代わる費用対効果の高いケーブルで、省スペースやケーブル管理のトラブル軽減が求められるデータセンターでの高密度ファイバパッチング用に設計されています。
OM5ファイバは、OM3およびOM4の全仕様を満たす100%標準準拠のファイバで、モード分散と色分散を補償する差動モード遅延(DMD)の追加要件もあります。また、SWDM使用時の長距離化をサポートするため、953nmの帯域幅の特性も追加されています。OM5ファイバは、インフラ全体の帯域幅を維持したいデータセンターで、迅速なインフラ導入と長い到達距離を必要とする場合に適しています。
ご注意:US Conec MTP®コネクタは、MPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。
品質テストプログラム
MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバ性能と機械的性能を提供します。
US Conec MTP®コネクタ
安定した信号を届け、柔軟なシステム設計を実現します。
Corning ClearCurve®ファイバ
ケーブルの屈曲をよりタイトにし、たるみの収納や取り回しを可能にします。
プレナム(OFNP)アウタージャケット
耐火性、低煙性でダメージを最小限に抑えます。
1本のファイバで複数の信号を伝送し、1本のファイバの帯域幅を4倍以上に広げることができます。
MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーで洗浄します。
MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーで洗浄します。
Q&A
顧客のレビュー
11,383円 (税抜)
12,521円 (税込)