FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
01:10
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。

1m(3ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OM5 マルチモード エリートトランクケーブル(12芯、タイプA、プレナム/OFNP、ライムグリーン)

#183670
#183670

SWDMソリューション MTP®カセット(A - AF)

11,383円 (税抜)
FS P/N: 12FMTPOM5
12,521円 (税込)
FS P/N: 12FMTPOM5
14 販売数
6 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年6月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー

MTP®メス - MTP®メス OM5 マルチモードトランクケーブル

MTP®トランクケーブルは、手間のかかる現場成端に代わる費用対効果の高いケーブルで、省スペースやケーブル管理のトラブル軽減が求められるデータセンターでの高密度ファイバパッチング用に設計されています。
OM5ファイバは、OM3およびOM4の全仕様を満たす100%標準準拠のファイバで、モード分散と色分散を補償する差動モード遅延(DMD)の追加要件もあります。また、SWDM使用時の長距離化をサポートするため、953nmの帯域幅の特性も追加されています。OM5ファイバは、インフラ全体の帯域幅を維持したいデータセンターで、迅速なインフラ導入と長い到達距離を必要とする場合に適しています。
ご注意:US Conec MTP®コネクタは、MPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。

製品規格
コネクタタイプ
US Conec MTP®メス(ピンレス)
研磨方法
UPC - UPC
ファイバ種類
OM5 50/125μm
波長
850/1300nm
40イーサネット距離
850nmで440m
100Gイーサネット距離
850nmで150m
RoHS対応状況
対応
最小曲げ半径
7.5mm
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 20dB
実効モード帯域幅(850nm)
≥ 4700mHz·km
実効モード帯域幅(953nm)
≥ 2470mHz·km
ジャケット外径
3.0mm
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80/240N
動作温度範囲
-10 ~ 70°C(14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185℉)
*MTPは、US ConecLtdの登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給においてパートナーとなっています。詳しい内容は
をご覧ください。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

40Gトランク配線
100Gトランク配線
40Gトランク配線
製品を見る
100Gトランク配線
製品を見る

特徴

優れた品質が安定した伝送を保証

MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバと機械的性能を提供します。

US Conec MTP®コネクタ

安定した信号を提供し、柔軟なシステム設計を実現。.

Corning ClearCurve®ファイバ

よりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。

プレナム (OFNP) アウタージャケット

耐火性と低発煙性を備え、損傷を最小限に抑える。

OM5ファイバ - 次世代広帯域ネットワークに対応

1本のファイバで複数の信号を送信し、1本のファイバの帯域幅を少なくとも4倍に増加します。

多様な環境に対応する高密度配線
無駄を最小限に抑え、ケーブル管理を最適化し、導入を迅速化して設置コストを削減します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク(SAN)
通信室
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーでクリーニングします。

MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーでクリーニングします。

仕様一覧

MTP®メス - MTP®メス OM5 マルチモードトランクケーブル

MTP®トランクケーブルは、手間のかかる現場成端に代わる費用対効果の高いケーブルで、省スペースやケーブル管理のトラブル軽減が求められるデータセンターでの高密度ファイバパッチング用に設計されています。
OM5ファイバは、OM3およびOM4の全仕様を満たす100%標準準拠のファイバで、モード分散と色分散を補償する差動モード遅延(DMD)の追加要件もあります。また、SWDM使用時の長距離化をサポートするため、953nmの帯域幅の特性も追加されています。OM5ファイバは、インフラ全体の帯域幅を維持したいデータセンターで、迅速なインフラ導入と長い到達距離を必要とする場合に適しています。
ご注意:US Conec MTP®コネクタは、MPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。

製品規格
コネクタタイプ
US Conec MTP®メス(ピンレス)
研磨方法
UPC - UPC
ファイバ種類
OM5 50/125μm
波長
850/1300nm
40イーサネット距離
850nmで440m
100Gイーサネット距離
850nmで150m
RoHS対応状況
対応
最小曲げ半径
7.5mm
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 20dB
実効モード帯域幅(850nm)
≥ 4700mHz·km
実効モード帯域幅(953nm)
≥ 2470mHz·km
ジャケット外径
3.0mm
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80/240N
動作温度範囲
-10 ~ 70°C(14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185℉)
*MTPは、US ConecLtdの登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給においてパートナーとなっています。詳しい内容は
をご覧ください。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
40Gトランク配線
100Gトランク配線
40Gトランク配線
製品を見る
100Gトランク配線
製品を見る
特徴
優れた品質が安定した伝送を保証

MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバと機械的性能を提供します。

US Conec MTP®コネクタ

安定した信号を提供し、柔軟なシステム設計を実現。.

Corning ClearCurve®ファイバ

よりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。

プレナム (OFNP) アウタージャケット

耐火性と低発煙性を備え、損傷を最小限に抑える。

OM5ファイバ - 次世代広帯域ネットワークに対応

1本のファイバで複数の信号を送信し、1本のファイバの帯域幅を少なくとも4倍に増加します。

多様な環境に対応する高密度配線
無駄を最小限に抑え、ケーブル管理を最適化し、導入を迅速化して設置コストを削減します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク(SAN)
通信室
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーでクリーニングします。

MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーでクリーニングします。

Q&A

顧客のレビュー

11,383円 (税抜)

12,521円 (税込)

予約受付中