この100GBASE-ESR4 QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で波長850nmのOM3 MMFで最大200m、またはOM4 MMFで最大300mの100GBASEイーサネット・スループット用に設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4およびCAUI-4規格に準拠しています。QSFP28 MSAで規定されているI2Cインターフェイスを介したデジタル診断機能も利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
これらの特徴により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、100GBASEイーサネットのような重要な場所で使用される光ネットワークに適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-ESR4-100GからQSFP-ESR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FSスイッチ用 100GBASE-ESR4 QSFP28光モジュール(850nm 300m DOM MTP/MPO-12 MMF)
#147619
#147619
15,705円 (税抜)
FS P/N: QSFP-ESR4-100G17,276円 (税込)
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
74 販売数
6 レビュー
0 質問内容
Transceiver Types:
グローバル倉庫15点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
100GBASE-ESR4 QSFP28モジュール(MMF、850nm、300m、MTP/MPO、DOM)
製品規格
型番
QSFP-ESR4-100G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
200m@OM3/300m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.4 ~ 2.4dBm
受信感度
<-10.3dBm
パワーバジェット
1.9dB
レシーバー過負荷
3.4dBm
消費電力
≤2.5W
消光比
>2dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
RS-FEC対応
通信プロトコル
IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636、SFF-8679
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
もっと見る
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る シナリオ 3
製品を見る シナリオ 4
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
Macomチップ内蔵により、100Gの安定した伝送と低消費電力を実現し、省エネと放熱の抑制に努めています。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 2.5W
低消費電力
100Gbps
高帯域幅
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める包括的なテスト
先進の設備と厳格なプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性の光学部品をお届けします。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 850nm | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12種類のファイバのうち8種類を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12種類のファイバのうち8種類を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12種類のファイバのうち8種類を使用) | LCデュプレックス | LCデュプレックス | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12種類のファイバのうち8種類を使用) |
最大ケーブル距離 | 200m@OM3 300m@OM4 | 500m | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 2km | 2km |
適用ケーブル | MMF | SMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | VCSEL | DFB | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
チップ | Macomチップ | Semtechチップ | Macomチップ | II-VI Finisarチップ | Macomチップ | Semtechチップ |
応用範囲 | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gへのブレークアウト 200Gから2x100Gへのブレークアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gへのブレークアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gへのブレークアウト 200Gから2x100Gへのブレークアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 10Gアップグレードソリューション | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gへのブレークアウト |
ビデオ
仕様一覧
100GBASE-ESR4 QSFP28モジュール(MMF、850nm、300m、MTP/MPO、DOM)
この100GBASE-ESR4 QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で波長850nmのOM3 MMFで最大200m、またはOM4 MMFで最大300mの100GBASEイーサネット・スループット用に設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4およびCAUI-4規格に準拠しています。QSFP28 MSAで規定されているI2Cインターフェイスを介したデジタル診断機能も利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
これらの特徴により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、100GBASEイーサネットのような重要な場所で使用される光ネットワークに適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-ESR4-100GからQSFP-ESR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
製品規格
型番
QSFP-ESR4-100G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
200m@OM3/300m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.4 ~ 2.4dBm
受信感度
<-10.3dBm
パワーバジェット
1.9dB
レシーバー過負荷
3.4dBm
消費電力
≤2.5W
消光比
>2dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
RS-FEC対応
通信プロトコル
IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636、SFF-8679
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
もっと見る
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る シナリオ 3
製品を見る シナリオ 4
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
Macomチップ内蔵により、100Gの安定した伝送と低消費電力を実現し、省エネと放熱の抑制に努めています。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 2.5W
低消費電力
100Gbps
高帯域幅
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める包括的なテスト
先進の設備と厳格なプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性の光学部品をお届けします。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 850nm | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12種類のファイバのうち8種類を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12種類のファイバのうち8種類を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12種類のファイバのうち8種類を使用) | LCデュプレックス | LCデュプレックス | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12種類のファイバのうち8種類を使用) |
最大ケーブル距離 | 200m@OM3 300m@OM4 | 500m | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 2km | 2km |
適用ケーブル | MMF | SMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | VCSEL | DFB | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
チップ | Macomチップ | Semtechチップ | Macomチップ | II-VI Finisarチップ | Macomチップ | Semtechチップ |
応用範囲 | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gへのブレークアウト 200Gから2x100Gへのブレークアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gへのブレークアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gへのブレークアウト 200Gから2x100Gへのブレークアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 10Gアップグレードソリューション | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gへのブレークアウト |
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
15,705円 (税抜)
17,276円 (税込)
グローバル倉庫15点在庫あり