FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はQSFP-ESR4-100Gに関するものです。
01:07
この写真はQSFP-ESR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-ESR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-ESR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-ESR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-ESR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-ESR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-ESR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-ESR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-ESR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-ESR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-ESR4-100Gに関するものです。

FS標準 Mellanox互換 100GBASE-ESR4 QSFP28光モジュール(850nm 300m DOM MTP/MPO-12 MMF)

#147618
#147618

Macom VCSEL ≤ 2.5W 4x 25G-ESR

15,705円 (税抜)
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
17,276円 (税込)
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
290 販売数
6 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫15点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

FS標準 Mellanox互換 100GBASE-ESR4 QSFP28モジュール(MMF、850nm、300m、MTP/MPO、DOM)

FS標準 Mellanox互換QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で波長850nmのOM3 MMFで最大200m、またはOM4 MMFで最大300mの100GBASEイーサネット・スループット用に設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4およびCAUI-4規格に準拠しています。QSFP28 MSAで規定されているI2Cインターフェイスを介したデジタル診断機能も利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
これらの特徴により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、100GBASEイーサネットのような重要な場所で使用される光ネットワークに適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-ESR4-100GからQSFP-ESR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP-ESR4-100G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
200m@OM3/300m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.4 ~ 2.4dBm
受信感度
<-10.3dBm
パワーバジェット
1.9dB
レシーバー過負荷
3.4dBm
消費電力
≤2.5W
消光比
>2dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
RS-FEC対応
通信プロトコル
IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636、SFF-8679
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。

接続ソリューション

もっと見る
シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る
シナリオ 3
製品を見る
シナリオ 4
製品を見る

特徴

低消費電力で省エネを実現
Macomチップ内蔵により、100Gの安定した伝送と低消費電力を実現し、省エネと放熱の抑制に努めています。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 2.5W
低消費電力
100Gbps
高帯域幅
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める包括的なテスト
先進の設備と厳格なプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性の光学部品をお届けします。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長
850nm
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
コネクタ
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (12種類のファイバのうち8種類を使用)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (12種類のファイバのうち8種類を使用)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (12種類のファイバのうち8種類を使用)
LCデュプレックス
LCデュプレックス
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (12種類のファイバのうち8種類を使用)
最大ケーブル距離
200m@OM3
300m@OM4
500m
70m@OM3
100m@OM4
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
2km
2km
適用ケーブル
MMF
SMF
MMF
MMF
SMF
SMF
変調方式
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
送信機タイプ
VCSEL
DFB
VCSEL
VCSEL
4x CWDM DML (DFB)
DFB
チップ
Macomチップ
Semtechチップ
Macomチップ
II-VI Finisarチップ
Macomチップ
Semtechチップ
応用範囲
データセンター
100GBASEイーサネット
100Gから4x25Gへのブレークアウト
200Gから2x100Gへのブレークアウト
データセンター
100GBASEイーサネット
100Gから4x25Gへのブレークアウト
データセンター
100GBASEイーサネット
100Gから4x25Gへのブレークアウト
200Gから2x100Gへのブレークアウト
データセンター
100GBASEイーサネット
10Gアップグレードソリューション
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
100Gから4x25Gへのブレークアウト
仕様一覧

FS標準 Mellanox互換 100GBASE-ESR4 QSFP28モジュール(MMF、850nm、300m、MTP/MPO、DOM)

FS標準 Mellanox互換QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で波長850nmのOM3 MMFで最大200m、またはOM4 MMFで最大300mの100GBASEイーサネット・スループット用に設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4およびCAUI-4規格に準拠しています。QSFP28 MSAで規定されているI2Cインターフェイスを介したデジタル診断機能も利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
これらの特徴により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、100GBASEイーサネットのような重要な場所で使用される光ネットワークに適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-ESR4-100GからQSFP-ESR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP-ESR4-100G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
200m@OM3/300m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.4 ~ 2.4dBm
受信感度
<-10.3dBm
パワーバジェット
1.9dB
レシーバー過負荷
3.4dBm
消費電力
≤2.5W
消光比
>2dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
RS-FEC対応
通信プロトコル
IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636、SFF-8679
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
もっと見る
シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る
シナリオ 3
製品を見る
シナリオ 4
製品を見る
特徴
低消費電力で省エネを実現
Macomチップ内蔵により、100Gの安定した伝送と低消費電力を実現し、省エネと放熱の抑制に努めています。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 2.5W
低消費電力
100Gbps
高帯域幅
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める包括的なテスト
先進の設備と厳格なプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性の光学部品をお届けします。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長
850nm
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
コネクタ
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (12種類のファイバのうち8種類を使用)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (12種類のファイバのうち8種類を使用)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (12種類のファイバのうち8種類を使用)
LCデュプレックス
LCデュプレックス
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (12種類のファイバのうち8種類を使用)
最大ケーブル距離
200m@OM3
300m@OM4
500m
70m@OM3
100m@OM4
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
2km
2km
適用ケーブル
MMF
SMF
MMF
MMF
SMF
SMF
変調方式
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
送信機タイプ
VCSEL
DFB
VCSEL
VCSEL
4x CWDM DML (DFB)
DFB
チップ
Macomチップ
Semtechチップ
Macomチップ
II-VI Finisarチップ
Macomチップ
Semtechチップ
応用範囲
データセンター
100GBASEイーサネット
100Gから4x25Gへのブレークアウト
200Gから2x100Gへのブレークアウト
データセンター
100GBASEイーサネット
100Gから4x25Gへのブレークアウト
データセンター
100GBASEイーサネット
100Gから4x25Gへのブレークアウト
200Gから2x100Gへのブレークアウト
データセンター
100GBASEイーサネット
10Gアップグレードソリューション
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
100Gから4x25Gへのブレークアウト

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

15,705円 (税抜)

17,276円 (税込)

グローバル倉庫15点在庫あり