FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
01:10
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。
この写真は12FMTPOM5に関するものです。

10m(33ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OM5 マルチモード エリートトランクケーブル(12芯、タイプB、プレナム/OFNP、ライムグリーン)

#116394
#116394

SWDMソリューション

21,468円 (税抜)
FS P/N: 12FMTPOM5
23,615円 (税込)
FS P/N: 12FMTPOM5
131 販売数
14 レビュー
10 Q&A
グローバル倉庫19点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー

MTP® メス - MTP® メス OM5 マルチモード トランクケーブル

MTP®トランクケーブルは時間のかかる終端処理のオルタナティブになり、省スペース化とケーブル管理の問題の減らしを求めているデータセンターに必要された高密度ファイバーパッチのために設計されています。

OM5ファイバはOM3及びOM4のファイバと互換性があり、Differential Mode Delay(DMD)対策のモーダルと色分散を補償することも対応しています。また、長距離のSWDMを使用する場合をサポートするために、953nmでの帯域幅特性も追加しています。 OM5ファイバーは全体を高速インフラストラクチャーでカバーすることを求めているデータセンターに適用されます。

注:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、汎用のMPOコネクタと比較してより高い性能レベルを達成しています。

製品規格
コネクタの種類
US Conec MTP®-MTP メス(ピンレス)
研磨方法
UPC - UPC
ファイバ種類
OM5 50/125μm
波長
850/1300nm
40Gイーサネット距離
850nmで440m
100Gイーサネット距離
850nmで150m
RoHS対応状況
対応
最小曲げ半径
7.5mm
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 20dB
実効モード帯域幅(850nm)
≥ 4700 MHz·km
実効モード帯域幅(953nm)
≥ 2470 MHz·km
ジャケット外径
3.0mm
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80N/240N
動作温度範囲
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ +85°C(-40 ~ 185℉)
* MTPは、US ConecLtdの登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給においてパートナーとなっています。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

100Gトランク配線
もっと見る
100Gトランク配線
製品を見る
40Gパラレルパッチング
製品を見る
40Gトランク配線
製品を見る

特徴

優れた品質が安定した伝送を保証

MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバと機械的性能を提供します。

US Conec MTP®コネクタ

安定した信号を提供し、柔軟なシステム設計を実現。.

低曲げ損失ファイバ

よりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。

プレナム (OFNP) アウタージャケット

耐火性と低発煙性を備え、損傷を最小限に抑える。

OM5ファイバ - 次世代広帯域ネットワークに対応

1本のファイバで複数の信号を送信し、1本のファイバの帯域幅を少なくとも4倍に増加します。

多様な環境に対応する高密度配線
無駄を最小限に抑え、ケーブル管理を最適化し、導入を迅速化して設置コストを削減します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク(SAN)
通信室
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーでクリーニングします。

MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーでクリーニングします。

仕様一覧

MTP® メス - MTP® メス OM5 マルチモード トランクケーブル

MTP®トランクケーブルは時間のかかる終端処理のオルタナティブになり、省スペース化とケーブル管理の問題の減らしを求めているデータセンターに必要された高密度ファイバーパッチのために設計されています。

OM5ファイバはOM3及びOM4のファイバと互換性があり、Differential Mode Delay(DMD)対策のモーダルと色分散を補償することも対応しています。また、長距離のSWDMを使用する場合をサポートするために、953nmでの帯域幅特性も追加しています。 OM5ファイバーは全体を高速インフラストラクチャーでカバーすることを求めているデータセンターに適用されます。

注:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、汎用のMPOコネクタと比較してより高い性能レベルを達成しています。

製品規格
コネクタの種類
US Conec MTP®-MTP メス(ピンレス)
研磨方法
UPC - UPC
ファイバ種類
OM5 50/125μm
波長
850/1300nm
40Gイーサネット距離
850nmで440m
100Gイーサネット距離
850nmで150m
RoHS対応状況
対応
最小曲げ半径
7.5mm
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 20dB
実効モード帯域幅(850nm)
≥ 4700 MHz·km
実効モード帯域幅(953nm)
≥ 2470 MHz·km
ジャケット外径
3.0mm
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80N/240N
動作温度範囲
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ +85°C(-40 ~ 185℉)
* MTPは、US ConecLtdの登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給においてパートナーとなっています。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
100Gトランク配線
もっと見る
100Gトランク配線
製品を見る
40Gパラレルパッチング
製品を見る
40Gトランク配線
製品を見る
特徴
優れた品質が安定した伝送を保証

MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバと機械的性能を提供します。

US Conec MTP®コネクタ

安定した信号を提供し、柔軟なシステム設計を実現。.

低曲げ損失ファイバ

よりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。

プレナム (OFNP) アウタージャケット

耐火性と低発煙性を備え、損傷を最小限に抑える。

OM5ファイバ - 次世代広帯域ネットワークに対応

1本のファイバで複数の信号を送信し、1本のファイバの帯域幅を少なくとも4倍に増加します。

多様な環境に対応する高密度配線
無駄を最小限に抑え、ケーブル管理を最適化し、導入を迅速化して設置コストを削減します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク(SAN)
通信室
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーでクリーニングします。

MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーでクリーニングします。

Q&A

顧客のレビュー

21,468円 (税抜)

23,615円 (税込)

グローバル倉庫19点在庫あり