FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-40.

Générique Compatible C29 Module SFP+ 10G DWDM 100GHz 1554.13nm 40km DOM LC Duplex SMF

Hot #74765
Hot #74765

Semtech ≤1.6W ITU C17-C61 Duplex LC SMF

259,00 € HT
FS P/N: DWDM-SFP10G-40
310,80 € TTC
FS P/N: DWDM-SFP10G-40
175 Vendus
1.1K Commentaires
6 Questions
9 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 06 mai, 2024
10 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
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
Module SFP+ 10G DWDM 100GHz (SMF, 1554.13nm, 40km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Générique prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être déployé dans les équipements de réseau DWDM des réseaux métropolitains d'accès et centraux.

Spécifications
Numéro de Référence
DWDM-SFP10G-40
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données
10 Gbps
Longueur d'Onde
1554.13nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
LC Duplex
Composant Optique
EML DWDM
Puissance d'Émission
-1~4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -16dBm
Budget de Puissance
15dB
Surcharge du Récepteur
0dBm
Consommation d'Énergie
< 1.6W
Média
SMF
Taux d'Erreurs Binaires (BER)
1E-12
Rapport d'Extinction
> 6dB
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Note : Lorsque l'émetteur-récepteur longue portée est utilisé dans une transmission à courte distance, veuillez l'associer à l'atténuateur approprié selon le tableau.
Distance
≤ 10km
≤ 20km
≤ 30km
Atténuateur
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.6W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
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
Test de Température
0~70°C
Débit de Données (Maxi.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Accordable
Distance de Transfert (Maxi.)
40km@SMF
80km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
80km@SMF
Espace entre les Canaux
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
50GHz
Puissance d'Émission
-1~4dBm
0~4dBm
-1~4dBm
0-5dBm
-1~3dBm
Sensibilité du Récepteur
<-16dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-23dBm
<-22dBm
Consommation d'Énergie
≤1.6W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.65W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Spécifications

Module SFP+ 10G DWDM 100GHz (SMF, 1554.13nm, 40km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Générique prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être déployé dans les équipements de réseau DWDM des réseaux métropolitains d'accès et centraux.

Spécifications
Numéro de Référence
DWDM-SFP10G-40
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données
10 Gbps
Longueur d'Onde
1554.13nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
LC Duplex
Composant Optique
EML DWDM
Puissance d'Émission
-1~4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -16dBm
Budget de Puissance
15dB
Surcharge du Récepteur
0dBm
Consommation d'Énergie
< 1.6W
Média
SMF
Taux d'Erreurs Binaires (BER)
1E-12
Rapport d'Extinction
> 6dB
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Note : Lorsque l'émetteur-récepteur longue portée est utilisé dans une transmission à courte distance, veuillez l'associer à l'atténuateur approprié selon le tableau.
Distance
≤ 10km
≤ 20km
≤ 30km
Atténuateur
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.6W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
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
Test de Température
0~70°C
Débit de Données (Maxi.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Accordable
Distance de Transfert (Maxi.)
40km@SMF
80km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
80km@SMF
Espace entre les Canaux
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
50GHz
Puissance d'Émission
-1~4dBm
0~4dBm
-1~4dBm
0-5dBm
-1~3dBm
Sensibilité du Récepteur
<-16dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-23dBm
<-22dBm
Consommation d'Énergie
≤1.6W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.65W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

259,00 € HT

310,80 € TTC

9 en Entrepôt en Allemagne
10 en Entrepôt International