Le câble trunk MTP®, une alternative rentable aux terminaisons sur site laborieuses, est conçu pour le raccordement de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles. Avec des connecteurs US Conec MTP® et la fibre optique Corning SMF-28®, il est optimisé pour les applications 10G/40G/100G à haute densité dans les centres de données.
Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO et offrent des niveaux de performance plus élevés que les connecteurs MPO génériques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
3m (10ft) Câble Trunk Élite MTP®-12 (Mâle) vers MTP®-12 (Mâle) OS2 Monomode, 12 Fibres, Type A, Plenum (OFNP), Jaune
Câble Trunk MTP® Mâle vers MTP® Mâle Monomode OS2 9/125
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les câbles MTP® offrent des Performances mécaniques et multifibres de pointe.
US Connecteur Conec MTP
Fournit des signaux stables et permet de concevoir des systèmes flexibles.
Fibre Corning SMF-28® Ultra
Permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et l'acheminement du mou.
Plenum (OFNP) Outer Jacket
Résistance au feu et faible dégagement de fumée pour minimiser les dommages.
Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.
Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.
Vidéos
Câble Trunk MTP® Mâle vers MTP® Mâle Monomode OS2 9/125
Le câble trunk MTP®, une alternative rentable aux terminaisons sur site laborieuses, est conçu pour le raccordement de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles. Avec des connecteurs US Conec MTP® et la fibre optique Corning SMF-28®, il est optimisé pour les applications 10G/40G/100G à haute densité dans les centres de données.
Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO et offrent des niveaux de performance plus élevés que les connecteurs MPO génériques.
Centre de Test
Centre de Test
Les câbles MTP® offrent des Performances mécaniques et multifibres de pointe.
US Connecteur Conec MTP
Fournit des signaux stables et permet de concevoir des systèmes flexibles.
Fibre Corning SMF-28® Ultra
Permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et l'acheminement du mou.
Plenum (OFNP) Outer Jacket
Résistance au feu et faible dégagement de fumée pour minimiser les dommages.
Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.
Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
96,00 € HT
115,20 € TTC