FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDSMF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDSMF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDSMF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDSMF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDSMF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDSMF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDSMF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDSMF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDSMF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDSMF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDSMF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDSMF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDSMF.
Cette image concerne FHD-2MTP12LCDSMF.

Cassette FHD 2 x MTP®-12, 24 Fibres Monomode OS2, Polarité Universelle, 2 x 12F MTP® vers 12 x LC Duplex (Bleu), 0,35dB max

#182643
#182643

96F in 1U Used with the Method B Trunk

169,00 € HT
FS P/N: FHD-2MTP12LCDSMF
202,80 € TTC
FS P/N: FHD-2MTP12LCDSMF
685 Vendus
2 Commentaires
3 Questions
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
72 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 04 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

Cassette FHD Plug-N-Play à Fibre Optique Duplex, 24 Fibres Elite MTP®-12 vers LC Duplex, 24 Brins OS2 9/125μm SMF

Les séries FHD (FS High Density) MTP® fibre cassette modules fournissent l'adaptateur MTP® à 12 fibres acheminé vers des adaptateurs LC duplex de l'arrière des unités au champ de câblage frontal, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles à fibres haute densité pour de multiples applications. La polarité universelle à utiliser aux deux extrémités d'un trunk Method B réduit la complexité d'un réseau fibre, en assurant une polarité cohérente et en rationalisant la maintenance du réseau.
La cassette MTP®-12 permet des déploiements 10G à haute densité et rentables, ainsi que la migration la plus simple vers 40, 100, et même 400G. La cassette permet de déployer la connexions à 96 fibres dans l'unité de rack de la série FHD (1 RU).

Spécifications
Nombre de Fibre
24 Fibres
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Type de Connecteur Frontal
LC UPC Duplex (Bleu)
Nombre de Ports LC
12 Ports
Type de Connecteur Arrière
US Conec MTP® APC (Broche)
Number of MTP® Port
2 Ports
Adaptateur MTP®
Key Up vers Key Down
Type de Boîtier
Cassette
Matériel du Manchon
Céramique de Zircone
Matériel du Corps de la Cassette
Aluminium (AL5052)
Polarité
Universel
Dimensions (H x L x P)
1.38'' x 4.29'' x 4.64'' (35 x 109 x 118mm)
Perte d'Insertion
MTP ≤ 0.35dB, LC ≤ 0.2dB
Perte de Retour
MTP ≥ 60dB, LC ≥ 50dB
Norme
RoHS Compatible
Application
Compatible avec les Tiroirs de Série FHD
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Câblage de Trunk 25G
Voir les produits
Câblage de Trunk 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Simplifier la Conception des Réseaux de Centres de Données Grâce à la Polarité Universelle
Permet d'utiliser les mêmes câbles de raccordement et les mêmes cassettes aux deux extrémités d'un trunk de méthode B dans un canal à fibres optiques, ce qui simplifie la conception du réseau du centre de données.
Réduire la complexité d'un réseau de fibre optique
Assurer une polarité cohérente
Rationaliser le déploiement du réseau
Garantit la Connexion et le Déploiement Rapidement

Les cassettes de fibre optique FHD s'enclenchent rapidement dans les boîtiers et leur design modulaire facilite le déploiement ou l'extension de l'infrastructure au fur et à mesure que le débit du réseau augmente.

Numérotation claire

L'identification visible des ports permet de suivre la connexion du réseau

Zirconia Ceramic Sleeves

Haute précision pour assurer une connexion maximale entre les câbles

Structure de fixation à double couche

Le panneau de sécurité améliore la stabilité de l'installation et de la connexion

Perte d'Insertion Ultra-Faible pour un Réseau Stable et Fiable

Avec les connecteurs US Conec MTP® et les fibres Corning, il assure une faible perte d'insertion et des pénalités de puissance dans les budgets de puissance serrés, les environnements de réseau à grande vitesse.

Gérer et entretenir les liaisons par fibre optique grâce aux couleurs des adaptateurs
Des solutions polyvalentes pour des exigences de réseau différentes
Jusqu'à 96 fibres LC dans un espace de 1U, les cassettes peuvent être montées en FHD® (FS High Density) pour le câblage des centres de données ou des entreprises.
Spécifications

Cassette FHD Plug-N-Play à Fibre Optique Duplex, 24 Fibres Elite MTP®-12 vers LC Duplex, 24 Brins OS2 9/125μm SMF

Les séries FHD (FS High Density) MTP® fibre cassette modules fournissent l'adaptateur MTP® à 12 fibres acheminé vers des adaptateurs LC duplex de l'arrière des unités au champ de câblage frontal, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles à fibres haute densité pour de multiples applications. La polarité universelle à utiliser aux deux extrémités d'un trunk Method B réduit la complexité d'un réseau fibre, en assurant une polarité cohérente et en rationalisant la maintenance du réseau.
La cassette MTP®-12 permet des déploiements 10G à haute densité et rentables, ainsi que la migration la plus simple vers 40, 100, et même 400G. La cassette permet de déployer la connexions à 96 fibres dans l'unité de rack de la série FHD (1 RU).

Spécifications
Nombre de Fibre
24 Fibres
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Type de Connecteur Frontal
LC UPC Duplex (Bleu)
Nombre de Ports LC
12 Ports
Type de Connecteur Arrière
US Conec MTP® APC (Broche)
Number of MTP® Port
2 Ports
Adaptateur MTP®
Key Up vers Key Down
Type de Boîtier
Cassette
Matériel du Manchon
Céramique de Zircone
Matériel du Corps de la Cassette
Aluminium (AL5052)
Polarité
Universel
Dimensions (H x L x P)
1.38'' x 4.29'' x 4.64'' (35 x 109 x 118mm)
Perte d'Insertion
MTP ≤ 0.35dB, LC ≤ 0.2dB
Perte de Retour
MTP ≥ 60dB, LC ≥ 50dB
Norme
RoHS Compatible
Application
Compatible avec les Tiroirs de Série FHD
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Câblage de Trunk 25G
Voir les produits
Câblage de Trunk 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Simplifier la Conception des Réseaux de Centres de Données Grâce à la Polarité Universelle
Permet d'utiliser les mêmes câbles de raccordement et les mêmes cassettes aux deux extrémités d'un trunk de méthode B dans un canal à fibres optiques, ce qui simplifie la conception du réseau du centre de données.
Réduire la complexité d'un réseau de fibre optique
Assurer une polarité cohérente
Rationaliser le déploiement du réseau
Garantit la Connexion et le Déploiement Rapidement

Les cassettes de fibre optique FHD s'enclenchent rapidement dans les boîtiers et leur design modulaire facilite le déploiement ou l'extension de l'infrastructure au fur et à mesure que le débit du réseau augmente.

Numérotation claire

L'identification visible des ports permet de suivre la connexion du réseau

Zirconia Ceramic Sleeves

Haute précision pour assurer une connexion maximale entre les câbles

Structure de fixation à double couche

Le panneau de sécurité améliore la stabilité de l'installation et de la connexion

Perte d'Insertion Ultra-Faible pour un Réseau Stable et Fiable

Avec les connecteurs US Conec MTP® et les fibres Corning, il assure une faible perte d'insertion et des pénalités de puissance dans les budgets de puissance serrés, les environnements de réseau à grande vitesse.

Gérer et entretenir les liaisons par fibre optique grâce aux couleurs des adaptateurs
Des solutions polyvalentes pour des exigences de réseau différentes
Jusqu'à 96 fibres LC dans un espace de 1U, les cassettes peuvent être montées en FHD® (FS High Density) pour le câblage des centres de données ou des entreprises.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

169,00 € HT

202,80 € TTC

1 en Entrepôt International