FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCOM4.
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCOM4.
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCOM4.
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCOM4.
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCOM4.
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCOM4.
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCOM4.
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCOM4.
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCOM4.
Esta imagen trata sobre 8FMTPLCOM4.

Cable breakout MTP® élite hembra a 4 LC UPC dúplex 8 fibras tipo B, OM4 50/125 multimodo, plenum (OFNP), magenta, 10m

Hot #68167
Hot #68167

100G SR4 a 25G SR 40G SR4 a 10G SR

99,00 € (IVA excluido)
FS P/N: 8FMTPLCOM4
119,79 € (IVA incluido)
FS P/N: 8FMTPLCOM4
8.7K vendidos
128 comentarios
25 preguntas
114 en almacén DE. Recibe tu pedido el 24 de my., 2024
104 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

MTP hembra a LC UPC dúplex OM4 cable breakout multimodo

MTP cable de breakout, una alternativa rentable a terminación de campo que ahorra tiempo, está diseñado para conexión de fibras de alta densidad en centros de datos donde se necesitan ahorrar espacio y reducir problemas de gestión de cables. Con los conectores US Conec MTP y la Corning Clearcurve fibra, está optimizado para conexión directa óptica 40G QSFP+ SR4 a 10G SFP+ SR, 100G QSFP SR4 a 25G SFP-25G-SR-S y aplicaciones de centro de datos de alta densidad.

Nota: Los conectores US Conec MTP cumplen completamente con los estándares de MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores genéricos MPO.

Especificaciones
Conector A
US Conec MTP hembra (sin pin)
Conector B
LC UPC Dúplex
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia 40/100G Ethernet
150m en 850nm
Distancia 10G Ethernet
400m en 850nm
Clase de fibra
Corning ClearCurve®
Cumplimiento de RoHS
MTP Conector IL
0.35dB máx. (típico 0.15dB)
LC Conector IL
≤0.2dB
MTP Conector RL
≥20dB
LC Conector RL
≥30dB
Atenuación en 850nm
≤2.3dB/km
Atenuación en 1300nm
≤0.6dB/km
Chaqueta
Plenum (OFNP)
Cantidad de fibras
8 fibras
Diámetro de chaqueta
3.0mm
Diámetro de fan-out
2.0mm
Resistencia a la tracción (instalación)
66N
Resistencia a la tracción (largo/corto plazo)
80/240N
Temperatura de almacenamiento
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
Temperatura de funcionamiento
-10 a +70°C (14 a 158℉)
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Transporte estable para aplicaciones de alta densidad
La combinación del conector MTP® de US CONEC y la fibra ClearCurve® de Corning consigue una mayor velocidad de transmisión de datos y una garantía de calidad superior.
7.5mm radio mínimo de curvatura
Permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y el enrutamiento de la holgura.
0.35dB máxima IL
Proporciona una señal estable en todo momento y consigue un diseño de sistema flexible.
Chaqueta exterior con clasificación Plenum (OFNP)
Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.
Simplifica la actualización de la red con un enchufe
Con una utilización del 100% de la fibra, el cable de arnés MTP®-LC de 8 fibras es la forma más sencilla de migrar de 10G a 40G con menor pérdida de inserción y mayor rendimiento.
Actualización de la velocidad de datos rápida
Menores costes de instalación
Fácil gestión del cableado
Fibra limpia significa rendimiento
Mantener limpios los extremos de la fibra óptica es extremadamente importante y uno de los requisitos más críticos para la confiabilidad y la conexión de alto rendimiento

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.

Limpieza de los conectores LC con el limpiador IBC LC².

Especificaciones

MTP hembra a LC UPC dúplex OM4 cable breakout multimodo

MTP cable de breakout, una alternativa rentable a terminación de campo que ahorra tiempo, está diseñado para conexión de fibras de alta densidad en centros de datos donde se necesitan ahorrar espacio y reducir problemas de gestión de cables. Con los conectores US Conec MTP y la Corning Clearcurve fibra, está optimizado para conexión directa óptica 40G QSFP+ SR4 a 10G SFP+ SR, 100G QSFP SR4 a 25G SFP-25G-SR-S y aplicaciones de centro de datos de alta densidad.

Nota: Los conectores US Conec MTP cumplen completamente con los estándares de MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores genéricos MPO.

Especificaciones
Conector A
US Conec MTP hembra (sin pin)
Conector B
LC UPC Dúplex
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia 40/100G Ethernet
150m en 850nm
Distancia 10G Ethernet
400m en 850nm
Clase de fibra
Corning ClearCurve®
Cumplimiento de RoHS
MTP Conector IL
0.35dB máx. (típico 0.15dB)
LC Conector IL
≤0.2dB
MTP Conector RL
≥20dB
LC Conector RL
≥30dB
Atenuación en 850nm
≤2.3dB/km
Atenuación en 1300nm
≤0.6dB/km
Chaqueta
Plenum (OFNP)
Cantidad de fibras
8 fibras
Diámetro de chaqueta
3.0mm
Diámetro de fan-out
2.0mm
Resistencia a la tracción (instalación)
66N
Resistencia a la tracción (largo/corto plazo)
80/240N
Temperatura de almacenamiento
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
Temperatura de funcionamiento
-10 a +70°C (14 a 158℉)
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Transporte estable para aplicaciones de alta densidad
La combinación del conector MTP® de US CONEC y la fibra ClearCurve® de Corning consigue una mayor velocidad de transmisión de datos y una garantía de calidad superior.
7.5mm radio mínimo de curvatura
Permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y el enrutamiento de la holgura.
0.35dB máxima IL
Proporciona una señal estable en todo momento y consigue un diseño de sistema flexible.
Chaqueta exterior con clasificación Plenum (OFNP)
Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.
Simplifica la actualización de la red con un enchufe
Con una utilización del 100% de la fibra, el cable de arnés MTP®-LC de 8 fibras es la forma más sencilla de migrar de 10G a 40G con menor pérdida de inserción y mayor rendimiento.
Actualización de la velocidad de datos rápida
Menores costes de instalación
Fácil gestión del cableado
Fibra limpia significa rendimiento
Mantener limpios los extremos de la fibra óptica es extremadamente importante y uno de los requisitos más críticos para la confiabilidad y la conexión de alto rendimiento

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.

Limpieza de los conectores LC con el limpiador IBC LC².

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

99,00 € (IVA excluido)

119,79 € (IVA incluido)

114 en almacén DE
104 en almacén global