Los cassettes de malla MTP® de la serie FHD (FS High Density) cuentan con ocho puertos MTP® traseros de conexión de 8 fibras ópticas y ocho puertos MTP® delanteros de 8 fibras ópticas. El cassette de malla MTP®-8 es ideal para despliegues de 40G a 10G, de 100G a 25G y de 400G a 100G. Al proporcionar redes Ethernet y de canal de fibra con garantía de futuro a velocidades de transmisión en continuo aumento en los centros de datos, los cassettes de malla resultan casi indispensables para las infraestructuras de red totalmente malladas de alto rendimiento que requieren los centros de datos modernos.
Uso de cassettes de malla para simplificar arquitecturas de red complejas en los modernos spine-leaf. La secuencia escalonada de líneas en el cassette de malla MTP se adapta a la configuración de canalización de los puertos de switch, lo que mejora enormemente la redundancia del enlace sin cables de fibra óptica LC adicionales.
Haz clic para ampliar la imagen
Cassette de malla FHD® 8 x MTP®-8, 64 fibras ópticas OM4 multimodo, polaridad universal, 8 x 8F MTP® a 8 x 8F MTP® (aqua), 0.35dB máx.
Cassette de malla FHD 8 x MTP®-8, 64 fibras, OM4 50/125μm MMF
Soluciones de conexión
Características
Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de su infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de su red futura.
Numeración clara
La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión del arreglo
Remaches de bloqueo a presión
Instalación a presión sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles
Estructura de fijación de doble capa
El panel de seguridad de doble capa mejora la instalación y la estabilidad de la conexión
Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza una baja pérdida de inserción y penalizaciones de energía en presupuestos de energía ajustados y entornos de red de alta velocidad.
Vídeos
Cassette de malla FHD 8 x MTP®-8, 64 fibras, OM4 50/125μm MMF
Los cassettes de malla MTP® de la serie FHD (FS High Density) cuentan con ocho puertos MTP® traseros de conexión de 8 fibras ópticas y ocho puertos MTP® delanteros de 8 fibras ópticas. El cassette de malla MTP®-8 es ideal para despliegues de 40G a 10G, de 100G a 25G y de 400G a 100G. Al proporcionar redes Ethernet y de canal de fibra con garantía de futuro a velocidades de transmisión en continuo aumento en los centros de datos, los cassettes de malla resultan casi indispensables para las infraestructuras de red totalmente malladas de alto rendimiento que requieren los centros de datos modernos.
Uso de cassettes de malla para simplificar arquitecturas de red complejas en los modernos spine-leaf. La secuencia escalonada de líneas en el cassette de malla MTP se adapta a la configuración de canalización de los puertos de switch, lo que mejora enormemente la redundancia del enlace sin cables de fibra óptica LC adicionales.
Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de su infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de su red futura.
Numeración clara
La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión del arreglo
Remaches de bloqueo a presión
Instalación a presión sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles
Estructura de fijación de doble capa
El panel de seguridad de doble capa mejora la instalación y la estabilidad de la conexión
Con conectores US Conec MTP® y fibras Corning, garantiza una baja pérdida de inserción y penalizaciones de energía en presupuestos de energía ajustados y entornos de red de alta velocidad.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
799,00 € (IVA excluido)
966,79 € (IVA incluido)