FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-OM4FPULCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC clip plano uniboot dúplex con push pull bota OM4 multimodo PVC (OFNR) 2.0mm BIF 5m (16ft)

#173916
#173916

Corning BIF Inversión de polaridad sin herramientas Clip plano Push-pull bota Aplicaciones de alta densidad

38,72 € (IVA incluido)
FS P/N: HD-OM4FPULCDX
3 vendidos
3 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 02 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC clip plano uniboot dúplex con push pull bota OM4 multimodo PVC (OFNR) 2.0mm BIF

El diseño uniboot permite que un cable lleve ambas fibras, lo que reduce la congestión de cables durante el enrutamiento. Es adecuado para latiguillos de fibra óptica de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.

La estructura de clip plano delgado proporciona espacio adicional entre los conectores y mejora el flujo de aire. El diseño de push pull tab reduce la pérdida de conectores y es fácil de instalar y quitar con una mano.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
insensible a la curvatura
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia Ethernet 40G
150m en 850nm
Distancia Ethernet 100G
100m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
7.5mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
20/10D (dinámico/estático)
Atenuación en 850nm
3.0dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro del cable
2.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Durabilidad
500 ciclos
Resistencia a la tracción
(largo/corto plazo)
60/100N
Temperatura de funcionamiento
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-20 a 70℃ (-4 a 158℉)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características

Radio mínimo de curvatura 20/10D

La fibra insensible a la curvatura permite curvas de cable más estrechas para almacenamiento y enrutamiento de holgura.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia a la tracción 60-100N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Los latiguillos de fibra óptica duraderos son adecuados para la conexión de gabinetes de red, cableado de canales de techo y cableado debajo del piso en el centro de datos.

Tipo de conector
Clip plano uniboot LC con push-pull bota
Uniboot LC seguro con llave
Uniboot LC estándar
Clip plano Suncall LC
Push-pull tabs LC
Senko LC conmutable
IL y RL
IL≤0.3dB, RL≥30dB
IL≤0.3dB, RL≥30dB
IL≤0.2dB, RL≥20dB
IL≤0.2dB, RL≥20dB
IL≤0.2dB, RL≥20dB
IL≤0.2dB, RL≥20dB
Cantidad de fibras
2 fibras
2 fibras
2 fibras
2 fibras
2 fibras
2 fibras
Tipo de cable
Cable uniboot
Cable uniboot
Cable uniboot
Cable uniboot
Cable uniboot
Cable uniboot
Diámetro del cable
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Fibra insensible a la curvatura
yesyesyesyesyesyes
Inversión de polaridad
yes
yes
yes
Aplicaciones principales
Interior, cableado de alta densidad
Interior, cableado de alta densidad
Interior, cableado de alta densidad
Interior, cableado de alta densidad
Interior, cableado de alta densidad
Interior, cableado de alta densidad
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
3
0
0
0
0

B***t

Netherlands

17 de oct. de 2023
5.0
Our company uses these fiber optic patch cords in office network cabling, and the flat design makes the cabling neater and very easy to maintain. Excellent performance, improving the efficiency of our network.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

R***e

United States

25 de agto. de 2023
5.0
The push pull boot of this optical fiber jumper simplifies the plugging and unplugging operations, which is especially suitable for scenarios that require frequent changes in connections. The connection quality is very stable and I no longer have to worry about signal issues.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

C***t

Canada

08 de my. de 2023
5.0
As a network engineer, I attach great importance to connection quality and maintainability. I'm very pleased with the flat design of this fiber optic patch cord, which provides convenience and reliability for my projects.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente