FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.
Esta imagen trata sobre HD-SMFPULCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC clip plano uniboot dúplex con push pull bota OS2 monomodo PVC (OFNR) 2.0mm BIF 20m (66ft)

#173910
#173910

Corning G.657.A1 Inversión de polaridad sin herramientas Clip plano Push-pull bota Aplicaciones de alta densidad 200/400G

42,35 € (IVA incluido)
FS P/N: HD-SMFPULCDX
1 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 26 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica LC UPC a LC UPC clip plano uniboot dúplex con push pull bota OS2 monomodo PVC (OFNR) 2.0mm BIF

El diseño uniboot permite que un cable lleve ambas fibras, lo que reduce la congestión de cables al enrutar. Es adecuado para el cable de fibra de alta densidad en los centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cable.

La delgada estructura de clip plano proporciona espacio adicional entre los conectores y mejora el flujo de aire. El diseño de lengüeta push pull reduce la pérdida de conectores y es fácil de instalar y retirar con una sola mano.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
G. 657. A1
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.36dB/km
Atenuación en 1550nm
0.22dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro del cable
2.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Durabilidad
500 ciclos
Resistencia a la tracción
(largo/corto plazo)
60/100N
Temperatura de funcionamiento
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-20 a 70℃ (-4 a 158℉)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características

Radio mínimo de curvatura 10/5D

La fibra G.657.A1 permite curvaturas de cable más estrechas para almacenamiento y enrutamiento de holgura.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia a la tracción 60-100N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Los latiguillos de fibra óptica duraderos son adecuados para la conexión de gabinetes de red, cableado de canales de techo y cableado debajo del piso en el centro de datos.

Tipo de conector
Clip plano uniboot LC con push-pull bota
Uniboot LC seguro con llave
Uniboot LC estándar
Clip plano Suncall LC
Push-pull tabs LC
Senko LC conmutable
IL y RL
IL≤0.3dB, RL≥50dB
IL≤0.3dB, RL≥50dB
IL≤0.2dB, RL≥50dB
IL≤0.2dB, RL≥50dB
IL≤0.2dB, RL≥50dB
IL≤0.2dB, RL≥50dB
Cantidad de fibras
2 fibras
2 fibras
2 fibras
2 fibras
2 fibras
2 fibras
Tipo de cable
Cable uniboot
Cable uniboot
Cable uniboot
Cable uniboot
Cable uniboot
Cable uniboot
Diámetro del cable
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Fibra insensible a la curvatura
yesyesyesyesyesyes
Inversión de polaridad
yes
yes
yes
Aplicaciones principales
Interior, cableado de alta densidad
Interior, cableado de alta densidad
Interior, cableado de alta densidad
Interior, cableado de alta densidad
Interior, cableado de alta densidad
Interior, cableado de alta densidad
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente