PBX-U503 es una nueva generación de comunicación unificada de gran capacidad. Basado en una potente plataforma de hardware, soporta 800 usuarios y 100 llamadas simultáneas que integran voz, vídeo, paginación, fax, conferencia, grabación y otras funciones útiles. También proporciona cuatro ranuras para instalar tarjetas FXO, FXS, FXU híbridas y E1/T1 mediante el modo de conexión en caliente, por lo que puede configurarse y combinarse de forma flexible según los escenarios de uso reales.
Haz clic para ampliar la imagen
IP PBX-U503, soporta 800 usuarios y 100 llamadas simultáneas, con 4 ranuras para tarjetas E1/T1, FXS, FXO y FXU híbridas
IP PBX-U503, soporta 800 usuarios y 100 llamadas simultáneas, con 4 ranuras para tarjetas E1/T1, FXS, FXO y FXU híbridas
Soluciones de conexión
Características
Rompe con las funciones telefónicas tradicionales, admite múltiples tipos de acceso a líneas externas, proporciona funciones más completas y reduce en gran medida los costos de comunicación empresarial.
La administración basada en web ofrece una interfaz fácil de usar para una fácil operación, lo que permite una administración eficiente de los teléfonos IP sin necesidad de personal especializado.
Aprovecha el procesamiento distribuido de CPU multinúcleo mejora en gran medida las capacidades de manejo de servicios, con interfaces de red duales gigabit, redundancia de fuente de alimentación dual y pantalla de monitoreo.
Usuarios SIP | 800 | 100 | 200 | 600 | 500 |
Llamadas simultáneas | 100 | 50 | 80 | 150 | 60 |
Línea exterior VOIP | 100 | 100 | 200 | 600 | 60 |
CPU | Cpus multinúcleo distribuido | ARM 4 núcleos | ARM 4 núcleos | Procesador Intel de doble núcleo de 2,41 GHz | Cpus multinúcleo distribuido |
Memoria del sistema | 32G EMMC | 8GB tarjeta SD | 8G tarjeta SD+ 1TB vigilancia HDD | 16GB EMMC + 1TB vigilancia HDD | 32G EMMC |
Duración de la grabación/correo de voz | 32G EMMC | 400 horas | 15000 horas | 15000 horas | 400 horas |
Fuentes de alimentación | Redundancia de fuente de alimentación dual | DC 12V,1A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | Redundancia de fuente de alimentación dual |
Forma de instalar | Diseño de montaje en bastidor | Montaje en pared | Diseño de montaje en bastidor | Diseño de montaje en bastidor | Diseño de montaje en bastidor |
IP PBX-U503, soporta 800 usuarios y 100 llamadas simultáneas, con 4 ranuras para tarjetas E1/T1, FXS, FXO y FXU híbridas
PBX-U503 es una nueva generación de comunicación unificada de gran capacidad. Basado en una potente plataforma de hardware, soporta 800 usuarios y 100 llamadas simultáneas que integran voz, vídeo, paginación, fax, conferencia, grabación y otras funciones útiles. También proporciona cuatro ranuras para instalar tarjetas FXO, FXS, FXU híbridas y E1/T1 mediante el modo de conexión en caliente, por lo que puede configurarse y combinarse de forma flexible según los escenarios de uso reales.
Rompe con las funciones telefónicas tradicionales, admite múltiples tipos de acceso a líneas externas, proporciona funciones más completas y reduce en gran medida los costos de comunicación empresarial.
La administración basada en web ofrece una interfaz fácil de usar para una fácil operación, lo que permite una administración eficiente de los teléfonos IP sin necesidad de personal especializado.
Aprovecha el procesamiento distribuido de CPU multinúcleo mejora en gran medida las capacidades de manejo de servicios, con interfaces de red duales gigabit, redundancia de fuente de alimentación dual y pantalla de monitoreo.
Usuarios SIP | 800 | 100 | 200 | 600 | 500 |
Llamadas simultáneas | 100 | 50 | 80 | 150 | 60 |
Línea exterior VOIP | 100 | 100 | 200 | 600 | 60 |
CPU | Cpus multinúcleo distribuido | ARM 4 núcleos | ARM 4 núcleos | Procesador Intel de doble núcleo de 2,41 GHz | Cpus multinúcleo distribuido |
Memoria del sistema | 32G EMMC | 8GB tarjeta SD | 8G tarjeta SD+ 1TB vigilancia HDD | 16GB EMMC + 1TB vigilancia HDD | 32G EMMC |
Duración de la grabación/correo de voz | 32G EMMC | 400 horas | 15000 horas | 15000 horas | 400 horas |
Fuentes de alimentación | Redundancia de fuente de alimentación dual | DC 12V,1A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | Redundancia de fuente de alimentación dual |
Forma de instalar | Diseño de montaje en bastidor | Montaje en pared | Diseño de montaje en bastidor | Diseño de montaje en bastidor | Diseño de montaje en bastidor |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.398,00 € (IVA excluido)
1.691,58 € (IVA incluido)