FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre U-4FXU.
Esta imagen trata sobre U-4FXU.
Esta imagen trata sobre U-4FXU.
Esta imagen trata sobre U-4FXU.
Esta imagen trata sobre U-4FXU.
Esta imagen trata sobre U-4FXU.

Tarjeta de telefonía híbrida U-4FXU para IP PBX-U502/U503, 4 FXS y 4 FXO puertos configurables

#140401
#140401

4 puertos FXS y FXO Enchufable en caliente Medianas empresas

269,00 € (IVA excluido)
FS P/N: U-4FXU
325,49 € (IVA incluido)
FS P/N: U-4FXU
10 vendidos
5 comentarios
5 preguntas
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 10 de sept., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Tarjeta de telefonía híbrida U-4FXU para IP PBX-U502, 4 FXS y 4 FXO puertos configurables

Cuando tu negocio se expande, se pueden añadir fácilmente más usuarios y llamadas concurrentes para satisfacer las crecientes necesidades de la empresa a través de las tarjetas de telefonía en IP PBX. U-4FXU se puede configurar de forma flexible en PBX-U502 mediante el modo de conexión en caliente para ampliar su funcionalidad, soporta 4 FXO y 4 FXS por tarjeta y se pueden mezclar cuatro tarjetas de la misma serie según tus necesidades específicas.

Las tarjetas telefónicas, IP PBX, junto con otros dispositivos, como el fax y los teléfonos analógicos, permiten a las grandes y medianas empresas construir soluciones de comunicación y colaboración unificadas potentes y escalables.

Especificaciones
Puertos
4 FXS y 4 FXO
IP PBX correspondiente
PBX-U502
Interfaz
RJ11
Consumo máximo de energía
7.28W
Temperatura de almacenamiento
-20°C ~80°C
Temperatura de funcionamiento
0°C~45°C
Humedad
10%-90% sin condensación
Dimensiones(H×W×D)
20×207×130mm
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Tarjetas de telefonía para ampliar la funcionalidad de PBX-U502/U503
Tarjeta FXO, tarjeta FXS, tarjeta híbrida FXO y FXS, tarjeta E1/T1 para permitir una combinación flexible de interfaces de telefonía para una fácil expansión futura.
Una sola tarjeta de telefonía proporciona 4 puertos FXO y 4 puertos FXS

El puerto FXO conecta el sistema telefónico al proveedor de línea y el puerto FXS conecta los teléfonos y máquinas de fax en el sistema telefónico.

Expansión flexible

U502/U503 equipado con esta tarjeta de telefonía (dos) admite hasta 16 troncales analógicas y 16 teléfonos analógicos o máquinas de fax simultáneamente y amplía los servicios de manera más flexible.

PBX IP coincidente
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
8 FXO
yes
8 FXS
yes
4 FXU
yes
4 E1/T1
yes
Interfaz estándar
RJ45
RJ48
RJ45
RJ45
Consumo máximo de energía
7.28W
13.20W
6.61W
8.48W
Temperatura de almacenamiento
-20°C a 80°C
-20°C a 80°C
-20°C a 80°C
-20°C a 80°C
Temperatura de funcionamiento
0°C a 45°C
0°C a 45°C
0°C a 45°C
0°C a 45°C
Humedad
10%-90% no condensado
10%-90% no condensado
10%-90% no condensado
10%-90% no condensado
Dimensiones
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm
Especificaciones

Tarjeta de telefonía híbrida U-4FXU para IP PBX-U502, 4 FXS y 4 FXO puertos configurables

Cuando tu negocio se expande, se pueden añadir fácilmente más usuarios y llamadas concurrentes para satisfacer las crecientes necesidades de la empresa a través de las tarjetas de telefonía en IP PBX. U-4FXU se puede configurar de forma flexible en PBX-U502 mediante el modo de conexión en caliente para ampliar su funcionalidad, soporta 4 FXO y 4 FXS por tarjeta y se pueden mezclar cuatro tarjetas de la misma serie según tus necesidades específicas.

Las tarjetas telefónicas, IP PBX, junto con otros dispositivos, como el fax y los teléfonos analógicos, permiten a las grandes y medianas empresas construir soluciones de comunicación y colaboración unificadas potentes y escalables.

Especificaciones
Puertos
4 FXS y 4 FXO
IP PBX correspondiente
PBX-U502
Interfaz
RJ11
Consumo máximo de energía
7.28W
Temperatura de almacenamiento
-20°C ~80°C
Temperatura de funcionamiento
0°C~45°C
Humedad
10%-90% sin condensación
Dimensiones(H×W×D)
20×207×130mm
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Tarjetas de telefonía para ampliar la funcionalidad de PBX-U502/U503
Tarjeta FXO, tarjeta FXS, tarjeta híbrida FXO y FXS, tarjeta E1/T1 para permitir una combinación flexible de interfaces de telefonía para una fácil expansión futura.
Una sola tarjeta de telefonía proporciona 4 puertos FXO y 4 puertos FXS

El puerto FXO conecta el sistema telefónico al proveedor de línea y el puerto FXS conecta los teléfonos y máquinas de fax en el sistema telefónico.

Expansión flexible

U502/U503 equipado con esta tarjeta de telefonía (dos) admite hasta 16 troncales analógicas y 16 teléfonos analógicos o máquinas de fax simultáneamente y amplía los servicios de manera más flexible.

PBX IP coincidente
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
8 FXO
yes
8 FXS
yes
4 FXU
yes
4 E1/T1
yes
Interfaz estándar
RJ45
RJ48
RJ45
RJ45
Consumo máximo de energía
7.28W
13.20W
6.61W
8.48W
Temperatura de almacenamiento
-20°C a 80°C
-20°C a 80°C
-20°C a 80°C
-20°C a 80°C
Temperatura de funcionamiento
0°C a 45°C
0°C a 45°C
0°C a 45°C
0°C a 45°C
Humedad
10%-90% no condensado
10%-90% no condensado
10%-90% no condensado
10%-90% no condensado
Dimensiones
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

269,00 € (IVA excluido)

325,49 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes