FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre U-8FXO.
Esta imagen trata sobre U-8FXO.
Esta imagen trata sobre U-8FXO.
Esta imagen trata sobre U-8FXO.
Esta imagen trata sobre U-8FXO.
Esta imagen trata sobre U-8FXO.

Tarjeta de telefonía analógica U-8FXO para IP PBX-U502/U503, 8 puertos FXO configurables

#140399
#140399

8 puertos FXO Enchufable en caliente Medianas empresas

299,00 € (IVA excluido)
FS P/N: U-8FXO
361,79 € (IVA incluido)
FS P/N: U-8FXO
11 vendidos
5 comentarios
5 preguntas
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 10 de sept., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Tarjeta de telefonía analógica U-8FXO para IP PBX-U502/U503, 8 puertos FXO configurables

Cuando tu negocio se expande, se pueden añadir fácilmente más usuarios y llamadas concurrentes para satisfacer las crecientes necesidades del negocio a través de las tarjetas de telefonía en IP PBX. U-8FXO se puede configurar de forma flexible en PBX-U502/U503 mediante el modo de conexión en caliente para ampliar su funcionalidad, soporta 8 puertos telefónicos analógicos FXO y se pueden mezclar cuatro tarjetas de la misma serie según tus necesidades específicas.

Las tarjetas telefónicas, IP PBX, junto con otros dispositivos, como el fax y los teléfonos analógicos, permiten a las grandes y medianas empresas crear soluciones de comunicación y colaboración unificadas potentes y escalables.

Specifications
Puertos
8 FXO
PBX IP coincidente
Interfaz
RJ45
Consumo máximo de energía
6.61W
Temperatura de almacenamiento
-20°C a 80°C
Temperatura de funcionamiento
0°C a 45°C
Humedad
10%-90% sin condensación
Dimensiones(H×W×D)
0.79''× 8.15''× 5.12'' (20×207×130mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Tarjetas de telefonía para ampliar la funcionalidad de PBX-U502/U503
Tarjeta FXO, tarjeta FXS, tarjeta híbrida FXO y FXS, tarjeta E1/T1 para permitir una combinación flexible de interfaces de telefonía para una fácil expansión futura.
¿Qué es el Puerto FXO?

El puerto FXO conecta el sistema telefónico al proveedor de línea, permitiendo la comunicación entre usuarios internos y externos de la empresa.

Expansión flexible

U502/U503 equipado con esta tarjeta de telefonía (cuatro) admite hasta 32 troncales analógicas y amplía los servicios de manera más flexible.

PBX IP coincidente
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
8 FXO
yes
8 FXS
yes
4 FXU
yes
4 E1/T1
yes
Interfaz estándar
RJ45
RJ48
RJ45
RJ45
Consumo máximo de energía
6.61W
13.20W
7.28W
8.48W
Temperatura de almacenamiento
-20°C a 80°C
-20°C a 80°C
-20°C a 80°C
-20°C a 80°C
Temperatura de funcionamiento
0°C a 45°C
0°C a 45°C
0°C a 45°C
0°C a 45°C
Humedad
10%-90% no condensado
10%-90% no condensado
10%-90% no condensado
10%-90% no condensado
Dimensiones
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm
Especificaciones

Tarjeta de telefonía analógica U-8FXO para IP PBX-U502/U503, 8 puertos FXO configurables

Cuando tu negocio se expande, se pueden añadir fácilmente más usuarios y llamadas concurrentes para satisfacer las crecientes necesidades del negocio a través de las tarjetas de telefonía en IP PBX. U-8FXO se puede configurar de forma flexible en PBX-U502/U503 mediante el modo de conexión en caliente para ampliar su funcionalidad, soporta 8 puertos telefónicos analógicos FXO y se pueden mezclar cuatro tarjetas de la misma serie según tus necesidades específicas.

Las tarjetas telefónicas, IP PBX, junto con otros dispositivos, como el fax y los teléfonos analógicos, permiten a las grandes y medianas empresas crear soluciones de comunicación y colaboración unificadas potentes y escalables.

Specifications
Puertos
8 FXO
PBX IP coincidente
Interfaz
RJ45
Consumo máximo de energía
6.61W
Temperatura de almacenamiento
-20°C a 80°C
Temperatura de funcionamiento
0°C a 45°C
Humedad
10%-90% sin condensación
Dimensiones(H×W×D)
0.79''× 8.15''× 5.12'' (20×207×130mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Tarjetas de telefonía para ampliar la funcionalidad de PBX-U502/U503
Tarjeta FXO, tarjeta FXS, tarjeta híbrida FXO y FXS, tarjeta E1/T1 para permitir una combinación flexible de interfaces de telefonía para una fácil expansión futura.
¿Qué es el Puerto FXO?

El puerto FXO conecta el sistema telefónico al proveedor de línea, permitiendo la comunicación entre usuarios internos y externos de la empresa.

Expansión flexible

U502/U503 equipado con esta tarjeta de telefonía (cuatro) admite hasta 32 troncales analógicas y amplía los servicios de manera más flexible.

PBX IP coincidente
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
8 FXO
yes
8 FXS
yes
4 FXU
yes
4 E1/T1
yes
Interfaz estándar
RJ45
RJ48
RJ45
RJ45
Consumo máximo de energía
6.61W
13.20W
7.28W
8.48W
Temperatura de almacenamiento
-20°C a 80°C
-20°C a 80°C
-20°C a 80°C
-20°C a 80°C
Temperatura de funcionamiento
0°C a 45°C
0°C a 45°C
0°C a 45°C
0°C a 45°C
Humedad
10%-90% no condensado
10%-90% no condensado
10%-90% no condensado
10%-90% no condensado
Dimensiones
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

299,00 € (IVA excluido)

361,79 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes