Cuando tu negocio se expande, se pueden agregar fácilmente más usuarios y llamadas simultáneas para satisfacer las crecientes necesidades comerciales a través de las tarjetas de telefonía en el IP PBX. U-4DTU, una tarjeta de telefonía T1 para Norteamérica, se puede configurar de manera flexible en PBX-U502/U503 mediante el modo de conexión en caliente para ampliar su funcionalidad. Admite 4 T1 por placa y cuatro placas cualesquiera de la misma serie y se puede mezclar según sus necesidades específicas.
Haz clic para ampliar la imagen
Tarjeta digital T1 (PRI) U-4DTU de cuatro puertos para IP PBX-U502/U503
U-4DTU, 4 Puertos T1, Tarjeta de Telefonía para IP PBX-U502/U503
Soluciones de conexión
Características
La línea T1 es una línea troncal digital común, utilizada principalmente en Estados Unidos, Canadá y Hong Kong, y admite hasta 24 usuarios marcando simultáneamente.
Las líneas troncales digitales pueden mejorar la eficiencia de la transmisión, garantizar la calidad de la señal, ampliar la distancia de transmisión y mejorar la compatibilidad y la flexibilidad.
PBX IP coincidente | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 |
8 FXO | — | — | — | |
8 FXS | — | — | — | |
4 FXU | — | — | — | |
4 E1/T1 | — | — | — | |
Interfaz estándar | RJ48 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Consumo máximo de energía | 11.2W | 6.61W | 8.48W | 7.28W |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 80°C | -20°C a 80°C | -20°C a 80°C | -20°C a 80°C |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C |
Humedad | 10%-90% no condensado | 10%-90% no condensado | 10%-90% no condensado | 10%-90% no condensado |
Dimensiones | 20×207×130mm | 20×207×130mm | 20×207×130mm | 20×207×130mm |
U-4DTU, 4 Puertos T1, Tarjeta de Telefonía para IP PBX-U502/U503
Cuando tu negocio se expande, se pueden agregar fácilmente más usuarios y llamadas simultáneas para satisfacer las crecientes necesidades comerciales a través de las tarjetas de telefonía en el IP PBX. U-4DTU, una tarjeta de telefonía T1 para Norteamérica, se puede configurar de manera flexible en PBX-U502/U503 mediante el modo de conexión en caliente para ampliar su funcionalidad. Admite 4 T1 por placa y cuatro placas cualesquiera de la misma serie y se puede mezclar según sus necesidades específicas.
La línea T1 es una línea troncal digital común, utilizada principalmente en Estados Unidos, Canadá y Hong Kong, y admite hasta 24 usuarios marcando simultáneamente.
Las líneas troncales digitales pueden mejorar la eficiencia de la transmisión, garantizar la calidad de la señal, ampliar la distancia de transmisión y mejorar la compatibilidad y la flexibilidad.
PBX IP coincidente | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 | PBX-U502/U503 |
8 FXO | — | — | — | |
8 FXS | — | — | — | |
4 FXU | — | — | — | |
4 E1/T1 | — | — | — | |
Interfaz estándar | RJ48 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Consumo máximo de energía | 11.2W | 6.61W | 8.48W | 7.28W |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 80°C | -20°C a 80°C | -20°C a 80°C | -20°C a 80°C |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C | 0°C a 45°C |
Humedad | 10%-90% no condensado | 10%-90% no condensado | 10%-90% no condensado | 10%-90% no condensado |
Dimensiones | 20×207×130mm | 20×207×130mm | 20×207×130mm | 20×207×130mm |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.098,00 € (IVA excluido)
1.328,58 € (IVA incluido)