FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre U-8FXS.
Esta imagen trata sobre U-8FXS.
Esta imagen trata sobre U-8FXS.
Esta imagen trata sobre U-8FXS.
Esta imagen trata sobre U-8FXS.
Esta imagen trata sobre U-8FXS.

Tarjeta de telefonía analógica U-8FXS para IP PBX-U502/U503, 8 puertos FXS configurables

#140400
#140400

8 puertos FXS Enchufable en caliente Medianas empresas

199,00 € (IVA excluido)
FS P/N: U-8FXS
240,79 € (IVA incluido)
FS P/N: U-8FXS
13 vendidos
5 comentarios
6 preguntas
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 10 de sept., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Tarjeta de telefonía analógica U-8FXS para IP PBX-U502/U503, 8 puertos FXS configurables

Cuando tu negocio se expande, se pueden añadir fácilmente más usuarios y llamadas concurrentes para satisfacer las crecientes necesidades de la empresa a través de las tarjetas de telefonía en IP PBX. U-8FXS se puede configurar de forma flexible en PBX-U502 mediante el modo de conexión en caliente para ampliar su funcionalidad, soporta 8 puertos telefónicos analógicos FXS y se pueden aplicar cuatro tarjetas cualquiera de la misma serie según tus necesidades específicas.

Las tarjetas telefónicas, IP PBX, junto con otros dispositivos, como el fax y los teléfonos analógicos, permiten a las grandes y medianas empresas construir soluciones de comunicación y colaboración unificadas potentes y escalables.

Especificaciones
Puertos
8 FXS
IP PBX correspondiente
Interfaz
RJ45
Consumo máximo de energía
8.48W
Temperatura de almacenamiento
-20°C a 80°C
Temperatura de funcionamiento
0°C a 45°C
Humedad
10%-90% sin condensación
Dimensiones(H×W×D)
0.79''× 8.15''× 5.12'' (20×207×130mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Tarjetas de telefonía para ampliar la funcionalidad de PBX-U502/U503
Tarjeta FXO, tarjeta FXS, tarjeta híbrida FXO y FXS, tarjeta E1/T1 para permitir una combinación flexible de interfaces de telefonía para una fácil expansión futura.
¿Qué es el Puerto FXS?

El puerto FXS conecta teléfonos, faxes, etc., y les permite transmitir a través de líneas telefónicas y convertir señales analógicas en señales digitales para la comunicación en red.

Expansión flexible

U502/U503 equipado con esta tarjeta de telefonía (cuatro) admite hasta 32 teléfonos analógicos o máquinas de fax y amplía los servicios de manera más flexible.

PBX IP coincidente
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
8 FXO
yes
8 FXS
yes
4 FXU
yes
4 E1/T1
yes
Interfaz estándar
RJ45
RJ48
RJ45
RJ45
Consumo máximo de energía
8.48W
13.20W
7.28W
6.61W
Temperatura de almacenamiento
-20°C a 80°C
-20°C a 80°C
-20°C a 80°C
-20°C a 80°C
Temperatura de funcionamiento
0°C a 45°C
0°C a 45°C
0°C a 45°C
0°C a 45°C
Humedad
10%-90% no condensado
10%-90% no condensado
10%-90% Non-Condensación
10%-90% no condensado
Dimensiones
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm
Especificaciones

Tarjeta de telefonía analógica U-8FXS para IP PBX-U502/U503, 8 puertos FXS configurables

Cuando tu negocio se expande, se pueden añadir fácilmente más usuarios y llamadas concurrentes para satisfacer las crecientes necesidades de la empresa a través de las tarjetas de telefonía en IP PBX. U-8FXS se puede configurar de forma flexible en PBX-U502 mediante el modo de conexión en caliente para ampliar su funcionalidad, soporta 8 puertos telefónicos analógicos FXS y se pueden aplicar cuatro tarjetas cualquiera de la misma serie según tus necesidades específicas.

Las tarjetas telefónicas, IP PBX, junto con otros dispositivos, como el fax y los teléfonos analógicos, permiten a las grandes y medianas empresas construir soluciones de comunicación y colaboración unificadas potentes y escalables.

Especificaciones
Puertos
8 FXS
IP PBX correspondiente
Interfaz
RJ45
Consumo máximo de energía
8.48W
Temperatura de almacenamiento
-20°C a 80°C
Temperatura de funcionamiento
0°C a 45°C
Humedad
10%-90% sin condensación
Dimensiones(H×W×D)
0.79''× 8.15''× 5.12'' (20×207×130mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Tarjetas de telefonía para ampliar la funcionalidad de PBX-U502/U503
Tarjeta FXO, tarjeta FXS, tarjeta híbrida FXO y FXS, tarjeta E1/T1 para permitir una combinación flexible de interfaces de telefonía para una fácil expansión futura.
¿Qué es el Puerto FXS?

El puerto FXS conecta teléfonos, faxes, etc., y les permite transmitir a través de líneas telefónicas y convertir señales analógicas en señales digitales para la comunicación en red.

Expansión flexible

U502/U503 equipado con esta tarjeta de telefonía (cuatro) admite hasta 32 teléfonos analógicos o máquinas de fax y amplía los servicios de manera más flexible.

PBX IP coincidente
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
8 FXO
yes
8 FXS
yes
4 FXU
yes
4 E1/T1
yes
Interfaz estándar
RJ45
RJ48
RJ45
RJ45
Consumo máximo de energía
8.48W
13.20W
7.28W
6.61W
Temperatura de almacenamiento
-20°C a 80°C
-20°C a 80°C
-20°C a 80°C
-20°C a 80°C
Temperatura de funcionamiento
0°C a 45°C
0°C a 45°C
0°C a 45°C
0°C a 45°C
Humedad
10%-90% no condensado
10%-90% no condensado
10%-90% Non-Condensación
10%-90% no condensado
Dimensiones
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

199,00 € (IVA excluido)

240,79 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes