IP PBX-D302 proporciona una solución centralizada para las necesidades de comunicaciones de la empresa. Soporta 200 usuarios, 80 llamadas concurrentes, y proporciona 2 ranuras de instalación hotplug FXO, FXS, FXU híbrido. Puede soportar hasta 8 extensiones analógicas u 8 líneas externas analógicas, que pueden configurarse y combinarse de forma flexible según los escenarios de uso reales. El conjunto real de voz, vídeo, buscapersonas, fax, conferencia, grabación y otras funciones prácticas en uno. Gracias a las innovadoras funciones de software, permite una comunicación VoIP unificada de nivel empresarial.
Haz clic para ampliar la imagen
IP PBX-D302, soporta 200 usuarios y 80 llamadas concurrentes, con 2 ranuras para tarjetas FXS, FXO y FXU híbridas
IP PBX-D302, soporta 200 usuarios y 80 llamadas concurrentes, con 2 ranuras para tarjetas FXS, FXO y FXU híbridas
Soluciones de conexión
Características
Rompiendo las funciones telefónicas tradicionales, admitiendo múltiples tipos de acceso a líneas externas, proporcionando funciones más ricas y reduciendo en gran medida los costos de comunicación empresarial.
Soporta múltiples tipos de líneas exteriores (troncales analógicas + líneas exteriores VOIP), compatible con teléfonos analógicos tradicionales y máquinas de fax.
Tiene todas las funciones de la centralita tradicional y funciones de comunicación más avanzadas. La interfaz API abierta puede ser un desarrollo secundario que acople sistemas de terceros.
Administración basada en web, interfaz amigable y fácil de operar, sin necesidad de personal de administración profesional para administrar de manera eficiente los teléfonos IP.
Usuarios SIP | 200 | 100 | 600 | 500 | 800 |
Llamadas simultáneas | 80 | 50 | 150 | 60 | 100 |
Línea exterior VOIP | 200 | 100 | 600 | 60 | 100 |
Número de ranuras para tarjetas disponibles | 2 | No soporta | 2 | 4 | 4 |
Tipo de placa opcional | D-4FXS D-4FXO D-2FXU | Por defecto, se proporcionan cuatro interfaces FXO. También se pueden personalizar 4FXS o 2FXO+2FXS. | D-4FXS D-4FXO D-2FXU D-DTU | U-4DTU(E1) U-4DTU(T1) U-8FXS U-8FXO U-4FXU | U-4DTU(E1) U-4DTU(T1) U-8FXS U-8FXO U-4FXU |
Número máximo de troncales analógicas | 8(2*D-4FXO) | 4 | 8(2*D-4FXO) | 32(4*U-8FXO) | 32(4*U-8FXO) |
Número máximo de extensión analógica | 8(2*D-4FXS) | 4 | 8(2*D-4FXS) | 32(4*U-8FXS) | 32(4*U-8FXS) |
Número máximo de líneas de relé digital (E1/T1) | No soporta | No soporta | 2(2*D-DTU) | 16(4*U-4DTU) | 16(4*U-4DTU) |
CPU | ARM 4 núcleos | ARM 4 núcleos | Procesador Intel de doble núcleo de 2.41GHz | Cpus multinúcleo distribuido | Cpus multinúcleo distribuido |
Memoria del sistema | Tarjeta SD 8G+ Disco duro de vigilancia de 1TB | Tarjeta SD 8GB | 16GB EMMC + Disco duro de vigilancia de 1TB | 32G EMMC | 32G EMMC |
Duración de la grabación/correo de voz | 15000 horas | 400 horas | 15000 horas | 400 horas | 400 horas |
Fuentes de alimentación | AC 100~240V, 50/60Hz, máx. 1.5A | DC 12V,1A | AC 100~240V, 50/60Hz, máx. 1.5A | Redundancia de fuente de alimentación dual | Redundancia de fuente de alimentación dual |
Forma de instalaciónl | Diseño de montaje en rack | Montaje en escritorio | Diseño de montaje en rack | Diseño de montaje en rack | Diseño de montaje en rack |
IP PBX-D302, soporta 200 usuarios y 80 llamadas concurrentes, con 2 ranuras para tarjetas FXS, FXO y FXU híbridas
IP PBX-D302 proporciona una solución centralizada para las necesidades de comunicaciones de la empresa. Soporta 200 usuarios, 80 llamadas concurrentes, y proporciona 2 ranuras de instalación hotplug FXO, FXS, FXU híbrido. Puede soportar hasta 8 extensiones analógicas u 8 líneas externas analógicas, que pueden configurarse y combinarse de forma flexible según los escenarios de uso reales. El conjunto real de voz, vídeo, buscapersonas, fax, conferencia, grabación y otras funciones prácticas en uno. Gracias a las innovadoras funciones de software, permite una comunicación VoIP unificada de nivel empresarial.
Rompiendo las funciones telefónicas tradicionales, admitiendo múltiples tipos de acceso a líneas externas, proporcionando funciones más ricas y reduciendo en gran medida los costos de comunicación empresarial.
Soporta múltiples tipos de líneas exteriores (troncales analógicas + líneas exteriores VOIP), compatible con teléfonos analógicos tradicionales y máquinas de fax.
Tiene todas las funciones de la centralita tradicional y funciones de comunicación más avanzadas. La interfaz API abierta puede ser un desarrollo secundario que acople sistemas de terceros.
Administración basada en web, interfaz amigable y fácil de operar, sin necesidad de personal de administración profesional para administrar de manera eficiente los teléfonos IP.
Usuarios SIP | 200 | 100 | 600 | 500 | 800 |
Llamadas simultáneas | 80 | 50 | 150 | 60 | 100 |
Línea exterior VOIP | 200 | 100 | 600 | 60 | 100 |
Número de ranuras para tarjetas disponibles | 2 | No soporta | 2 | 4 | 4 |
Tipo de placa opcional | D-4FXS D-4FXO D-2FXU | Por defecto, se proporcionan cuatro interfaces FXO. También se pueden personalizar 4FXS o 2FXO+2FXS. | D-4FXS D-4FXO D-2FXU D-DTU | U-4DTU(E1) U-4DTU(T1) U-8FXS U-8FXO U-4FXU | U-4DTU(E1) U-4DTU(T1) U-8FXS U-8FXO U-4FXU |
Número máximo de troncales analógicas | 8(2*D-4FXO) | 4 | 8(2*D-4FXO) | 32(4*U-8FXO) | 32(4*U-8FXO) |
Número máximo de extensión analógica | 8(2*D-4FXS) | 4 | 8(2*D-4FXS) | 32(4*U-8FXS) | 32(4*U-8FXS) |
Número máximo de líneas de relé digital (E1/T1) | No soporta | No soporta | 2(2*D-DTU) | 16(4*U-4DTU) | 16(4*U-4DTU) |
CPU | ARM 4 núcleos | ARM 4 núcleos | Procesador Intel de doble núcleo de 2.41GHz | Cpus multinúcleo distribuido | Cpus multinúcleo distribuido |
Memoria del sistema | Tarjeta SD 8G+ Disco duro de vigilancia de 1TB | Tarjeta SD 8GB | 16GB EMMC + Disco duro de vigilancia de 1TB | 32G EMMC | 32G EMMC |
Duración de la grabación/correo de voz | 15000 horas | 400 horas | 15000 horas | 400 horas | 400 horas |
Fuentes de alimentación | AC 100~240V, 50/60Hz, máx. 1.5A | DC 12V,1A | AC 100~240V, 50/60Hz, máx. 1.5A | Redundancia de fuente de alimentación dual | Redundancia de fuente de alimentación dual |
Forma de instalaciónl | Diseño de montaje en rack | Montaje en escritorio | Diseño de montaje en rack | Diseño de montaje en rack | Diseño de montaje en rack |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
898,00 € (IVA excluido)
1.086,58 € (IVA incluido)