Cuando tu negocio se expande, se pueden agregar fácilmente más usuarios y llamadas simultáneas para satisfacer las crecientes necesidades comerciales a través de las tarjetas de telefonía en el IP PBX. D -4FXO se puede configurar de manera flexible en un IP PBX D302/D503 para ampliar su funcionalidad. Admite 4 FXO por placa y dos placas cualesquiera de la misma serie se pueden mezclar según sus necesidades específicas. La conexión y desconexión de los módulos deben realizarse después el poder apagado.
Las tarjetas telefónicas y los PBX IP, junto con otros dispositivos, como el fax y los teléfonos analógicos, permiten a las grandes y medianas empresas crear soluciones de comunicación y colaboración unificadas potentes y escalables.
Haz clic para ampliar la imagen
Tarjeta de telefonía analógica para IP PBX-D302/D503, D-4FXO, 4 puertos FXO
D-4FXO, 4 puertos telefónicos analógicos FXO configurables, tarjeta de telefonía para IP PBX D302/D503
Soluciones de conexión
Características
El puerto FXO conecta el sistema telefónico al proveedor de línea, permitiendo la comunicación entre usuarios internos y externos de la empresa.
Los D302/D503 equipados con esta tarjeta de telefonía (dos) admiten hasta 8 troncales analógicas y amplían los servicios de manera más flexible.
IP PBX coincidente | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D503 |
4 FXS | — | — | — | |
4 FXO | — | — | — | |
2 FXU | — | — | — | |
E1/T1 | — | — | — | |
Interfaz estándar | RJ11 | RJ11 | RJ11 | RJ48 |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C |
Humedad | 5%-95% sin condensación | 5%-95% sin condensación | 5%-95% sin condensación | 5%-95% sin condensación |
Dimensiones | 88.5×132mm | 88.5×132mm | 88.5×132mm | 88.5×132mm |
D-4FXO, 4 puertos telefónicos analógicos FXO configurables, tarjeta de telefonía para IP PBX D302/D503
Cuando tu negocio se expande, se pueden agregar fácilmente más usuarios y llamadas simultáneas para satisfacer las crecientes necesidades comerciales a través de las tarjetas de telefonía en el IP PBX. D -4FXO se puede configurar de manera flexible en un IP PBX D302/D503 para ampliar su funcionalidad. Admite 4 FXO por placa y dos placas cualesquiera de la misma serie se pueden mezclar según sus necesidades específicas. La conexión y desconexión de los módulos deben realizarse después el poder apagado.
Las tarjetas telefónicas y los PBX IP, junto con otros dispositivos, como el fax y los teléfonos analógicos, permiten a las grandes y medianas empresas crear soluciones de comunicación y colaboración unificadas potentes y escalables.
El puerto FXO conecta el sistema telefónico al proveedor de línea, permitiendo la comunicación entre usuarios internos y externos de la empresa.
Los D302/D503 equipados con esta tarjeta de telefonía (dos) admiten hasta 8 troncales analógicas y amplían los servicios de manera más flexible.
IP PBX coincidente | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D503 |
4 FXS | — | — | — | |
4 FXO | — | — | — | |
2 FXU | — | — | — | |
E1/T1 | — | — | — | |
Interfaz estándar | RJ11 | RJ11 | RJ11 | RJ48 |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C |
Humedad | 5%-95% sin condensación | 5%-95% sin condensación | 5%-95% sin condensación | 5%-95% sin condensación |
Dimensiones | 88.5×132mm | 88.5×132mm | 88.5×132mm | 88.5×132mm |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
139,00 € (IVA excluido)
168,19 € (IVA incluido)