MTP® Trunkkabel, eine kosteneffiziente Alternative zur zeitaufwändigen Konfektionierung vor Ort, wurde für die Verlegung von Glasfasern mit hoher Dichte in Rechenzentren entwickelt, die Platz sparen und Probleme bei der Kabelverwaltung reduzieren müssen. Mit US Conec MTP® Steckern und Corning ClearCurve® Fasern ist er für 10G/40G/100G Anwendungen mit hoher Dichte in Rechenzentren optimiert.
Bitte beachten Sie: Die MTP®-Steckverbinder von US Conec entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu herkömmlichen MPO-Steckverbindern ein höheres Leistungsniveau.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
10 m (33ft) MTP®-12 (Male) auf MTP®-12 (Male) OM4 Multimode-Elite-Trunkkabel, 72 Fasern, Typ B, Plenum (OFNP), Magenta
MTP® Female auf MTP® Female OM4 Multimode Stammkabel
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
MTP®-Kabel bieten modernste Multi-Faser- und mechanische Leistung.
US Conec MTP® Connector
Liefert stabile Signale und ermöglicht ein flexibles Systemdesign.
Corning ClearCurve® Fiber
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Lagerung und Verlegung von Kabellängen.
Plenum (OFNP) Außenmantel
Feuerbeständigkeit und geringe Rauchentwicklung zur Minimierung von Schäden.
Reinigung von MTP®/MPO-Steckern mit IBC MPO-Reiniger.
Reinigung von MTP®/MPO-Steckern mit Kassettenreiniger.
Videos
MTP® Female auf MTP® Female OM4 Multimode Stammkabel
MTP® Trunkkabel, eine kosteneffiziente Alternative zur zeitaufwändigen Konfektionierung vor Ort, wurde für die Verlegung von Glasfasern mit hoher Dichte in Rechenzentren entwickelt, die Platz sparen und Probleme bei der Kabelverwaltung reduzieren müssen. Mit US Conec MTP® Steckern und Corning ClearCurve® Fasern ist er für 10G/40G/100G Anwendungen mit hoher Dichte in Rechenzentren optimiert.
Bitte beachten Sie: Die MTP®-Steckverbinder von US Conec entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu herkömmlichen MPO-Steckverbindern ein höheres Leistungsniveau.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
MTP®-Kabel bieten modernste Multi-Faser- und mechanische Leistung.
US Conec MTP® Connector
Liefert stabile Signale und ermöglicht ein flexibles Systemdesign.
Corning ClearCurve® Fiber
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Lagerung und Verlegung von Kabellängen.
Plenum (OFNP) Außenmantel
Feuerbeständigkeit und geringe Rauchentwicklung zur Minimierung von Schäden.
Reinigung von MTP®/MPO-Steckern mit IBC MPO-Reiniger.
Reinigung von MTP®/MPO-Steckern mit Kassettenreiniger.
Fragen & Antworten
Bewertungen
819,91 € (inkl. MwSt.)