Der mit FS für Mellanox MMA2P00-AS kompatible SFP28-Transceiver bietet einen 10/25GBASE-SR-Durchsatz von bis zu 100 m über Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieses Modul bietet 10G-Abwärtskompatibilität und vereinfacht die Netzwerkaktualisierung. Es bietet Konnektivitätsoptionen für 25G-Ethernet, 10G-Ethernet und Rechenzentrum. Es ist vollständig kompatibel mit den Standards SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 und IEEE802.3by.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox MMA2P00-AS-D Kompatibel 10/25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF
FS für Mellanox MMA2P00-AS kompatibles 10/25GBASE-SR SFP28 optisches Transceiver-Modul für Rechenzentren (MMF, 850 nm, 100 m, LC, DOM)
100 m bei OM3 bei 10 G
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
FS für Mellanox MMA2P00-AS kompatibles 10/25GBASE-SR SFP28 optisches Transceiver-Modul für Rechenzentren (MMF, 850 nm, 100 m, LC, DOM)
Der mit FS für Mellanox MMA2P00-AS kompatible SFP28-Transceiver bietet einen 10/25GBASE-SR-Durchsatz von bis zu 100 m über Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieses Modul bietet 10G-Abwärtskompatibilität und vereinfacht die Netzwerkaktualisierung. Es bietet Konnektivitätsoptionen für 25G-Ethernet, 10G-Ethernet und Rechenzentrum. Es ist vollständig kompatibel mit den Standards SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 und IEEE802.3by.
100 m bei OM3 bei 10 G
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
39,00 € (exkl. MwSt.)
46,41 € (inkl. MwSt.)