Der SFP28 Transceiver bietet einen 10/25GBase-SR-Durchsatz von bis zu 100m über Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850nm über eine LC-Duplex-Schnittstelle. Er bietet Konnektivitätsoptionen für 25G Ethernet, 10G Ethernet und Rechenzentren. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 und IEEE802.3by Standard.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 10/25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF für FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-10/25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230904180744cihohy.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 10/25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF für FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-10/25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230904180744cihohy.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 10/25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF für FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-10/25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230904180744jgx51e.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 10/25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF für FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-10/25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.D.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 10/25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF für FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-10/25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.C.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 10/25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF für FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-10/25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.E.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 10/25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF für FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-10/25GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308221711039o0iia.jpg)
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 10/25GBASE-SR 850nm 100m Duplex LC MMF für FS Switches
Bestseller #111042
Bestseller #111042
46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10/25GSR-85
2.1K verkauft
36 Bewertungen
6 Fragen
1643 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 31.Juli2024
259 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 13.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
10/25GBASE-SR SFP28 DOM Optisches Transceiver Modul für Datenzentren (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10/25GSR-85
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
Dual Rate 10Gbps und 25.78Gbps
Wellenlänge
850nm
Max. Kabeldistanz
100m@OM4/70m@OM3 bei 25G
100m@OM3 bei 10G
100m@OM3 bei 10G
Anschluss
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX Power
-5~2.4dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-10.3dBm
Leistungsbudget
5.3dB
Empfängerüberlastung
2.4dBm
Stromverbrauch
≤1.2W
Extinktionsverhältnis
2dB
CDR
TX & RX eingebaute CDR
FEC-Funktion
Unterstützt RS-FEC, FC-FEC
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306081158340ra2nv.jpg)
Merkmale
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk Site für Site
Aktualisieren Sie nur eine Site auf 100G-Ausrüstung und verbinden Sie sie trotzdem mit den vorhandenen 25G-Sites.
Verbinden Sie neue 100G-Sites mit älteren 25G-Sites
Nutzen Sie die Bandbreite Ihres 100G-Ports voll aus
Verwenden Sie 25G-Optiken in neuen 100G-Ports wieder
25G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver ist mit niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Führende Leistung und Qualität für 25G
Der SFP28 25G-Transceiver mit integriertem Macom-Chip bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch bei 25G-Verbindungen. Ausgestattet mit individuell gestaltetem COB-Gehäuse.
Macom-Chip
Stabile Übertragung
≤1,2 W
Geringe Leistungsaufnahme
COB-Gehäuse
Hohe Luftdichtheit
Auf Hostgeräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171055w9a148.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für die Verwendung mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Dual Rate (2)CDR (1)Dell Broadcom Series (1)Matching Cables (1)Power Consumption (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
36
0
0
0
0
H***t
Canada
22.08.2023
Mounted both FS receivers, plugged in fibre optic cables & recognized immediately without issue. Used two of these in my NVidia/Mellanox MCX512A-ACAT card, loaded Win OF2 driver v23.7, updated firmware to 16.35.3006 for workstation use. Service was prompt & timely.
Cheers
Cheers
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0O***m
New Zealand
12.06.2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0B***x
Sweden
10.06.2023
5/5 stars, excellent
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen