FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается QSFP-SR4-100G.
00:40
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается .
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается QSFP-SR4-100G.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается .
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается .
Это изображение касается .

Mikrotik Q28+85DMTP100D совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO-12 MMF

#75308
#75308

Macom Lumentum EML ≤2,5 Вт 4x 25G-SR MTP-12 MMF

US$99.00
FS P/N: QSFP-SR4-100G
FS P/N: QSFP-SR4-100G
Заказы 253
Отзывы 246
Вопросы 29
1900 на глобальном складе, 20 май, 2024
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
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Mikrotik Q28+85DMTP100D совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль (MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)

Модуль QSFP28, совместимый с Mikrotik Q28+85DMTP100D, предназначен для пропускной способности 100GBASE Ethernet на расстояние до 100 м по многомодовому оптоволокну OM4 (MMF) с длиной волны 850 нм через разъёмы MTP/MPO-12. Это модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 и CAUI-4. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные базовые применения и применения уровня распределения.

Описание
Артикул Mikrotik
Q28+85DMTP100D
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
70m@OM3/100m@OM4
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850 нм
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-8.4~2.4 дБм
Чувствительность приёмника
<-10.3 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2.4 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤1.8 Вт
Коэффициент экстинкции
>3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Гарантия
5 лет

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Решение для применения

Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары
Сценарий 4
Посмотреть товары
Сценарий 5
Посмотреть товары

Особенности

Предназначен для применений с высокой пропускной способностью 100G для передачи на короткие расстояния

Как 8-жильные, так и 12-жильные магистральные кабели MPO могут использоваться для экономичных решений 100G на расстоянии 70 м по OM3 или 100 м по OM4, поскольку он имеет встроенный разъём MTP/MPO-12.

Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Граница маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Описание

Mikrotik Q28+85DMTP100D совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль (MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)

Модуль QSFP28, совместимый с Mikrotik Q28+85DMTP100D, предназначен для пропускной способности 100GBASE Ethernet на расстояние до 100 м по многомодовому оптоволокну OM4 (MMF) с длиной волны 850 нм через разъёмы MTP/MPO-12. Это модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 и CAUI-4. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные базовые применения и применения уровня распределения.

Описание
Артикул Mikrotik
Q28+85DMTP100D
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
70m@OM3/100m@OM4
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850 нм
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-8.4~2.4 дБм
Чувствительность приёмника
<-10.3 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2.4 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤1.8 Вт
Коэффициент экстинкции
>3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Гарантия
5 лет

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары
Сценарий 4
Посмотреть товары
Сценарий 5
Посмотреть товары
Особенности
Предназначен для применений с высокой пропускной способностью 100G для передачи на короткие расстояния

Как 8-жильные, так и 12-жильные магистральные кабели MPO могут использоваться для экономичных решений 100G на расстоянии 70 м по OM3 или 100 м по OM4, поскольку он имеет встроенный разъём MTP/MPO-12.

Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Граница маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C

Вопросы и ответы

Отзывы

US$99.00

1900 на глобальном складе