FS for Mellanox совместимый QSFP28 оптический модуль предназначен для использования в 100GBASE Ethernet и клиентских интерфейсах 4x 28G OTN с пропускной способностью до 70 м по многомодовому волокну OM3 (MMF) или 100 м по многомодовому волокну OM4 (MMF) с использованием длины волны 850 нм через разъёмы MPO12. Этот модуль совместим со стандартами IEEE 802.3 100GBASE-SR4 и 112G Fibre Channel. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как 100G Ethernet, телекоммуникации, приложения для поставщиков услуг и беспроводная сеть 5G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100GBASE-SR4 и 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate модуль 850nm 100m, Mellanox совместимый
FS Mellanox совместимый 100GBASE-SR4 and 112GBASE-OTU4 двухскоростной QSFP28 оптический модуль (двухскоростной, MMF, 850 нм, 100 м, MPO12, DOM)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Решение для применения
Особенности
Видео
FS Mellanox совместимый 100GBASE-SR4 and 112GBASE-OTU4 двухскоростной QSFP28 оптический модуль (двухскоростной, MMF, 850 нм, 100 м, MPO12, DOM)
FS for Mellanox совместимый QSFP28 оптический модуль предназначен для использования в 100GBASE Ethernet и клиентских интерфейсах 4x 28G OTN с пропускной способностью до 70 м по многомодовому волокну OM3 (MMF) или 100 м по многомодовому волокну OM4 (MMF) с использованием длины волны 850 нм через разъёмы MPO12. Этот модуль совместим со стандартами IEEE 802.3 100GBASE-SR4 и 112G Fibre Channel. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как 100G Ethernet, телекоммуникации, приложения для поставщиков услуг и беспроводная сеть 5G.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$99.00