Модули QSFP28 обеспечивают пропускную способность до 10 км 100GBase-LR4 по стандартным парам одномодовых волокон (SMF) с дуплексными разъёмами LC. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, SFF-8665 и SFF-8636. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как телекоммуникационные соединения 100G, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные уровни ядра и распределения, кампусные сети и многое другое.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Mikrotik Q28+31DDuplex LC10D совместимый 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF
Mikrotik Q28+31DLC10D совместимый 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Система контроля качества
Система контроля качества
Решение для применения
Особенности
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Расстояние кабеля (макс.) | 10 км | 10 км (с хостом FEC) | 10 км (с хостом FEC) | 10 км (с хостом FEC) | 10 км (с хостом FEC) |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | 4 x LAN WDM EML | DML CWDM | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML | 4 x LAN WDM EML |
Технология монтажа микросхем | BOX | COB (chip on board) упаковка | COB (chip on board) упаковка | COB (chip on board) упаковка | BOX |
Чип | Чип Semtech | Чип Semtech | Чип Broadcom | Чип Semtech | Чип Semtech |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G -> 4x 25G Breakout 800G -> 8x 100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
Mikrotik Q28+31DLC10D совместимый 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Модули QSFP28 обеспечивают пропускную способность до 10 км 100GBase-LR4 по стандартным парам одномодовых волокон (SMF) с дуплексными разъёмами LC. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, SFF-8665 и SFF-8636. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как телекоммуникационные соединения 100G, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные уровни ядра и распределения, кампусные сети и многое другое.
Система контроля качества
Система контроля качества
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Расстояние кабеля (макс.) | 10 км | 10 км (с хостом FEC) | 10 км (с хостом FEC) | 10 км (с хостом FEC) | 10 км (с хостом FEC) |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | 4 x LAN WDM EML | DML CWDM | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML | 4 x LAN WDM EML |
Технология монтажа микросхем | BOX | COB (chip on board) упаковка | COB (chip on board) упаковка | COB (chip on board) упаковка | BOX |
Чип | Чип Semtech | Чип Semtech | Чип Broadcom | Чип Semtech | Чип Semtech |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G -> 4x 25G Breakout 800G -> 8x 100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$399.00